Loading

FiixのCMMSソフトウェア

設備の保全計画、整理、追跡、最適化を一か所で行なう最上位プラットフォーム
Man holding tablet device and looking at equipment on production floor
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS

機器の稼働時間がいかに重要かはご存知でしょう。しかし、Excelや旧式のソフトウェアなどの古いシステムを使用して保守管理を行なっていると、コストのかかる問題につながる危険信号を見逃してしまいます。そのままでは故障への対処が定常化し、重要な作業指示が失われ、コストや保守パフォーマンスに対する知見は得られません。そこでFiixが役立ちます。

Fiixは、AIを活用したクラウドベースの設備保全管理システム(CMMS)です。Fiixは数千個の資産、作業指示、部品を含む保守のすべてを、わずか数回のクリックで一か所から管理できます。3000社以上が設備投資を減らし、運用データを行動に移し、生産目標を達成できるよう、Fiixを使用して機器の信頼性と効率を維持しています。


事業の運営は保守にかかっています。保守はFiixに任せましょう。

Document with check mark

720万

年間に管理する作業指示数

Person with robot

350万

年間に予定される予防保全業務

Batch machine

200万

日々管理する資産数

出典:2021年Fiix社内データ

Fiixの詳細情報を表示する

世界中の保守チームで数百万ドルのコストと数千時間の工数を削減

27%
資産関連のダウンタイムの削減
10%
生産および運用コストの削減
44%
人件費の削減

出典:IDCレポート(英語のみ)

「Introducing Fiix CMMS (Fiix CMMSの概要)」

このオンデマンドウェビナーでは、Fiixが日々の保守作業の管理にどのように役立ち、センサと生産システムに接続してプラントフロアの作業指示を行うのかについて説明します。

ウェビナーに今すぐ登録
Man in yellow hard hat working on a machine

A mobile device displaying an air compressor dashboard as part of asset tracking features within the software

アセットパフォーマンスを追跡して最適化

資産の管理は勘に頼るものではありません。Fiixの資産管理ツールを使用すれば、リアルタイムのアセットパフォーマンスに基づいた作業指示から、数週間、数か月、数年にわたる保守コストの追跡まで、すべての機器情報を一か所で簡単に表示、分析し、活用できます。ユーザ、機器、在庫、調達、およびタスクを、シフト、エリア、またはサイト別に整理できます。ドラッグ&ドロップ機能を使用して資産階層を作成し、類似の資産をグループ化することで、タスクのスケジュール、割当て、追跡は1回で済みます。

資産保守管理ソフトウェアの詳細情報を表示する

保守データを簡単に収集、分析、活用

レポート作成のためにバインダやスプレッドシートをあちこち探す必要はありません。Fiixの CMMS なら、実用的な情報をオンデマンドで取得できるようになります。大量の数字を選別する必要なく、リアルタイムのKPIを確認し、ベンチマークを作成し、データに基づく意思決定を下すことができます。データをプロジェクト、資産、期間、ユーザ別にフィルタして、サイト全体のメトリックを比較することで、何が機能しているか、または機能していないかを把握できます。カスタマイズ可能なレポートで保守データを収集してその情報を使用すれば、日々のタスク、年間計画、および定期監査がはるかに簡単になります。

報告および分析機能の詳細
Software dashboard screen clearly displays variety of data on production assets

Software dashboard screen clearly displays variety of data on production assets

作業指示を簡単に作成、完了、追跡

紙ベースの作業指示はもう必要ありません。AIを活用したFiixの作業指示ソフトウェアを使用することで、リクエストの送信と応答、記録の集中管理、数千個の作業指示の自動分析を簡単に行なうことができます。サービスリクエストの送信と応答を数秒で行ない、記録を集中データベース管理し、ダウンタイムや作業遅延を発生前にキャッチします。実行可能なスケジュールを作成し、予期しない修理を低減し、リソースを最大限に活用できます。

作業指示管理ソフトウェアの機能の詳細

Fiix製品の詳細な説明をご希望ですか?

コンサルタントに相談し、ニーズに合わせたデモをスケジュールする
DistributorDistributor
コンサルタントに相談し、ニーズに合わせたデモをスケジュールする

働き方を進化させましょう。整理整頓し、重要機器のパフォーマンスを高め、保守チームを常に適切なタスクに集中させます。ご要望にお応えします。

お問い合わせ

お客様へのご提案

正しいCMMS購入にあたっての簡易ガイド
工場内で立ってマシンのタッチスクリーンに情報を入力する男性の従業員
ガイド
正しいCMMS購入にあたっての簡易ガイド

メンテナンス費用を掌握。組織にぴったりフィットする適切なcomputerized maintenance management system (コンピュータ制御の保守管理システム)(CMMS)を選択する。

今すぐダウンロード
Fiix CMMS: より簡単にメンテナンスを管理
Fiix CMMS: より簡単にメンテナンスを管理
ブログ
ブログ
Fiix CMMS: より簡単にメンテナンスを管理
多くの企業が、クラウド型でAIを搭載したコンピュータ制御された設備保全管理システム(CMMS)によるメンテナンスのデジタルトランスフォーメーションに投資しています。
今すぐ読む
スマート保守管理プログラムの採用を促進する
青いジャケットを着用し、工場で働き、タブレットに情報を入力する従業員。
ウェビナー
スマート保守管理プログラムの採用を促進する

デジタル変化をコンピューター化された保守管理システム(CMMS)をナビゲートし、結果を促進する方法を学びましょう。

ご参加ください
Fiix: CMMSの10のメリット
Fiix: CMMSの10のメリット
ブログ
ブログ
Fiix: CMMSの10のメリット
Fiix CMMSは、保守・運用チームが機器のメンテナンスをデジタルでスケジュール、整理、追跡し、効率と資産の健全性を向上させることができます。
今すぐ読む
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Fiixのコンピュータ制御の設備保全管理システム