2023年1月31日をもって、FactoryTalk® Network Manager™ソフトウェアは廃止され、販売が中止されることをお知らせします。ライセンス運用をサポートするため、2024年1月31日まで、FactoryTalk Network Managerソフトウェアの無料バージョンをご利用いただけます。
製品互換性および移行ソリューション
市場で求められる厳しい条件に対応するのは、容易なことではありません。企業全体、そして製品のライフサイクル全体にわたり、既存のオートメションへの投資を活用する方法を継続的に模索する必要があります。
ロックウェル・オートメーションは、移行オプションの選択をサポートし、より優れたパフォーマンスや情報に基づくビジネス意思決定、メンテナンスコストの削減、変化し続ける市場の需要に対する迅速な対応を含むさまざまなメリットをご紹介します。
施設で何が起きているかを視覚化
FactoryTalk Network Managerソフトウェアはネットワークの可視性を高め、トラブルシューティングを容易にし、構成と保守を簡素化するのに役立ちます。製造環境に接続されているデバイスをより詳細に確認することでネットワーク運用に関する洞察を獲得します。
ネットワークの可視性向上
プラントフロアのスタッフがネットワークの運用と保守の任務を担う場合、イーサネットネットワークは産業制御システムで重要な役割を果たします。FactoryTalk Network Managerは、このような、信頼性の向上とネットワークの高いパフォーマンスを実現する必要があるエンジニアに情報を提供します。
トラブルシューティングをより簡単に
自動ネットワークにおいて、デバイスから診断用データを収集し、簡単に理解して分析できるレポートを生成する、適切なツールの重要性はさらに高まっています。FactoryTalk Network Managerはネットワークステータスについて一箇所に統合し、洞察を深め、フォルト状態でのトラブルシューティングを大幅に簡素化します。
構成とメンテナンスがシンプル
FactoryTalk Network Managerはネットワークの保守とサポートの簡素化に役立ち、生産性を向上させ、ダウンタイムを低減します。このソフトウェアは、一箇所でスイッチ構成をアーカイブ、比較、復元し、ファームウェアの更新を実行する使いやすいツールで、ネットワークデバイスを効率的に管理できます。
FactoryTalk Network Managerをさらに活用したいですか?
必要に応じて、デバイスのライセンスを購入すると使用できる拡張機能を受け取ることができます。次のチャートはライセンスと供に提供される拡張機能を表示しています。組織にとって何が最適か判断できます。デバイスライセンスを注文する場合は、ロックウェル・オートメーションソフトウェアポータルにアクセスしてください。注:ライセンスを購入する前に、FactoryTalk Network Managerの無料の基本バージョンをダウンロードする必要があります。
ライセンスの機能*
| Devices Requiring License** | Capability |
|---|---|
| Stratix®管理型スイッチ |
|
| DLRスーパバイザとバックアップスーパバイザ | DLRトポロジオーバーレイと統計 |
| Allen-Bradley®プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)およびプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC) | バックプレーンブリッジ |
| CIP Sync™デバイス | PTP(CIP Sync)オーバーレイと統計 |
* ソフトウェアリリースに基づき変更されることがあります
** 1台のデバイスに必要なライセンスは1つのみです。