Loading

FactoryTalk Logix Echo

当社の最新のコントローラ・エミュレーション・ソフトウェアで設計工程を変革
モニターに表示される情報を見ている従業員がオフィスで机に肘を付き、両手を組んでペンを持ち、ペンは従業員の顎に当たっている
DesignSuite
  • 動的なデジタル・ツイン・ソフトウェア
    • 概要
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Simulation Interface
    • Studio 5000 Simulation Interface
  • FactoryTalk Logix Echo

ControlLogix® 5580コントローラ向けのFactoryTalk® Logix Echoエミュレーションソフトウェアで、設計と構築をより迅速かつ効率化しましょう。初期のプロトタイプ製作、設計、テスト、評価、生産、設置などのプロジェクトのすべての段階において、時間短縮と費用節約を実現します。 包括的なデジタルエンジニアリングに向けて次の段階へと進みましょう。

ビデオ
当社の次期エミュレータ

エミュレートされた環境でControlLogixコントローラを使って働き方の最新化に向けて準備しましょう。あらゆる企業で、エミュレーションがどのように設計プロセスの一環に組み込まれているかについてご覧ください。

時刻を表示する時計アイコン

時間の節約

プログラムの変更や再構成を必要とせずに、設計から実行へ、そして再び設計から実行へと移行できます。より速く市場へ!

ドルマークの付いたコインを掴んでいる手

コストを削減

物理的なハードウェアなしで、制御ロジックを検証、テスト、最適化できます。

性能の向上を表す垂直なバーの横の上向き矢印

性能の向上

ControlLogix 5580プラットフォームを初めてエミュレートし、プロジェクトに最新のコントローラハードウェアをもたらしました。

コンピュータの画面を見つめる作業員

柔軟性を向上

内蔵のAPIを使用して、デジタルツイン、サードパーティのシミュレーションモデル、オペレータのトレーニングソフトウェアなどを接続します。

実働中のFactoryTalk Logix Echo

去年にわたって、当社ソリューションの早期導入企業は、エミュレートされたControlLogix 5580コントローラを使用して独自のラボの開発に向けてこのチャンスに取り組んできました。さまざまな業界で、FactoryTalk Logix Echoを使用したよりクリエイティブな設計が可能になり、費用の節約と市場への製品投入時間の短縮を実現しています。

梱包された製品のある倉庫で会話する黄色の安全ヘルメットをかぶっている2人の男性従業員。
最適な設計の柔軟性

FactoryTalk Logix Echoを使用したマテリアルハンドリング会社は、異なる何百もの制御パターンをシミュレートして、継続的な改良の基盤を構築しています。最適な流通センターの設計をお客様に提供できることを証明しました。

棚から商品を手に取ってラベルを見ているショッピングカートの女性。
時間を節約

重要な制御試験を行なう場合に、現場で資材の到着を待つのはやめましょう。FactoryTalk Logix Echoは、物理的な機器にアクセスするずにも、世界最大の消費財企業の1つが制御プログラムをシミュレートするのを支援できしました。

ラップトップが置かれているデスクに向かって座り、書類入れの用紙に書き込みをしているメガネをかけた男性。
コスト削減

予算に注意しながらお客様への対応をより速く。大手のシステムインテグレータは、サポートの依頼、システムの「スナップショット」の保存にFactoryTalk Logix Echoを使用しています。スナップショットはただちに復元することができ、物理的なPLCのシナリオを再度作成するために必要な時間と費用を節約します。


業務形態の改善

デジタル環境における製品およびプロセスの改善

デジタルツイン、高度なアナリティクス、拡張現実などを通じて、オートメーションシステムの設計、運用、保全方法は変化し続けています。しかしケイパビリティの規模が大き過ぎるため、価値を把握できていないケースが少なくありません。例えばデジタルツインでは、ありとあらゆる方法で機械の設計および製品プロセスを高めることができます。

まず初めにデジタルエンジニアリングによって、現行の業務形態がどのように変化するのかについて見てみましょう。テクノロジについて理解できたら、個々の状況に合った最適なユースケースを選択することができます。

デジタル化でさらに効率化
モニタの前で大きな半透明の画像として投影されたコンピュータの情報を見ているオフィスの2人の女性従業員。
このアプローチは、経営幹部の強力な支援のもと、包括的なビジョンを策定し、価値の提供に重点を置いた戦略を立案することができました。
デジタル化でさらに効率化

デジタル環境における、よりスマートかつ迅速で優れた業務の進め方についてご覧ください。

今すぐダウンロード

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

お客様へのご提案

FactoryTalk Logix Echoを紹介します
デスクで自分のラップトップにタイピングする従業員
ウェビナー
FactoryTalk Logix Echoを紹介します

マウスをクリックしてエミュレートされたコントローラを展開することで、生産性を向上します。

ご参加ください
製造業におけるクラウド型のSaaSのメリット
製造業におけるクラウド型のSaaSのメリット
ブログ
ブログ
製造業におけるクラウド型のSaaSのメリット
製造業向けのクラウド型SaaS (サービスとしてのソフトウェア)がビジネスを変革する3つの方法をご紹介します。
今すぐ読む
エミュレート
エミュレート
ソフトウェア
ソフトウェア
エミュレート
Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、機械の設計とパフォーマンスの可能性を広げます。
こちらをご覧ください
デジタル・エンジニアリング・ソフトウェア
デジタル・エンジニアリング・ソフトウェア
能力
能力
デジタル・エンジニアリング・ソフトウェア
機械の設計および試運転、また工場生産管理などでも、デジタルエンジニアリングを通じて市場化スピードを高めることが可能です。
こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Logix Echo