Loading

センサおよびスイッチ
Allen‑Bradley

近接センサ、光電センサ、リミットスイッチ、セーフティスイッチ、RFID装置、オペレータ保護装置などを取り揃えています。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 111 結果
表示 1 - 24 / 111 結果
ソート順:
アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(Z-A)
フィルタ&絞り込み
stainless steel cylindrical threaded sensor with integrated cable
12 mm金属製汎用センサ
これらの堅牢なセンサには学習機能が備わっているため、アプリケーション特性に応じて最適な性能を実現できるよう自動的に調整されます。
Two Allen-Bradley black, cylindrical sensors. One with a black integrated cable.
18 mmプラスチック製汎用センサ
これらのセンサは低負荷および中負荷の産業用アプリケーションに適しています。
Allen-Bradley stainless steel threaded cylindrical sensor with mounting nuts and integrated cable.
18 mm金属製汎用センサ
これらのセンサは重い負荷の産業用アプリケーションに適しています。
18mm LaserSight光電レーザセンサ
18mmレーザセンサは長距離で重い負荷のアプリケーションに適した汎用光電センサです。
Black, rectangular sensor with sensor head on front and red and green LED indication on top
30 mm高出力汎用センサ
これらのセンサは、高性能な機能を堅牢かつ柔軟、取付けが容易なパッケージに収容した製品です。
PH_B06
42GR Series 9000診断
Series 9000™診断用光電センサは、製造を中止し、販売も終了しています。
with integrated cables.
42KAフラットパック
これらのセンサは、小型であることが重視される超小型パッケージ・アプリケーション・プログラムにおいて、高性能の検知機能を提供します。
42KBマイクロ型長方形
これらのセンサは、小型であることが重要なアプリケーションプログラムにおいて、高性能な検知機能を提供します。
42KD薄型小型光電センサ
これらのセンサは、取付けスペースが限られたアプリケーションプログラム向けに設計されていますが、はるかに大きなセンサと同等の性能を備えています。
42KF PTFE被覆
当社のPTFEコーティングされた小型センサは、通常センサを損傷する多くの腐食性溶液からセンサとケーブルを保護するケーシングを備えています。
Allen-Bradley smooth grey cylindrical sensor
42RLシリーズ4000B長距離光電センサ
これらのセンサは、幅広い産業用途すべてに対応できるソリューションです。
Two Allen-Bradley black flat sensors with integrated yellow cables
42SRシリーズ6000コンパクト光電センサ
これらのセンサには、コンパクトなパッケージに信頼性と汎用性の高い検知機能が備わっています。
440 Guardmaster防爆スイッチ
Guardmaster®防爆スイッチの接点ブロックは密閉型で、防炎性が高くなっています。ユーロ圏の場合、ゾーン1および2の危険な環境での使用に適しています。
440H Pneumatic Rotacam危険な場所用スイッチ
Pneumatic Rotacam危険な場所用スイッチは、装置への圧縮空気供給を能動的に遮断する製品です。
Two Allen-Bradley white, rectangular sensors with black sensing face and integrated cables.
45ASTエリア
これらのスキャナは、小型で使いやすい非安全型光画面であり、小型パーツの検出やアセンブリのアプリケーションプログラムに適しています。
45DLAディスクリート
このセンサは、形状や大きさ、位置が不規則な部品であっても、2次元の領域内の任意の場所をターゲットとして検出します。
45LFM容量性光電ラベルセンサ
Bulletin 45LFM容量性光電ラベルセンサは製造を中止し、販売を終了しています。
Two Allen-Bradley black, rectangular sensors with integrated cables.
45MLA測定
これらのセンサは、形やサイズ、位置が不規則な部品であっても、2次元領域でターゲットを検出・測定することができます。
45PLA偏光
これらのセンサは、さまざまな業界や用途向けに、変則的な形状の物体を検出するように設計されています。
45PVAパーツ照合
これらのセンサは、特にビンピッキングのアプリケーションプログラムや部品組立産業における物体検出用に設計されています。
48CRコードリーダ
Bulletin 48CRコードリーダは、市販されている中で最小の産業用コードリーダです。
60-GR Series 9000ゲートエントリ
これらのセンサは、自動アクセス制御(ゲートエントリー)アプリケーションにおける車両検知用として、UL 325レコグニション認証およびUL 508リステッド認証を取得しています。
801汎用
Bulletin 801汎用リミットスイッチは、さまざまなアプリケーションに適しています。この機構が必要な距離を移動すると、スナップ作動リミットスイッチに大きなスナップスルー力が発生します。
802Bコンパクト
Bulletin 802Bコンパクトリミットスイッチは小型で耐久性のあるエンクロージャを備えており、従来のNEMA型のリミットスイッチでは狭すぎる領域への取付けに適しています。
802B小型精密
Bulletin 802B小型リミットスイッチは、802B精密リミットスイッチと同様の機能を備え、さらにいくつかの機能が追加されています。このスイッチは、NEMA 6およびIP67のエンクロージャ定格に準拠しており、制御ケーブルの入口を密閉するラバーケーブルグランドを備え、12のヘッド構成を取り揃えています。
802B高精度リミットスイッチ
Bulletin 802B精密リミットスイッチでは、配線管開口部が1/2 NPTのダイキャスト製ハウジングを採用しています。このスイッチには、5つの固有のヘッド構成および2つの取付け方式がそろっています。各ヘッドは、標準で使用するか、さらに密閉するためのゴム製のブーツと組み合わせて使用できます。
802G重力リターン・リミット・スイッチ
Bulletin 802G重力リターンリミットスイッチは、動作トルクが非常に低い、重力リターンのプラグイン式リミットスイッチです。
802K 30 mm金属製
Bulletin 802K 30mm金属製リミットスイッチには、スナップ動作、2~4つの接点構成による低速ブレーク/メイク、アクチュエータヘッドの選択などを含む広範なオプションがあります。
802MC耐食性リミットスイッチ
Bulletin 802MC耐食性リミットスイッチは、湿気の多い場所や乾燥した場所で腐食しないようにあらかじめ配線された後、工場で密閉されています。
802M密閉型リミットスイッチ
Bulletin 802M未開封リミットスイッチは、NEMA 1、4、6P、13の各エンクロージャの要件を満たしています。
802PRガラス強化ポリエステル製リミットスイッチ式センサ
Bulletin 802PRガラス強化ポリエステルリミットスイッチ式センサは、リミットスイッチに代わる非接触スイッチで、自己消火性ガラス強化ポリエステルの本体に収容されています。
802R NEMAタイプ13密閉接点式
Bulletin 802R NEMAタイプ13密閉接点式危険な場所用リミットスイッチでは、ガラスエンベロープに密閉された堅牢な1つの接点が装備されており、大気が汚染されていても信頼性の高い優れた接点動作が保証されます。
802T Low-Energy Limit Switch(低エネルギー・リミット・スイッチ)
Bulletin 802T低エネルギーリミットスイッチでは、金合金や銀合金の溶接接点を採用しており、それにより表面酸化物に対する保護層が形成されています。
802T NEMA型リミットスイッチ
Bulletin 802T直接開放動作リミットスイッチは、ISO 14119に従って安全アプリケーションに使用されます。このリミットスイッチは、他のNEMA型リミットスイッチと同じ取付け寸法になっています。
802T油密性リミットスイッチ
Bulletin 802T油密性リミットスイッチは、高耐久性のパイロット定格、小型サイズ、高度な多様性、および堅牢なNEMAタイプ13油密構造を実現しています。
802X NEMA防水
Bulletin 802X NEMAタイプ4防水リミットスイッチは、屋内で使用するように設計されており、漏水、水しぶき、水滴、放水などから内部部品を保護することができます。
802XR NEMA タイプ 7 & 9 密閉接点式
Bulletin 802XR NEMAタイプ7および9密閉接点式危険な場所用リミットスイッチは、NEC(米国電気工事規定)のクラスI、グループB、C、D、またはクラスII、グループE、F、Gとして定義されている環境や場所で動作します。
802X防水リミットスイッチ
Bulletin 802X防水リミットスイッチの内部部品は、タイプ4防水エンクロージャ向けのNEMA規定のテストの範囲内で水しぶきや放水による浸水から保護されています。このスイッチには、氷雨や氷結への耐性はありません。
837Eソリッドステート温度スイッチ
Bulletin 837Eのソリッドステート温度スイッチは製造を中止し、販売も終了しています。Bulletin 837Tソリッドステート温度センサへの移行をお奨めします。
871Cアナログ
Bulletin 871C管状アナログセンサは、内蔵式の汎用ソリッドステート装置であり、鉄や非鉄の金属製のオブジェクトが存在するかどうかを、物体に触れることなく検知できるようになっています。
871Cミニ管状
Bulletin 871Cミニ管状センサは、内蔵式の汎用ソリッドステート装置であり、鉄や非鉄の金属製のオブジェクトが存在するかどうかを、物体に触れることなく検知できるようになっています。
871C拡張温度
Bulletin 871C管状拡張温度センサは、温度が100°C(212°F)または-40°C(-40°F)まで達する可能性のある産業用環境に最適です。
871C本質安全
Bulletin 871C管状本質安全センサはNAMUR型のセンサです。このセンサの入力および出力は、NAMUR仕様(DIN 19 234)に準拠しています。
871D WorldClamp
Bulletin 871D WorldClamp™センサは、電力クランプやグリッパのアプリケーションにおける往復運動の終了検知に最適です。
871D油圧位置決め
Bulletin 871Dシリンダ位置センサは、油圧シリンダや空気圧シリンダの往復運動の終了検知に最適です。
871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.
871FM金属製フラットパック型誘導型近接センサビデオ
このビデオでは、871FM金属製フラットパック型誘導型近接センサの高度な機能だけでなく、実際の産業アプリケーションでテストされている様子をご覧いただけます。
871Fアルミニウムウォッシュダウン
Bulletin 871Fアルミニウムブロックセンサは、堅牢なアルミニウム構造で、検知範囲が70 mmとなっています。
871Fフラットパック型ウォッシュダウン
Bulletin 871Fプラスチック製フラットパックセンサは、非常に長い検知範囲を必要とする用途に適しています。
871L、872Lリミットスイッチ式
Bulletin 871Lおよび872Lプラスチック製リミットスイッチ式センサは、NEMA型リミットスイッチに代わる非接触型の製品です。
871P VersaCube多位置
Bulletin 871P VersaCube™長方形多位置センサは、使いやすいコンパクトなパッケージにまとめられた、距離の長い検知ニーズに応じた経済的で汎用的なソリューションです。
871Pカンセンサ
Bulletin 871P長方形カンセンサは、202~704の金属製の缶のサイズを物理的に接触せずに検出するように設計されています。
871R、871Sリングおよびスロット
Bulletin 871Rリング誘導型近接センサは、その内部を金属製の物体が通過しているか判断する特殊誘導型センサです。
871TM管状ステンレススチール製センサ
報告871TMの管状ステンレススチールセンサは、過酷な環境や非常に要件の厳しい環境に最適です。このセンサは、衝撃、摩耗、および腐食に耐性があり、通常のセンサでは停止するような場所でも動き続けることができます。
871TS飲食料品
Bulletin 871TS飲食料品用誘導型近接センサは、飲食料品業界の非常に要件の厳しいアプリケーションに対応するように設計されています。
871T飲食料品
Bulletin 871T管状飲食料品用センサは、飲食料品産業の高圧ウォッシュダウンアプリケーションに耐えることができます。
872C汎用
Bulletin 872C WorldProx™管状汎用誘導型近接センサは、要件の厳しいアプリケーションに対応する(極端な要件には不向きです)汎用ソリューションです。
873C近接型
Bulletin 873C近接型超音波センサは、最大1 m (3.3フィート)の距離から固体および液体のターゲットを検出できます。
873E透明体
Bulletin 873E RightSound™ 透明体超音波センサは、センダおよびレシーバで構成される対立モードセンサです。
873M汎用
Bulletin 873M汎用超音波センサは、音波を使用して固体または液体のターゲットを検出します。
873Pアナログまたはディスクリート出力超音波センサ
Bulletin 873Pアナログ/ディスクリート出力超音波センサは、IO-Linkに対応しており、他の検出技術では対応が困難な対象物(透明または光沢のあるもの、非反射物質など)でも検知できます。
Black sensors with stainless steel bottom threading for mounting, circular sensor heads off the side and LED indication on the top
ClearSight 9000透明体検知センサ
ClearSight 9000透明体検知センサは、コントラストを最大化し、信頼性と生産性を向上する革新的な光学機能を備えています。
2 black, rectangular sensors with integrated cables and circular sensor heads off the side and LED indicators on the top
ClearSight RightSight透明体検知センサ
これらのセンサには、改良された光学システムが搭載されており、透明な物体の検知能力が向上しています。
Allen-Bradley silver, rectangular sensor with side sensing face & top built-in LCD display, two static LED indicators and three adjustment buttons.
ColorSight Trueカラーセンサ
これらのTrueカラーセンサは、最大65 mmの範囲で安定した色検出を行う距離補正技術を採用しています。
Black, rectangular sensor with red & green LED indicators on top, sensor faceplates & threading for mounting on the back
ColorSight色およびコントラストセンサ
これらの色とコントラストのセンサは、3つの出力チャネルを備えており、3種類の色を同時に検知できます。
PH548.Q1
DC長距離背景抑制センサ
長距離背景抑制センサは、標準的なセンサが実用的でないアプリケーション向けの高い検知機能を持つ製品です。
6 adjacent thin black, rectangular sensors with flush green and red indicators, cables on each end, mounted on a DIN rail
DINレール取付け型光ファイバーアンプ
DINレール取付け型光ファイバーアンプは、小さい物体を検知し、限られたスペースや、高速の検出を必要とするアプリケーションに適しています。
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳しくはこちらをご覧ください。
LaserSight 9000光電レーザセンサ
LaserSight™ 9000センサは、検知距離が長く、小さい物体を検出する必要がある、ほこりや汚れの多い環境でのアプリケーションに適しています。
LaserSight RightSight光電レーザセンサ
LaserSight™ RightSight™センサは目に安全な可視レーザ光が使用されており、標準RightSight製品と同じ取付け具が備わっています。
Black, rectangular sensor with an integrated cable on an end and sensor head on the other
MiniSight汎用センサ
これらのセンサは業界で最も一般的なフォームファクタの1つを使用しており、堅牢性の高いハウジングにさまざまな付加機能を備えています。
RightSight汎用センサ
これらのセンサは、低負荷および中負荷の産業用に設計されており、コンパクトで適用性の高いパッケージを備え、優れた検知能力を発揮します。
2 black, rectangular sensors with circular sensor faces on the side, static LED indication on top and stainless-steel threading on the bottom
Series 9000汎用センサ
Series 9000センサには、約300種類の構成があり、プログラマブルコントローラやその他の電気負荷と簡単にインターフェイスできる汎用性があります。
VisiSight小型光電センサ
これらのセンサは、小型の長方形パッケージで、可視光ビームによりアライメントが容易で、業界標準の取り付けが可能です。
Nickel & black plated rectangular sensor with threaded mounting bottom, side sensing and top LED indicators
カラー登録マークセンサ
これらのセンサは、3色のLEDライトを発光させて登録マークと背景の色の差を検出します。
14 thin stainless-steel sensors of various shapes with integrated cables
ガラス製光ファイバーケーブル
ガラス製光ファイバーケーブルは一般に、プラスチック製光ファイバーよりも耐久性が高く、また、より高い温度に耐えることができます。
Three Allen-Bradley tall, gray rectangular sensors with red, blue, and green labels
シリーズ5000モジュール式光電センサ
シリーズ5000モジュール式光電センサは、フォトヘッドと電源ベースで構成され、さまざまな難題を抱えるアプリケーションに対応できます。
One Allen-Bradley tall, gray rectangular sensor with blue label. Left front view.
シリーズ5000モジュール式光電センサ
シリーズ5000モジュール式光電センサは、フォトヘッドと電源ベースで構成され、さまざまな難題を抱えるアプリケーションに対応できます。
2 cylindrical, smooth stainless steel sensors
ステンレススチール製円筒型センサ
これらのセンサは、さまざまな検知モードを備え、食品、飲料、製薬などのアプリケーションに最適です。
ソリッドステートレベルスイッチ
Bulletin 840Eソリッドステートレベルスイッチは、マイクロプロセッサベースの製品であり、苛酷な産業条件や、タンク、コンテナ、パイプライン内の液面監視のような洗浄アプリケーションプログラムに耐えるように設計されています。
ソリッドステート圧力センサ
Bulletin 836Pソリッドステート圧力センサは、液体またはガスを-14.5~10,000 psiの範囲で検出できるセンサです。ディスプレイ搭載と非搭載のモデルがあり、IO-Link技術とディスクリート出力、アナログ出力が可能です。
ソリッドステート温度センサ
Bulletin 837Tソリッドステート温度センサは、-50~+250 °C (-58~+482 °F)の液体、ガス、および気体の温度を測定できます。
ティーチイン測定光電レーザセンサ
これらのセンサは、信頼性の高い検査、配置、および測定が求められるアプリケーションに適しています。
デジタルディスプレイ光ファイバーセンサ
デジタルディスプレイ光ファイバーセンサは、高度なパーツ検知機能、診断機能、自己通知機能を備え、薄型パッケージに収容されています。
フロースイッチ
Bulletin 839Eソリッドステートフロースイッチは、0.03~3 m/秒(0.1~9.84フィート/秒)の液体媒体の流量を監視および表示します。このセンサは流量と温度の両方を測定し、2種類のプローブ挿入長で使用できます。
フロートスイッチ
Bulletin 840フロートスイッチは、ヘビーデューティ(負荷の重い環境用)の工業制御装置です。これらの製品では、液面の変化に応じて接点を開閉します。
プラスチック製光ファイバーケーブル
これらのプラスチック製光ファイバーケーブルは、1本のアクリルモノフィラメントから作られており、赤色の可視ステータスインジケータ光源と併用した場合、最も効率的になります。
プラスチック製光学フォーク型センサ
これらのセンサは、送信ビームセンサの代用となる低コストのセンサであり、小型部品の検知に適しています。
中~長距離向け測定光電レーザセンサ
これらのセンサは、中~長距離ソリューションに最適です。
Allen-Bradley black, rectangular slotted photoelectric label sensor with a yellow connector.
光学光電ラベルセンサ
光学ラベルセンサは、高速で動く織物上の標準的なラベルおよび不明瞭なラベルを検知することに特化したセンサです。
再構成可能な3D検知
当社のSwift-E 3D再構成可能なセンサは完全性(アイテム数)のチェック、製品レベルの検出または箱詰め、パレタイザのレイヤリングに最適です。
外部調節可能電気機械式圧力制御
Bulletin 836T外部調整可能電気機械式圧力制御は、輸送業界やマシンツール業界の従来の要件に適合します。
容量性近接センサ
当社の容量性近接センサには金属、非金属、固体、液体の検出機能に加え、他の材料を通してターゲットを検出する能力もあります。
抵抗温度検出器
Bulletin 837RTD抵抗温度検出器は、温度範囲が -50~+200 °C (-58~+392 °F)と広く、プローブ長とプロセス接続も各種装備しています。
溶接環境対応の管状センサ
当社の溶接環境対応のセンサは、磁場や溶接スラグの堆積に強いのが特徴です。
無線識別(RFID)システム
RFID システムは、軽負荷の産業用アプリケーションで製造プロセスを通過する製品の追跡および記録に最適です。
Allen-Bradley black, square sensor with clear lense.
発光センサ
当社の発光型光電センサは、人間の目には見えない発光・蛍光性の粒子や物質の存在を検出します。
短距離光電レーザセンサ
これらのクラスIIの乱反射センサは小さいターゲットを正確に検知するように設計されています。
短距離背景および前景抑制
44B短距離背景および前景抑制センサは、製造を中止し、販売を終了しています。
Black, rectangular sensor with integrated cable, red sensing face on the side and red and green LED indicators on the top
短距離背景抑制センサ
Bulletin 42B短距離背景抑制センサは、製造を中止し、販売を終了しています。
2 long and thin black, rectangular sensors, one with integrated cables
細型光ファイバーセンサ
細型光ファイバーセンサは、ほとんどの場所に適合し、検知範囲は大型の光ファイバーセンサに匹敵します。
距離測定光電レーザセンサ
これらのセンサは正確な距離測定に理想的で、より優れた診断用のIOリンク機能を備えています。
速度検出スイッチ
Bulletin 808速度検知スイッチは、指定速度になった時点でプラギング、プラギング防止、速度検知、および回転方向に応じた電気的な接点信号を出力します。
金属製光学フォーク型センサ
これらのセンサは、産業用環境での機械上およびコンベア上での小型パーツの検知に適しています。
3 adjacent black, rectangular sensors with integrated cables on each end
長距離光ファイバーセンサ
長距離光ファイバーセンサには、大きいステータスインジケータディスプレイとワンタッチで設定可能な多方向型押しボタンを備えています。
長距離測定光電レーザセンサ
これらのセンサは作業ミス防止などの長距離アプリケーションに適しています。
Three rectangular sensors- the two black have removable covers on, the grey without cover, shows screw terminal connections
長距離背景抑制センサ
長距離背景抑制センサはコンパクトで堅牢なパッケージに収容されており、コンベアラインまたは振動ボウルフィーダに取付けるのに適しています。
電気機械式圧力制御
Bulletin 836電気機械式圧力制御は、空気圧式または油圧式の各種アプリケーションプログラムの稼動状態をモニタするように設計されています。
電気機械式温度制御
Bulletin 837電気機械式温度制御ファミリーの状態検知製品には、堅牢な産業用温度制御装置が含まれています。
非接触型の測定光電レーザセンサ
これらのセンサは、信頼性の高い非接触型の検査、配置、および測定が求められる産業用アプリケーションに適しています。
4 rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail
高速光ファイバーセンサ
高速光ファイバーセンサは、DINレールに取付けるタイプの汎用センサであり、高速アプリケーションまたは簡素なアプリケーションに適しています。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 111 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

当社は、信頼性と柔軟性に優れた高性能のセンサおよびスイッチを提供しています。近接センサ、光電センサ、リミットスイッチ、セーフティスイッチ、RFID装置、オペレータ保護装置などを取り揃え、業界最高水準の幅広いラインアップを提供しています。お客様のアプリケーションに関する困難な課題にも、当社の豊富な知識で対応いたします。

お客様へのご提案

安全や検知、接続についてのROK Talk
ポッドキャスト
安全や検知、接続についてのROK Talk

安全性や検知、接続に関する ROK Talk ポッドキャストシリーズへようこそ。製造を安全、安心、より生産性を高めるために機械メーカと産業アプリケーション業界で安全、検知、産業コンポーネントが担う役割について説明します。 

すべてのエピソードを見る
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose