Loading

無線識別(RFID)システム
Allen-Bradley

RFID システムは、軽負荷の産業用アプリケーションで製造プロセスを通過する製品の追跡および記録に最適です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

無線識別装置(RFID)システムは、軽い負荷の産業アプリケーションで製造工程から先に進む製品の追跡および記録に最適です。HF RFIDシステムのタグ、トランシーバ、およびインターフェイスは、オープン規格のISO 15693に準拠した設計となっています。UHF RFIDトランシーバは、国際規格Gen2に準拠した設計となっています。

56RF EtherNet/IP対応システムに加え、次の2つの新製品を追加しました。

  • 新しい59RFファミリーのIO-Link対応HF読取り/書込みトランシーバ
  • 58UHFファミリーのEtherNet/IP長距離読取り/書込みトランシーバ

The Connected Enterprise®に簡単に統合できる本製品は、データを制御システムに直接送信できるため、ダウンタイムが低減し生産性も向上します。

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF RFID
通信 EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
検知距離 55~168mm (2.16~6.6インチ) 40~78mm (1.59~3.07インチ) 1.5~5 m (4.92~16.4フィート)
動作電圧 DC24V
エンクロージャ定格 IP67 IP67/68/69K IP66/67
周波数 13.56MHz 902~928 MHz
865~868 MHz
最大出力電流 トランシーバ当たり100mA トランシーバ当たり200mA トランシーバ当たり0.5 A
コンプライアンス ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

アプリケーション

RFIDシステムの代表的なアプリケーションプログラムには、以下のものがあります。

  • 資産の追跡
  • 自動車
  • データ収集
  • 食品および製薬
  • プロダクトハンドリング
  • セキュリティおよびエントランス
  • ツール管理
Chevron DownChevron Down

塗装アプリケーション

Chevron DownChevron Down

金属プレス加工アプリケーション

補足情報

IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
Chevron DownChevron Down
ビデオ
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳細はこちらをご覧ください。

Loading

ソフトウェア

RFIDシミュレータは、RFIDアプリケーションの設定支援を目的としたWindowsベースのソフトウェアプログラムです。シミュレータを使用することで、ロックウェル・オートメーションが提供するトランシーバとタグのほぼすべての組み合わせを選択できるようになります。タグとトランシーバ間の距離とライン速度を変えることで、ユーザは各用途に最適な設定を迅速に判断できます。

注: シミュレータは、RFIDアプリケーションの設定支援のためのツールです。表示される値は理論推定値で、個々のシステム内の変動が実現値に影響を与える場合があります。

RFIDシミュレータを設置するには、以下の操作を行なってください。

  1. RFIDシミュレータソフトウェアフォルダ内のすべてのコンテンツをダウンロードします。
  2. RFIDシミュレータのインストール手順を参照してシミュレータをインストールします。
  3. シミュレータの段階的な説明と一般的な概要については、RFIDシミュレータマニュアルを参照してください。
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • 適用されるすべての規制に対してUKCAマーク
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 無線識別(RFID)システム Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose