|
875L AC |
875L DC |
875F |
IO-Link |
無 |
有 |
無 |
検知範囲 |
調整可能
|
調整可能
|
調整不可
|
ハウジング定格 |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
バレル径(寸法) |
18mm、30mm |
18mm、30mm |
ハウジングの長さ34mm |
動作電圧 |
AC |
DC |
DC |
ノイズイミュニティ |
高 |
高 |
高 |
形状 |
円筒形 |
円筒形 |
フラット/四角形 |
検出 |
プラスチック、化学物質、木、セラミック&ガラスおよび梱包材 |
産業アプリケーションのほとんどの固体または液体ターゲット |
非金属性コンテナ壁からの水ベース(導電)液体で、プラスチックまたはガラス壁のさまざまな厚みに自動的に適合 |
動作温度 |
-25~+80°C (-13~+176°F) |
-30~+85℃ (-22~+185°F) |
-25~+80°C (-13~+176°F) |
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 875静電容量近接センサ は、調整可能な検知距離を備えており、その他の検知技術に対する課題となり得るアプリケーションに適しています。静電容量センサは、標準的な金属ターゲットに加え、非金属固体と液体も検出できます。また、その他の特定の材料を通して一部のターゲットの存在も検知できるため、他の技術を使用できないアプリケーションには最適です。
円筒形またはミニチュアの長方形モデルで使用できるこれらのセンサは耐湿性および防塵性を有し、電磁波障害(EMI)、特にドライブによるものに対するイミュニティが改善されています。特定のモデルはIO-Linkに対応しており、ダウンタイムの最小化および生産性のアップに役立ちます。
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- 適用されるすべての規制に対してUKCAマークを取得
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001_-JA-P |