Loading

VisiSight小型光電センサ
Allen-Bradley

これらのセンサは、小型の長方形パッケージで、可視光ビームによりアライメントが容易で、業界標準の取り付けが可能です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 42JA、42JS と 42JT VisiSightセンサは四角形の小型パッケージになっています。 可視光ビームが照射されるので、簡単に配置を調整できます。 また、業界標準の取付け穴が25.4mm間隔で空いています。各モデルには、PNPまたはNPNの透過時作動出力または遮光時作動出力が備わっています。

Bulletin 42JT VisiSight™小型光電センサ

  • 一部の42JTセンサでは、IO-Link通信プロトコルが組み込まれているため、ダウンタイムが低減し生産性も向上します
  • IO-Link対応センサは、自動デバイス構成機能や複数のプロファイル、トレンド分析、わかりやすいタグ、デバイス固有のパラメータなど、高度な機能や診断ツールを提供
  • クラスIの"目に安全"な赤色のレーザビーム
  • 独自の"PNP/NPN"自動切換え出力により、在庫コストの削減、設置と保守の簡素化が可能
  • ティーチ押しボタンにより、感度の調整、および透光時と遮光時のどちらの場合に出力するかの選択が可能
  • 保護等級IP69Kで、ECOLAB社の認定を受けたエンクロージャ
  • 見やすい赤色のLED光源により、調整が容易
  • 透明体検出
  • 色とコントラストの検出

Bulletin 42JS VisiSight小型光電センサ

  • 感度を連続的に調整できるつまみを備えたモデル、または調整不要のモデルから選択可能
  • 保護等級IP67のエンクロージャ
  • 見やすい赤色のLED光源により、調整が容易

Bulletin 42JA VisiSight小型光電センサ

  • アプリケーションの柔軟性を高める複数の接続スタイル、調整可能な検出範囲(一部のモデル)、出力タイプを装備。
  • 360°視認可能なLEDステータスインジケータを装備
  • 過酷な工業条件に耐えるIP67エンクロージャ定格に準拠
  • すべてのモデルに搭載されている可視光源により、アライメントが容易に
  • 明暗を選択可能な調整ノブ付き
  • 透過光モデルには、クロストーク耐性に優れた赤外線光源を使用したモデルあり
  • ビームエミッタの光源を無効にするための入力を装備
  • さまざまなアプリケーションに対応する多彩なセンシングモードを含む
  • マテリアルハンドリング、包装、その他の産業に最適
ロックウェル・オートメーション、幅広いアプリケーションに利用できる費用効率に優れた新型光電センサをリリース
NewsNews
プレスリリース
ロックウェル・オートメーション、幅広いアプリケーションに利用できる費用効率に優れた新型光電センサをリリース
今すぐ読む

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
拡散 1m 250mm、800mm 250mm、800mm
背景抑制 調整 - 100mm、350mm 55mm、130mm固定 125mm、200mm、400mm
背景反射 調整 - 350mm - -
偏光逆反射 5m 3m 6m
透明な物体 2.5m - 2m
送信ビーム 10m (赤)、15m (赤外線) 10m (赤)、10m (赤外線) 13m (赤)、18m (レーザ)
光源 赤色のLED 赤色のLED 赤色のLED
赤外線(T-Beam) 赤外線(T-Beam) クラス1レーザ
出力モード L.OまたはD.Oを選択可能 L.OおよびD.Oを補完 L.OおよびD.Oをティーチ可能
出力タイプ カタログ番号によるNPNまたはPNP カタログ番号によるNPNとPNP 自動PNPまたはNPN
動作電圧 DC DC DC
応答時間 1msec 1msec 0.5msec
エンクロージャ定格 IP67 IP67 IP67とIP69K
IO-Link対応 - - 埋め込み



補足情報
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳しくはこちらをご覧ください。

今すぐ見る
IO-Link技術
IO-Link技術

IOリンク技術は国際的なオープンスタンダードのプロトコルであり、これを活用してIO-LinkマスタモジュールにIO-Link対応デバイスを接続し、コネクテッドエンタープライズにセンサを統合できます。これによってセンサからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link技術に対応した柔軟なセンサを使用すれば、コントローラに診断情報が提供されることで、より効果的な機械動作が実現します。センサは製品検出のほか、機械の状態に関する詳細かつ正確な情報の提供も行ない、稼働時間を向上させます。

こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • cULusリスト
  • IO-Link
Documentation
Product Profiles 文書
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight小型光電センサ