Loading

RASWinソフトウェアツール

安全ライフサイクル全体の文書化
RASWinソフトウェアツール
安全ソリューション
  • 電気
  • 機械
  • 管理
  • 成熟度
  • プロセス
  • サービス
  • リソース
  • システムツール

RASWin (Windows用リスク・アセスメント・ソフトウェア)は、機械の機能安全に関するドキュメントの作成や維持に役立つサブスクリプション型ソフトウェアツールです。安全ライフサイクル全体の進捗状況の管理に役立ちます。


安全ライフサイクルの文書化プロセスの管理

RASWinは、機械安全に関するすべてのドキュメントを管理するための標準的なツールを探しているエンドユーザや、安全で生産性の高い機械を短期間で生産することに関心のある機械メーカに、安全ライフサイクルドキュメント全体を一貫して管理する手順を提供します。これには、リスクアセスメント、機能要件、安全システム設計、検証、妥当性確認などが含まれます。

RASWinはパワフルかつ直感的なユーザインターフェイスでこのプロセスを簡略化し、安全ライフサイクルを管理しながら時間短縮と自信の向上を支援します。安全システムがすべての要件に一致しているかを検証し、コンプライアンス徹底のために継続的にプロセスを文書化。ソリューションの構築にかかる時間とコストを削減しながら、一貫性と信頼性に優れた、文書化された安全ソリューションを提供します。

RASWin安全ライフサイクル文書化ソフトウェア
Main Image
カタログ
RASWin安全ライフサイクル文書化ソフトウェア

RASWinは、開発の効率化、コンプライアンスの改善、コストの削減をサポートする一貫性と信頼性を備えた文書化安全ソリューションを提供します。

今すぐダウンロード

特長および利点

RASWinは危険なエリアの定義や修正措置の選択支援から報告ツールやオンラインモニタツールまで、安全ライフサイクル全体の進行管理を支援します。以下を含め、安全ライフサイクルにおける各ステップの情報を整理します。

  • 安全ライフサイクルの各ステップを関連付け、決定論的原因故障を回避
  • 2通りの分析、タスク、危険性評価
  • ISO規格に沿った修正措置のガイド
  • 安全機能の仕様、安全遂行レベル要件(PLr)の割付けとPLrの計算
  • 安全回路の検証ツール
  • 複数のオプションがある構成可能なレポートツール

Safety Automation Builder®はRASWinと併用することで、国際規格ISO 13849-1に沿った求められる安全遂行レベル(PL)を達成する製品選びをサポートします。すべての安全機能を分析するSISTEMAプロジェクトの作成も可能です。


RASWinとSafety Automation Builderインテグレーション

 

安全ライフサイクルを支えるパワフルなチーム

当安全製品の活用でさらなる安全強化を実現。RASWinは、Safety Automation Builderと併用することで、完全な安全ソリューションを構築できます。これら2つのツールはハードガードやI/O装置、制御システム、接続性などのアプリケーション開発のシミュレーションなどを通じて、極めて効率的で生産性の高い安全ソリューションの構築をサポートします。

Safety Automation Builder
Main Image
機能
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder®は、機械安全システムの設計と検証を簡易化するために開発された無料のソフトウェアツールです。

こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 安全リスクアセスメント