I dispositivi di connessione per valvola DIN serie 889 includono cavi e connettori collegabili in campo che garantiscono una connessione sicura nelle applicazioni industriali idrauliche e pneumatiche che utilizzano valvole a solenoide e pressostati. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di cablaggio, questi prodotti forniscono protezione ambientale e connettività standard. Alcuni modelli incorporano una circuito di compensazione che protegge le bobine solenoidi all'interno di altri dispositivi da eventuali picchi di corrente nocivi.

Cavi precablati & cavi adattatori valvola DIN
I nostri cavi precablati & cavi adattatori valvola DIN serie 889 forniscono capacità di sgancio rapido per valvole standard e altri dispositivi. Il circuito di protezione dai picchi di corrente integrato opzionale protegge le bobine solenoidi all'interno dei dispositivi di campo da picchi di corrente potenzialmente dannosi. I cavi precablati dispongono di connettore DIN per i conduttori rapidi. I cavi adattatori prevedono lo standard DIN per la connettività M12.

Connettori collegabili sul campo valvola DIN
I connettori collegabili in campo valvola DIN serie 889 consentono di inserire nell'impianto, secondo le specifiche esigenze, dei cavi a sgancio rapido per le valvole standard e altri dispositivi. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di cablaggio, questi prodotti forniscono protezione ambientale e connettività standard. Il circuito di protezione dai picchi di corrente integrato opzionale protegge le bobine solenoidi all'interno dei dispositivi di campo da picchi di corrente potenzialmente dannosi.