Loading

Automazione nel settore caseario

Produzione casearia, automazione dei processi e sistemi di controllo
Dipendente che indossa una retina per capelli in piedi davanti a una vasca di latte
Industria alimentare
    • Settore caseario
    • Settore caseario
    • Panificazione
    • Panificazione
    • Bevande
    • Bevande
    • Birrifici
    • Birrifici
    • Alimenti pronti
    • Alimenti pronti
    • Lavorazione delle proteine
    • Lavorazione delle proteine
    • Gestione energetica
    • Gestione energetica
    • Imballaggio alimentare
    • Imballaggio alimentare
    • Sicurezza alimentare
    • Sicurezza alimentare
    • Eccellenza operativa
    • Eccellenza operativa
    • Agilità CPG
    • Agilità CPG

Un approccio olistico alla produzione nel settore caseario può aumentare la flessibilità e l'efficienza e ridurre i costi operativi totali. I sistemi automatizzati per il settore caseario possono aiutare a offrire una serie di prodotti diversi di alta qualità, uniformi e realizzati in sicurezza.


Aumentare il rendimento, ridurre il consumo energetico

Controllo in tempo reale e ottimizzazione di processo riducono i costi dell'industria casearia

Molti produttori del settore caseario stanno cercando di essere più competitivi spostandosi verso prodotti speciali di più alto valore, come quelli poveri o privi di grassi e quelli con aggiunta di proteine. Questi produttori desiderano inoltre ottenere una maggiore efficienza, aumentare la produttività e ridurre i costi.

Le operazioni degli impianti caseari devono essere eseguite rispettando specifiche dei prodotti più severe e uniformi. Per queste specifiche, è necessario disporre di dati degli impianti in tempo reale per poter ottenere una maggiore reattività e flessibilità. Questi dati aiutano a mantenere sia la produttività che i margini, a raggiungere una maggiore sicurezza e a offrire prodotti di qualità migliore.

Ottimizzazione di processo
Main Image
Competenze
Ottimizzazione di processo

La nostra tecnologia di controllo predittivo basato su modello consente di ridurre la variabilità e l'inefficienza del processo, nonché di migliorare la coerenza dei prodotti.

Scoprite le nostre capacità

Riduzione dei costi e aumento della produzione

Applicazione di controllo predittivo basato su modello per gli essiccatori nell'industria casearia
Main Image
Caso di studio
Applicazione di controllo predittivo basato su modello per gli essiccatori nell'industria casearia

Fornendo uno stretto controllo degli essiccatori finalizzato all'ottimizzazione e alle prestazioni, questa applicazione di controllo per il settore caseario incrementa il rendimento, riduce il consumo energetico e limita la produzione non conforme alle specifiche.

Scarica ora

Controllo avanzato per le applicazioni del settore caseario

Gli essiccatori e gli evaporatori rappresentano le unità a maggiore consumo energetico nel settore caseario. Il funzionamento ottimale è fondamentale per ridurre i costi e aiutare a soddisfare le specifiche di qualità del prodotto finale.

Fornendo uno stretto controllo degli essiccatori finalizzato all'ottimizzazione e alle prestazioni, questa applicazione consente di:

  • Aumentare il rendimento anche dell'8%
  • Ridurre il consumo energetico fino al 12%
  • Ridurre la produzione non conforme alle specifiche fino al 75%

Controllo predittivo basato su modello nell'industria casearia

I clienti dell'industria casearia hanno aumentato la redditività e la produttività grazie al controllo predittivo basato su modello (MPC). Scoprite come abbiamo aiutato i clienti di questo settore ad accelerare e ottimizzare i processi e a:

  • Ridurre la variabilità dell'umidità
  • Ridurre gli scarti dei prodotti
  • Migliorare il rendimento
  • Ridurre i costi energetici
Ulteriori informazioni sul controllo predittivo basato su modello
Fonterra rivede il sistema di standardizzazione
Main Image
Caso di studio
Fonterra rivede il sistema di standardizzazione

Migliore controllo nutrizionale di prodotti a base di latte in polvere con una soluzione Pavilion8®. Azienda casearia globale si aggiorna per ottenere un funzionamento più agile.

Scarica ora

Sistemi di automazione per il settore caseario

Soluzioni di controllo e informazioni integrate per aumentare la produttività

La solida integrazione di sistemi di controllo e informazioni nella produzione casearia permette ai nostri clienti di ottimizzare le operazioni. Le nostre soluzioni consentono ai produttori di questo settore di sfruttare i dati di produzione in tempo reale per migliorare il processo decisionale; grazie a esse è possibile:

  • Ridurre del time-to-market
  • Ridurre i tempi di fermo
  • Ridurre i costi di esercizio
Fonterra implementa un impianto completamente integrato
Main Image
Caso di studio
Fonterra implementa un impianto completamente integrato

Una multinazionale leader nel settore lattiero-caseario implementa con successo standard interni globali su un'infrastruttura di controllo conforme a The Connected Enterprise, a soluzione singola e da un unico fornitore.

Scarica ora

Prodotti correlati

  • Manufacturing Intelligence
  • Sistema MES CPGSuite
  • \Soluzioni di processo
  • Controllo e automazione industriale
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Settore caseario
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: