Pour améliorer l’efficacité du personnel en charge des technologies de production, il est important d’avoir une meilleure visibilité de la situation dans votre atelier. Mais, le personnel en charge des technologies de production dispose rarement des outils nécessaires pour connecter les sources de données industrielles et pouvoir ainsi transformer les données opérationnelles en informations pertinentes sans investir dans de coûteuses infrastructures IT et d’entreposage de données.
FactoryTalk® Analytics™ DataView vous aide à augmenter la visibilité, à améliorer la productivité et l’efficacité en vous livrant plus rapidement des données pertinentes sur votre ligne, votre atelier, votre usine et votre entreprise. Il permet à vos experts en technologies de la production d’extraire d’importantes données à partir de pratiquement n’importe quel point — automates programmables ou systèmes de contrôle-commande distribués, systèmes d’historisation, MES, applications d’entreprise — en cours d’exploitation. DataView peut ajouter du contexte, amalgamer des ensembles de données, et produire rapidement des informations exploitables via des scénarios appelés « storyboards ». Grâce à une interface conviviale sur navigateur, l’analyse des données est rapide et intuitive.
Regrouper des données industrielles pour générer des analyses intuitives
Grâce à un choix judicieux de connexions sécurisées et simples à établir, vos sources de données — qu’il s’agisse de bases de données d’alarmes, de données dynamiques, de données passées provenant de systèmes d’historisation particuliers ou de jeux de données issues de différents sites — peuvent toutes être rapidement regroupées pour permettre des analyses innovantes et approfondies de vos opérations, et générer notamment des vues couvrant l’ensemble de l’entreprise. Les experts en technologies de production disposent ainsi de moyens adaptés pour fusionner les données et générer des analyses intuitives qui, sans cela, resteraient dissimulées.
Créer rapidement des scénarios interactifs à partager
Créez des scénarios interactifs et personnalisables pour ajouter du contexte, approfondir l’analyse si nécessaire, effectuer une analyse des causes profondes, voire combiner des scénarios dans une vue unique à partager — tout cela à partir d’une interface intuitive sur navigateur utilisable sur ordinateurs, smartphones ou tablettes.
Prévoir les indicateurs de performance clé pour resserrer la production
Prévoyez vos futurs indicateurs de performance clé grâce à des données historiques faisant appel à des fonctions d’ajustement prédictif (prévisions, k-moyennes, arbre de décision, etc.) pour découvrir continuellement de nouvelles opportunités d’amélioration. Les prévisions peuvent se présenter sous la forme d’un intervalle de prévision dans lequel une observation devra nécessairement se situer. Les fonctions de prévision peuvent s’appliquer à n’importe quelle partition d’un ensemble de données à la disposition d’un scénario.
Quels sont vos objectifs d’apprentissage ?
Sont-ils ambitieux, limités ou difficiles à définir ? Découvrez un large éventail de ressources destinées à vous faire entrer dans une nouvelle dimension.
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Recommandé pour vous