Loading

Système de gestion de la qualité Plex

Assurez la bonne qualité des produits en évitant l’introduction d’erreurs dans les opérations de fabrication
Regarder Plex à l’œuvre

Partager:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Système de gestion de la production (MES)
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Gestion de la qualité Plex
    • Gestion de la qualité Plex
    • FactoryTalk ProductionCentre pour CPG
    • FactoryTalk ProductionCentre pour CPG
    • FactoryTalk ProductionCentre pour PharmaSuite
    • FactoryTalk ProductionCentre pour PharmaSuite
  • Étude de cas sur MES
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES)
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES)
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Démarrage avec MES
    • Démarrage avec MES
    • MES par rapport à ERP
    • MES par rapport à ERP
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
  • Ressources MES

Compétences clés : favoriser l’amélioration continue

Petit à petit, les fabricants comme vous se tournent vers des solutions de gestion de la qualité numérique pouvant générer un produit à la qualité prévisible et reproductible. Avec Plex QMS, vous pouvez non seulement respecter les normes et réglementations, mais aussi suivre les changements à des fins de conformité et favoriser l’amélioration continue de la qualité grâce à :

  • Un contrôle documenté, des instructions sur les processus, des politiques, des procédures et la conservation des enregistrements
  • Un système anti-erreur qui arrête automatiquement la production si la qualité ne respecte pas les normes
  • Intégration du système et du déroulement des opérations pour la conformité réglementaire
  • Des alertes proactives et une maîtrise statistique des processus
  • La rédaction de documents numériques de qualité
  • Des feuilles de contrôle numériques
  • Le suivi des écarts
  • La gestion des jauges
  • La gestion de la qualité des fournisseurs
  • Un référentiel qualité unique et des tableaux de bord
Plex QMS
Robots de soudage dans une usine automobile
Brochure
Plex QMS

Le système de gestion de la qualité de Plex (QMS) offre aux fabricants un meilleur suivi de la qualité et une capture de données en temps réel pour assurer la reproductibilité, la prévisibilité et la gestion de la conformité.

Télécharger la brochure

QMS pour les nuls
QMS pour les nuls

Que vous soyez expert ou que vous débutiez dans le domaine de la gestion de la qualité, ce livre est un bon point de départ. Vous y trouverez des informations pertinentes et des solutions pratiques.

Télécharger maintenant

QMS pour les nuls

Téléchargez le livre numérique QMS pour les nuls afin d’apprendre à extraire des informations utiles des indicateurs de performance clés (KPI) de la qualité et à découvrir la cause première des problèmes de qualité. Il couvre toutes les options disponibles aujourd'hui et fournit des techniques expertes pour introduire des méthodes de qualité dans votre entreprise, collecter des données, concevoir des processus de qualité, etc.


Comment une solution cloud peut-elle transformer vos processus ?

Gagnez en visibilité

Collectez en temps réel des données précises sur les matériaux et la traçabilité afin de garantir le bon fonctionnement de votre production.

Réduisez les coûts

Rationalisez vos processus afin de réduire le temps de fabrication de chaque produit, les temps d’arrêt et les rebuts.

Augmenter la productivité

Orchestrez les processus de production directement depuis le plan de contrôle afin de raccourcir les durées de cycle et d’améliorer l’efficacité. Éliminez les erreurs dues aux processus manuels grâce à une commande d’opérateur « zéro papier ».


Pourquoi un système de gestion de la qualité ?

Plex QMS est spécialement conçu pour apporter des bénéfices immédiats à votre entreprise, tout en vous armant pour faire face à tous les défis qui se présenteront à l’avenir.

Notre solution est soigneusement étudiée pour adopter les principes fondamentaux de la fabrication intelligente, offrant une intégration transparente et une exécution de haute précision. Avec la connectivité en temps réel, la documentation et les normes de qualité sont aisément accessibles dans toute l’entreprise, ce qui renforce l’efficacité et la collaboration. Grâce à l’automatisation, les procédures de qualité et les données des fiches de contrôle sont mises à jour automatiquement, garantissant précision et respect des délais.

Nos capacités de suivi permettent d’optimiser le suivi d’audit, assurant un reporting clair et un accès aux données simplifié. Enfin, notre solution vous permet d’analyser vous-même la performance de la qualité grâce à des plans de contrôle numériques et un contrôle documentaire, favorisant le processus décisionnel et l’amélioration continue.

Vidéo
Vidéo de démonstration du système de gestion de la qualité Plex

Oubliez les procédures manuelles et les feuilles de calcul pour répondre aux demandes du client et garantir la conformité réglementaire. Prenez les choses en main dans votre usine en intégrant la gestion numérique de la qualité dans votre flux de production grâce au système de gestion de la qualité Plex.

Comment les grands équipementiers prennent le contrôle sur la qualité
Ligne de production d’une usine automobile, atelier de peinture, convoyeur. Produit fini
Webinaire
Comment les grands équipementiers prennent le contrôle sur la qualité

En tant qu’équipementier automobile, vous avez un choix décisif à faire pour être au premier plan en matière de qualité. Découvrez comment Plex QMS peut vous aider.

Regarder maintenant

Quels sont les problèmes résolus par Plex QMS ?

Si vous gérez la qualité comme de nombreux fabricants, vos procédures sont surtout manuelles et votre contrôle de la qualité se base sur des feuilles de calcul sans processus de gouvernance. Avec la complexité croissante des produits d’une part et les efforts continus pour réduire les coûts d’autre part, maintenir le niveau de qualité est un défi d’envergure. Plex QMS vous permet de relever certains des défis les plus fréquents en matière de qualité :

  1. Une mauvaise intégration du processus de qualité.. Avec des systèmes et des processus déconnectés, il est presque mission impossible d’obtenir la visibilité nécessaire pour mesurer et garantir le même niveau de qualité. En plus d’augmenter le risque de rappels et le risque client, cela fait grimper les coûts.
  2. Une gestion difficile des documents. Qui dit gestion des documents sur papier dit informations rapidement obsolètes et perte de contrôle. Cela entraîne des coûts de mise en conformité élevés et peut déboucher sur une perte de certifications ou, pire, de clients.
  3. Impossible d’identifier la cause première des problèmes. Tandis que les rappels de produits sont en augmentation, de nombreux fabricants ont encore du mal à stocker et à suivre les données nécessaires pour réagir rapidement aux rappels et protéger leur réputation.
  4. Incapacité à suivre l’évolution des réglementations. Il semblerait que de nouvelles réglementations et directives voient le jour toutes les deux semaines. Par conséquent, les changements sont presque impossibles à mettre en place dans un environnement analogique sans accroître les risques.
Regardez Plex à l’œuvre dans divers secteurs industriels et demandez une démonstration personnalisée
Regarder Plex à l’œuvre

Fonctionnalités de Plex Quality Management System (QMS)

Icône de document noire

Fonctionnalités de Plex Quality Management System (QMS)

Contrôle documentaire : accéder et partager les exigences de qualité et la documentation en temps réel dans toute l’entreprise se fait sans effort, simplifiant la mise en œuvre de procédures formalisées.


Icône d’engrenage avec flèche

CAPA

Notre système CAPA intégré incorpore en toute transparence la gestion du stock et le suivi des lots, les approvisionnements, les rejets et les expéditions générales, pour vous permettre un suivi très fin au niveau du conteneur ou des pièces individuelles, en toute simplicité.


Icône d’application

Certification intégrée 

Coordonnez les activités relatives à la qualité en toute simplicité entre les équipes et centralisez le suivi des soumissions, afin de faciliter l’accès pour les clients et les fournisseurs.


Document avec icône de liste de contrôle

Audit

Avec la gestion numérique en ligne de la qualité, la réussite des audits devient simple et rapide, garantissant un processus fluide dans l’éventualité d’un audit.

Thème de l’entreprise

Plateforme de fabrication intelligente Plex

Avec les systèmes Plex, nous accélérons la transformation des opérations industrielles avec des fonctionnalités avancées en matière de MES, de chaîne logistique et de qualité, avec des applications cloud pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

La plateforme Plex Smart Manufacturing Platform™ a été créée dans l’atelier de production dans le but de concrétiser les principes de fabrication intelligente d’aujourd’hui et de demain. Dans un système unique d’engagement et d’enregistrement numérique, Plex permet aux fabricants d’atteindre des niveaux inédits de visibilité, de qualité et de contrôle, dans toutes leurs activités.

Mettre en lienles personnes, les systèmes, les machines et les chaînes logistiques

Automatiserles processus métier pour gagner en efficacité

Synchroniserles données entre l’atelier et les bureaux

Identifierles points les plus importants et améliorer le processus décisionnel

Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d‘automatisation.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Log...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES)
  7. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la qualité Plex
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose