Liens rapides/ressources populaires
Présentation
FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME) fournit une capture de données fiable et à grande vitesse, permettant aux fabricants d'atteindre leurs objectifs d'amélioration continue des processus. Son ultime fiabilité est obtenue grâce à une conception statique renforcée pour une utilisation sur les machines et sans pièces mobiles. L’encombrement logiciel limité ne nécessite pas de serveur ou d'ordinateur personnel, ce qui réduit considérablement le risque de perte de données en cas d'interruption du réseau ou de panne d'un autre système et rend l'unité idéale pour les sites éloignés ou de maintenance difficile.
Dernières versions.
Version 3.5
- Mise à jour du transfert de données : Ajout du transfert de données vers le serveur PI (intelligence de la performance) natif d'OSIsoft, y compris la possibilité de contrôler le transfert de données à partir du profil complémentaire Logix.
- Mises à jour de sécurité : Ajout de la sécurité à la page Internet des diagnostics, ajout d’un traitement sécurisé des réinitialisations à partir de la page du profil complémentaire Logix
- Améliorations de la récupération en mode sans échec pour la gestion du temps
Avantages
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Ressources
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| Notice d’installation de FactoryTalk Historian ME 5.100 | Manuel | 1756-UM106 |
Améliorer les performances avec OperationSuite
Cette application est conçue pour offrir des informations contextuelles basées sur les rôles qui peuvent ensuite être exploitées pour améliorer les systèmes ou les procédés.
Explorer d’autres produits dans OperationSuite
Recommandé pour vous