Loading

Commande de moteurs
Allen-Bradley

Nos commandes de moteur répondent aux besoins de nombreuses applications basse et moyenne tension, et sont conformes aux normes NEMA ou CEI.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Centre de commande de moteur FLEXLINE | Normes IEC
Centre de commande de moteur (MCC) IEC basse tension FLEXLINE. Conçu pour répondre aux besoins en matière de commande de moteurs, de systèmes de distribution et d’appareillages industriels. Conforme à la norme IEC 61439 1 et 2
Démonstration de l'opérateur à distance SecureConnect
Présentation des centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100
Visionnez cette vidéo pour voir comment notre centre de commande de moteur CENTERLINE 2100 NEMA, à la fois évolutif, intelligent et sécurisé, améliore la commande des moteurs.
Présentation des centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500
Barres collectrices flexibles en cuivre Cu-flex.
Gagnez du temps avec les barres collectrices flexibles. Les barres collectrices en cuivre Cu-flex sont idéales pour la création de nouveaux centres de commande moteur ou la modification de centres existants en panneaux de distribution.
Logiciel IntelliCENTER
Notre logiciel IntelliCENTER® offre une fenêtre sur les centres de contrôle des moteurs avec des diagnostics en temps réel. La disponibilité des données d’exploitation et de l’état du procédé à portée de main peut faire la différence entre des bénéfices ou des pertes.
Améliorations des panneaux de commande industriels
Nous proposons un vaste choix de composants, des démarreurs de moteur sous boîtier standard à haute disponibilité aux panneaux de commande industriels entièrement personnalisés. Regardez la vidéo de Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, qui présente les toutes dernières améliorations, telles que le câblage encliquetable, ou encore des solutions personnalisées, pour répondre aux défis spécifiques des OEM et des clients finaux.
Démarreurs de moteurs intelligents SMC Flex
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
SMC-50 à semi-conducteurs
Nos démarreurs progressifs SMC™-50 sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 108 à 480 A. Nos démarreurs progressifs entièrement électroniques SMC-50 sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 90 à 520 A.
Démarreur de moteur intelligent SMC-3
Nos démarreurs progressifs SMC™-3 sont disponibles avec une plage d’intensité allant de 3 à 480 A et délivrent une commande compacte véritablement triphasée dans une solution économique. Ils incluent la protection contre les surcharges, une dérivation intégrale, ainsi que les diagnostics moteur et système.
Régulateurs de couple de démarrage STC
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
Composants OEM du démarreur progressif moyenne tension 1503
Nos démarreurs à tension réduite Série 1503 avec démarreurs SMC-50 fournissent une solution de démarrage contrôlé par microprocesseur pour toute une gamme de moteurs asynchrones triphasés standard.
Démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500
Les démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500 sont dotés d’un démarreur moteur intelligent moyenne tension SMC™-50 et de divers modes de démarrage et d’arrêt pour les applications industrielles.
Démarreurs progressifs OneGear IEC
La gamme OneGear™ est la nouvelle génération de commandes de moteurs moyenne tension spécialement conçue en conformité avec un grand nombre de normes internationales.
Low Voltage Motor Control Centers
Our low voltage MCCs offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs.
Démarreurs conditionnés
Nos démarreurs sous boîtier CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à deux vitesses. Ils comprennent une commande de 22,5 mm et des dispositifs d'affichage. Ils sont également disponibles jusqu'à 85 A.
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
Système de montage de MCS, Série 141A
Nos systèmes de montage de système de commande modulaire (MCS) Série 141 offrent différentes solutions de montage pour les départs moteur CEI.
Démarreurs à contacts, Série 1109
Nos démarreurs à contacts sous vide ouverts Série 1109 incluent des modes de fonctionnement à pleine tension et en inversion de marche, et sont disponibles jusqu'à 600 A.
Démarreurs combinés LV NEMA
Nos démarreurs combinés NEMA incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, inverseur et à deux vitesses. Ces démarreurs sont à bride, ils incluent une commande de 30,5 mm et des dispositifs d'affichage, et ils sont disponibles jusqu'à 510 CV (810 A).
Démarreurs progressifs sous boîtier
Nos démarreurs progressifs SMC-3, SMC Flex et SMC-50 sous boîtier sont disponibles en tant que démarreurs à sectionneurs à fusible combinés ou non combinés, ou à disjoncteurs combinés.
Démarreurs à pleine tension ouverts/fermés NEMA
Nos démarreurs NEMA à pleine tension avec et sans boîtier incluent des modes de fonctionnement directs à pleine tension, inverseurs et à deux vitesses, et ils sont proposés dans des tensions allant jusqu’à 2 250 A.
Départs-moteurs distribués ArmorStart
Nos départs-moteur distribués ArmorStart® utilisent des connecteurs à déconnexion rapide pour les E/S, les communications, le moteur, l'alimentation triphasée et de commande, tout en offrant différentes options de communication.
Démarreur de moteur M100
Le démarreur de moteur M100 offre des fonctionnalités pour la surveillance des performances du moteur, telles que les niveaux d’intensité et de tension, ce qui permet aux utilisateurs de maintenir des conditions optimales et d’améliorer le rendement de leurs systèmes.
Départs-moteur distribués CEI LV
Nos démarreurs combinés CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à deux vitesses.
Démarreurs manuels NEMA
Nos interrupteurs manuels de démarrage moteur NEMA sont conçus pour être utilisés sur les installations de départ moteur.
Démarreurs sans boîtier
Nos démarreurs sans boîtier CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à vitesse variable, et ils sont disponibles jusqu'à 97 A.
Coffrets à usage général, Série 598
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
Boîtiers de boutons-poussoirs 598
Contacteurs c.a., Série 300
Nos contacteurs et démarreurs de moteur NEMA Série 300 offrent une solution peu encombrante et économique pour les applications qui requièrent une commande de moteur certifiée NEMA.
Contacteurs à coupure sous vide
Nos contacteurs à coupure sous vide moyenne tension NEMA séries 1102C/1104C et 1502 fiabilisent le système de commande de moteurs dans les environnements difficiles et sales.
Câblage traversant pour charges du moteur de série 500F
Nos contacteurs c.a. Série 500F (sans boîtier) sont disponibles en version câblage traversant, taille NEMA 0 à 5. Les bornes d'entrée sont en haut du dispositif et les bornes de charge en bas.
Contacteurs à usage déterminé, Série 400
Les contacteurs à usage déterminé Série 400 sont de taille compacte pour économiser l'espace tout en délivrant de hautes performances.
Câblage par le haut pour charges de moteur, Série 500
Nos contacteurs c.a. Série 500 sont disponibles avec un câblage par le haut en taille NEMA de 00 à 9. Toutes les connexions d'alimentation sont placées en haut des contacteurs. Utilisez nos contacteurs pour commuter des charges c.a. du moteur là où une protection contre les surcharges n'est pas nécessaire ou est fournie séparément.
Contacteurs de commutation de condensateurs Série 100Q-C
Nos contacteurs de commutation de condensateurs Série 100Q sont conçus pour commuter des batteries de condensateurs. Les éléments résistants insérés en amont permettent de limiter les courants d'appel trop forts. Cela permet d'atténuer la sollicitation des contacteurs et des condensateurs. Nos contacteurs sont compacts et économiques et n'emploient pas de self à air.
Contacteurs de sécurité CEI
Nos contacteurs de sécurité CEI Série 100S/104S fournissent les performances de contact couplé mécaniquement ou miroir jusqu'à 750 A requises dans les circuits de réaction pour les applications de sécurité modernes.
Contacteurs miniatures, Série 100-K
Nos contacteurs de puissance miniatures CEI Série 100-K sont conçus pour les applications commerciales et industrielles conventionnelles où l’espace panneau est compté. Ces dispositifs miniatures larges de 45 mm sont moins épais et exigent une profondeur de panneau plus faible que les contacteurs de puissance CEI standard.
IEC Contactors Family
Contacteurs de grande taille CEI
Nos contacteurs nouvelle génération Série 100-E sont disponibles en différentes tailles de 9 à 2 650 A, ce qui permet de réduire la largeur et le poids, tout en économisant de l’espace de panneau.
Contacteurs standard CEI
Notre gamme de contacteurs Série 100-C offre une conception hautes performances permettant une économie d’espace avec les contacteurs de 9 à 97 A. Ces contacteurs à faible consommation électrique sont conçus pour commander des moteurs et d’autres charges.
Contacteurs électroniques Série 156-C
Nos contacteurs statiques série 156-C complètent notre gamme de relais statiques série 700 pour vous fournir une gamme complète de solutions statiques.
Contacteurs combinés NEMA
Nos contacteurs combinés NEMA sont disponibles en version sectionneur ou disjoncteur, monté sur un dispositif commun. Nos produits sont aussi disponibles dans une gamme étendue de coffrets adaptés à des besoins d'application spécifiques.
Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension
Notre centre de commande de moteurs améliore l'efficacité des systèmes d'automatisation industrielle pour les environnements de fabrication et de traitement industriels lourds et répond aux normes de sécurité UL 347.
Interrupteurs coupe-charge, Série 1592
Nos interrupteurs coupe-charge moyenne tension Série 1592 sont disponibles avec des options avec et sans fusible et commande moyenne tension spécialisées pour l'alimentation et les réseaux électriques.
Interrupteur d'isolation, Série 1503
Notre interrupteur d'isolation Série 1503 est un interrupteur de type rupture à circuit ouvert qui fonctionne avec le contacteur à dépression Série 1502 et l'interrupteur d'isolation Série 1503HM pour isoler la cellule d'alimentation lorsque l'interrupteur d'isolation est mis en position arrêt.
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nous proposons une gamme complète de produits de commande de moteur pour vos systèmes de gestion de moteur. Nos commandes de moteur répondent aux besoins de nombreuses applications basse et moyenne tension, et sont conformes aux normes NEMA ou CEI.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose