Loading

Barres collectrices flexibles en cuivre Cu-flex.
Allen-Bradley

Gagnez du temps avec les barres collectrices flexibles. Les barres collectrices en cuivre Cu-flex sont idéales pour la création de nouveaux centres de commande moteur ou la modification de centres existants en panneaux de distribution.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Une barre collectrice en cuivre flexible Cu-flex est constituée de fils de cuivre qui sont tressés pour former une barre collectrice flexible. Grâce à une technique propriétaire, les extrémités de la barre collectrice sont forgées en une masse solide La barre collectrice isolée et flexible offre des surfaces de contact sans connexion, rapides et sans entretien, pour les centres de commande de moteurs, les panneaux de distribution ou les panneaux de commande industriels.

Présentation

Une barre collectrice flexible élimine la fabrication personnalisée

La flexibilité est essentielle lors de la création de solutions pour les besoins industriels toujours changeants d’aujourd’hui.

Les barres collectrices Cu-flex sont fournies prêtes à l’emploi. La barre collectrice en cuivre tissé et flexible s’installe facilement dans les nouvelles unités ou permet de modifier aisément les installations existantes. Et vous ne perdez pas de temps à raccourcir ou à dénuder les fils, à créer des orifices ou à réaliser des courbures complexes.

Avantages des barres collectrices Cu-flex

Lorsque vos priorités sont la sécurité, des composants sécurisés et des solutions de barres collectrices flexibles, les barres collectrices rapides à installer Cu-flex sont idéales.

Les tableautiers apprécient leur simplicité, leur fonctionnalité et leurs avantages :

  • La bobine tressée flexible est facile à mettre en forme pour s’adapter aux surfaces de contact
  • Intensité nominale à 30 °C, jusqu’à 1 040 A
  • Disponible en longueurs de 160 à 1 120 mm (6,3 à 44 in.)
  • Jusqu’à 1 000 V

Barre collectrice isolée avec un minimum de maintenance

Les barres collectrices flexibles Cu-flex sont fabriquées en fils de cuivre tressés pour créer une solution de connexion électrique flexible. Cette technique de fabrication propriétaire forge les extrémités de la barre collectrice en une seule unité solide, créant une surface de contact et une connexion sans maintenance.

  • Les barres collectrices Cu-flex sont dotées d’un isolant renforcé ignifuge
  • Les barres collectrices sont disponibles en différentes longueurs et livrées prêtes à être utilisées
  • Aucun raccourcissement, dénudage ou perçage aux fins d’adaptation n’est requis
  • Installation synonyme de gain de temps

Les barres collectrices Cu-flex ont été testées et approuvées dans diverses situations par DEKRA et DNV. Qui plus est, Cu-flex est agréé UL67 dans la catégorie Composant – Accessoires pour panneaux et panneaux de distribution.

Applications supplémentaires pour les barres collectrices flexibles

En raison de leurs propriétés polyvalentes, les barres collectrices Cu-flex ont des applications dans de nombreuses industries. Leur flexibilité, haute conductivité électrique et durabilité en font la solution idéale lorsque des connexions électriques fiables et des capacités conductrice de courant sont requises.

  • Connexions électriques : les barres collectrices Cu-flex offrent une connexion fiable et à faible résistance entre divers composants, tels que les transformateurs, les disjoncteurs et les barres collectrices. Elles sont particulièrement indiquées lorsque des vibrations, une dilatation thermique ou des mouvements pourraient entraîner une défaillance de connexions rigides. Les barres flexibles Cu-flex offrent également la flexibilité requise pour accepter des modifications ou ajouts aux systèmes
  • Système de distribution : les barres collectrices peuvent être utilisées pour connecter du gros matériel électrique, comme des générateurs et des sous-stations
  • Industrie automobile : les barres collectrices Cu-flex peuvent être utilisées pour la mise à la terre et la connexion de divers composants électriques
  • Électronique d’alimentation : dans les dispositifs électroniques d’alimentation tels que les onduleurs et les redresseurs, les barres collectrices Cu-flex peuvent être utilisées pour connecter des dispositifs semi-conducteurs, des condensateurs et d’autres composants
  • Énergie renouvelable : les éoliennes et les onduleurs solaires peuvent bénéficier de l’utilisation de barres de cuivre flexibles pour interconnecter des composants et transmettre les courants élevés générés par les sources d’énergies renouvelables
  • Aérospatial et aviation : les barres collectrices peuvent être utilisées dans le câblage d’avions et les systèmes électriques où les économies de poids et la flexibilité sont essentielles
  • Machines industrielles : les barres de cuivre flexibles peuvent être utilisées pour la transmission de puissance, les systèmes de commande et les connexions du moteur
  • Systèmes de batterie : dans les systèmes de stockage d’énergie à grande échelle ou dans les véhicules électriques, les barres collectrices Cu-flex peuvent être utilisées pour connecter des cellules ou des modules de batteries
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Les barres collectrices Cu-flex, qui sont des barres collectrices flexibles tressées en fil de cuivre, créent un contact électrique rapide

La barre collectrice en cuivre flexible Cu-flex est constituée de fils de cuivre qui sont tressés en une barre flexible. Grâce à une technique propriétaire, les extrémités de la barre collectrice sont forgées en une masse solide La barre collectrice flexible offre des surfaces de contact de connexion rapides et sans maintenance entre les centres de commande de moteur et les panneaux de distribution.

Documentation Chevron DownChevron Down
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques techniques de la barre collectrice Cu-flex CUBIC CUBIC-TD001_-FR-P
Miscellaneous Publication
Brochure de la barre collectrice Cu-flex CUBIC CUBIC-BR001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Barres collectrices flexibles en cuivre Cu-flex. Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose