- Offre des capacités de communication EtherNet/IP™ ou DeviceNet™ et la technologie de switch embarqué
- Offre des moyens de déconnexion locaux, des E/S sur site embarquées et une logique locale qui utilise le logiciel DeviceLogix®
- Affichage de l'état et des diagnostics par DEL
- Inclut une protection renforcée contre l'humidité avec la capacité de monter le dispositif près du moteur ou de la machine, ce qui permet d'utiliser des câbles plus courts
- Permet de choisir les options installées en usine pour des applications spécifiques
- Convient à des installations groupées avec une intensité de court-circuit nominale élevée
- Peut être utilisé avec un support d'alimentation rond à connexion rapide ou un tube et un câble fixes
- Product Selection
- Overview
Nos départs-moteur distribués de sécurité ArmorStart® constituent une solution économique et simple pour votre architecture On-Machine. Ils utilisent des connecteurs à déconnexion rapide pour les E/S, les communications, le moteur, l'alimentation triphasée et de commande, tout en permettant différentes options de communication. Ces automates offrent une solution intégrée aux réseaux EtherNet/IP™ et DeviceNet™, ainsi que des options pour les installations de sécurité. Les automates ArmorStart sont parfaitement adaptés aux applications automobiles, de manutention et d'emballage.
Nos automates ArmorStart conviennent à un grand nombre d'applications, notamment :
- Applications de manutention telles que la transformation alimentaire, les boissons, l'automobile, les entrepôts de distribution et les systèmes de manutention des bagages des aéroports
- Applications minières telles que les convoyeurs à bande, les pompes et les compresseurs
- Applications pétrochimiques telles que les pompes, les ventilateurs et les compresseurs
Comparaison des produits
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
| Modèles | 290, 291, 294 | 281, 284 |
| Plage de puissances du démarreur | 0,37 à 2,2 kW | 0,37 à 7,5 kW |
| Plage de puissances VFD | 0,37 à 1,5 kW | 0,75 à 3,3 kW |
| Commande VFD | V/HZ | SVC |
| SCCR haute intensité de défaut | jusqu'à 10 kA | jusqu'à 65 kA |
| Réseau | EtherNet/IP et/ou |
EtherNet/IP |
| Configuration de profil complémentaire Logix | X | X |
| DeviceLogix | X | X |
| Configuration de dispositif automatique | X | X* |
| Switch Ethernet double port | X | X |
| Option de sécurité câblée | X | |
| E/S de sécurité embarquées | X* | |
| E/S embarquées | 6 configurables | 4 entrées/2 sorties |
| Compatibles avec ArmorConnect® | X | X |
| Listé UL groupe pour les moteurs | X | X |
| Classification du boîtier | IP66/Type 4/12 | IP67/Type 4/13 |
| Construction | Un boîtier | Deux boîtiers |
| * Version avec sécurité intégrée uniquement |
Outils et ressources
Pour en savoir plus sur les options de connectique ArmorConnect®, consultez les vidéos de présentation suivantes :
Remarque : les certifications et les normes varient en fonction du type de départ-moteur distribué ArmorStart. Consultez la liste des publications de spécifications pour en savoir plus.
- cULus – N° de fichier E477761, Guides n° NLDX, NLDX7
- cULus – N° de fichier E59272, Guides NMMS, NMMS7
Conformité aux normes
- CCC
- Marqué CE selon la directive basse tension 2006/95/EC et la directive CEM 2004/108/EC
- CSA C22.2, N° 14
- C-Tick
- EN/CEI 50178
- EN/CEI 60947-4
- EN/CEI 60947-4-1
- EN/CEI 60947-4-2
- EN/CEI 61800-3
- EN/CEI 61800-5-1
- ODVA pour EtherNet/IP et DeviceNet
- UL 508
- UL 508C
- TÜV