- La vue en élévation fournit une représentation graphique de tout l'assemblage du centre de commande de moteurs
- Le voyant d'état indique l'état de chaque démarreur de moteur
- La vue de contrôle affiche une présentation du MCC surveillé et vous permet de changer les paramètres de configuration
- Les vues de documentation personnalisées pour votre MCC incluent des manuels, des schémas de câblage & une liste de pièces de rechange
- Enregistrements du journal d'événements et événements de mise en mémoire ayant lieu avec le centre de commande de moteurs
- L'assistant d'intégration permet d'intégrer de façon transparente les MCC IntelliCENTER® dans le logiciel de programmation Studio 5000™ et génère automatiquement les points et les configurations d'adresse IP pour les dispositifs du centre de commande de moteurs
- IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk® EnergyMetrix™ pour les dispositifs du MCC et affiche la consommation d'énergie en temps réel ainsi que l'historique des tendances pour tous les dispositifs intelligents directement dans le logiciel IntelliCENTER.
- Overview
- Documentation
Le logiciel IntelliCENTER® vous fournit une visibilité exceptionnelle sur vos centres de commande de moteurs. Le logiciel met à votre disposition le diagnostic en temps réel et la documentation du centre de commande de moteurs afin d'optimiser les performances de votre centre de commande de moteurs et des équipements liés. Les vues graphiques des unités individuelles du centre de commande de moteurs fournissent des données sur le dispositif et vous permettent de consulter rapidement les informations d'état critiques. L'assistant d'intégration vous permet de créer automatiquement une arborescence d'E/S dans l'environnement Studio™ 5000 ou de saisir automatiquement les données de mesure dans FactoryTalk® EnergyMetrix™ en utilisant les informations du logiciel IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk EnergyMetrix pour les appareils de commande intelligente de moteur dans le centre de commande de moteurs.
Outils et ressources
Versions de logiciels
- Logiciel IntelliCENTER® version 2.0.3 Service Pack 4 (mars 2010)
Le Service Pack 4(SP4) ne peut être appliqué qu'à IntelliCENTER version 2.0.3. Il apporte un support supplémentaire pour le relais électronique de protection de moteur E3 Plus Série 193-EC5 avec contrôleur de puissance et de tension, ainsi que pour PowerMonitor™ 3000 (version 4). Il assure également l'intégration de DriveExecutive pour les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 et PowerFlex 755.
- Logiciel IC version 2.0.3 SP4
- Logiciel IC version 2.0.3 SP4 ActiveX uniquement
- Notes de version du logiciel IC (PDF)
- Logiciel IntelliCENTER® version 1.4.7 Service Pack 5 (janvier 2006)
Le Service Pack 5 (SP5) ne peut être appliqué qu'à la version 1.4.7 du logiciel IntelliCENTER. Il corrige une anomalie dans l'écriture des paramètres dans un relais électronique de protection de moteurs + E1. Il corrige également une anomalie rare qui entraînait une présentation incorrecte des valeurs dans la vue de contrôle.
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Guide de sélection des MCC CENTERLINE 2500 | 2500-SG001_-FR-P |
| CENTERLINE 2100 Motor Control Centers Selection Guide | 2100-SG003_-EN-P |
| Guide de sélection des démarreurs moyenne tension CENTERLINE 1500 | 1500-SG001_-FR-P |
| CENTERLINE 1500 Motor Control Center with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network | 1500-TD001_-EN-P |
| User Manuals | Publication |
|---|---|
| CENTERLINE Motor Control Centers with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network Reference Manual | MCC-RM001_-EN-P |
| IntelliCENTER Software User Manual | MCC-UM002_-EN-P |
| Program Guides | Publication |
|---|---|
| IntelliCENTER Active X Application Technique | MCC-AT002_-EN-P |