Loading

Centre de commande de moteur FLEXLINE | Normes IEC
Allen-Bradley

Centre de commande de moteur (MCC) IEC basse tension FLEXLINE. Conçu pour répondre aux besoins en matière de commande de moteurs, de systèmes de distribution et d’appareillages industriels. Conforme à la norme IEC 61439 1 et 2
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Boostez votre production avec une flexibilité inégalée et une meilleure visibilité. Un centre de commande de moteur (MCC) FLEXLINE™ 3500 peut vous aider à augmenter votre productivité, améliorer la sécurité de l’usine, réduire les temps d’arrêt, économiser de l’énergie et bien plus encore.

Cette solution basse tension intègre une commande de moteur, un système de distribution et un appareillage électrique dans un ensemble centralisé. Destinée aux marchés internationaux, cette solution de commande intelligente est conforme aux normes IEC 61439-1 et 2.

Conception flexible + composants intelligents

Présentation

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Boostez votre production avec les centres de commande de moteurs FLEXLINE 3500

Découvrez la toute nouvelle solution Allen-Bradley intégrant un centre de commande de moteur, un système de distribution et un appareillage électrique pour les marchés internationaux. La conception modulaire du centre de commande de moteur basse tension s’adapte à votre atelier de production et à vos applications actuelles. Elle est également évolutive pour répondre à vos besoins futurs. Conforme aux normes IEC 61439-1 et 2.

Un centre de commande de moteur pour les marchés internationaux

Notre vaste gamme de produits et nos solutions globales vous permettent d’accéder aux données de production, de connecter les systèmes et d’augmenter votre productivité.

Conçu en fonction de vos besoins, un centre de commande de moteur FLEXLINE combine le système d’armoires modulaires et flexibles CUBIC avec des composants Allen-Bradley® pour créer une commande intelligente adaptée à vos applications et à votre usine, aujourd’hui et demain. Le centre de commande de moteur basse tension FLEXLINE 3500 peut vous aider à :

  • Améliorer l’efficacité de la production
  • Réduire les temps d’arrêt
  • Obtenir des données en temps réel
  • Réduire les coûts et les temps de maintenance
  • Économiser l’énergie
  • Améliorer la sécurité sur le lieu de travail

Technologie de centre de commande de moteur intelligent

Faites de votre usine un atout stratégique. La commande de moteur intelligente vous permet d’accéder aux données en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Les dispositifs des centres de commande de moteurs FLEXLINE 3500 sont connectés de façon transparente via EtherNet/IP. Le réseau embarqué :

  • Optimise l’intégration
  • Réduit le temps de configuration de votre système de commande
  • Permet de surveiller, diagnostiquer et dépanner vos commandes de moteurs
  • Utilise un réseau qui communique avec l’ensemble de votre entreprise

En outre, grâce à notre infrastructure réseau intégrée et à nos dispositifs intelligents, vous pouvez accéder aux données du centre de commande de moteur depuis n’importe quel endroit. L’accès aux données en temps réel vous permet de réduire les temps d’arrêt et les coûts de maintenance imprévus.

Centre de commande de moteur basse tension flexible pour les marchés internationaux
Brochure
Centre de commande de moteur basse tension flexible pour les marchés internationaux

Un centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 vous aide à optimiser la productivité, les données en temps réel, les améliorations de sécurité, la disponibilité et bien plus encore. Cette solution basse tension intègre une commande de moteur intelligente, un système de distribution et un appareillage électrique dans un ensemble centralisé. Conçue pour les marchés internationaux, cette solution de commande intelligente est conforme aux directives, homologations et normes CE.

En savoir plus

Des spécifications robustes adaptées aux besoins de votre application

  • Bus principal : 485 à 6 000 A
  • Bus vertical : 770 à 2 000 A
  • Unités fixes et amovibles
  • Capacité électrique des unités amovibles : 630 A max.
  • Alimentation de commande : 24 V c.c., 110 à 240 V c.a.
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Valeur nominale de courte durée (lcw) : 100 kA max.
  • Tension de fonctionnement : 690 V max.
  • Conforme aux normes IEC 61439-1 & 2
  • Classification du boîtier : IP54 max.

Sécurité des centres de commande de moteurs, des appareillages électriques et des systèmes de distribution

Protégez votre personnel et votre usine des dangers électriques. Au-delà du respect des normes IEC 61439-1 & 2 en matière de sécurité, chaque centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 est conçu avec une protection de premier niveau pour réduire l’exposition électrique.

Avec des centres de commande de moteurs en réseau, vous pouvez effectuer la surveillance et le dépannage en toute sécurité depuis votre salle de commande. Cependant, pour les cas où les ingénieurs doivent approcher de l’équipement, notre appareillage électrique est conçu selon des normes de sécurité internationales en matière de conception et de matériaux.

  • Respect des directives, homologations et normes CE
  • Permet une surveillance et un dépannage 100 % à distance
  • Intégrez la commande intelligente et le système de distribution dans un ensemble centralisé confiné, à l’écart du personnel
  • Un centre de commande de moteurs intelligent réduit la fréquence de maintenance et l’exposition électrique

Caractéristiques des composants intelligents Allen-Bradley

Notre technologie intelligente peut vous aider à améliorer la productivité, les performances, la qualité et la sécurité.

Les composants Allen-Bradley® des centres de commande de moteurs FLEXLINE sont présents dans les plus grandes usines de fabrication et de transformation du monde entier, de l’aérospatiale à l’automobile, en passant par le traitement de l’eau et des eaux usées. Les centres de commande de moteurs FLEXLINE se composent des éléments suivants :

  • Démarreurs en ligne directs et réversibles : relais électroniques de protection de moteur E300™, contacteurs 100-C ou 100-E, disjoncteurs de protection moteur 140MT ou protecteurs de circuit moteur 140MG
  • Unités de ligne secteur : disjoncteurs de protection 140UT, disjoncteurs à boîtier moulé 140G
  • Variateurs de fréquence : variateurs de fréquence PowerFlex® Série 520 ou 750 avec ensembles ventilateurs/filtres brevetés pour contrôler la chaleur et la poussière
  • Alimentations, contrôleurs de puissance et switchs réseau Stratix®

Économisez l’énergie. Les composants intelligents des centres de commande de moteurs FLEXLINE augmentent l’efficacité énergétique en réduisant la consommation électrique dans l’ensemble de votre exploitation. Nos variateurs de fréquence (VFD) permettent une commande précise de la vitesse, du sens de rotation et du couple du moteur, réduisant ainsi le gaspillage d’énergie et l’empreinte carbone.

Développement durable et objectifs zéro émission

Nous créons des résultats pour vous aider à être plus résilient, plus agile et plus durable :

  • La technologie intelligente permet d’améliorer la productivité, les performances et la qualité
  • Les variateurs de fréquence Allen-Bradley permettent d’économiser de l’énergie en optimisant la vitesse des moteurs
  • Les données en temps réel et les outils de maintenance prédictive permettent de réduire les temps d’arrêt et les coûts imprévus
  • La conception modulaire du centre de commande de moteur FLEXLINE prolonge son cycle de vie, réduisant ainsi les besoins de remplacement

Rockwell Automation partage votre engagement dans le domaine du développement durable

Révolutionnez votre commande de moteur avec le nouveau centre de commande de moteurs basse tension CEI FLEXLINE™ 3500
Événement (webinaire)
Révolutionnez votre commande de moteur avec le nouveau centre de commande de moteurs basse tension CEI FLEXLINE™ 3500

Découvrez le nouveau centre de commande de moteur FLEXLINE 3500. Cette nouvelle solution intègre une commande de moteur, un système de distribution et un appareillage électrique dans un ensemble centralisé. Conçue pour les marchés internationaux, cette technologie intelligente permet d’augmenter la productivité, la sûreté, la durée de fonctionnement et l’efficacité énergétique, tout en répondant aux normes CEI 61439-1&2.

En savoir plus

Outils & ressources

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Une solution de commande de moteur intelligente

Faites de votre usine un atout stratégique. Un centre de commande de moteur FLEXLINE peut vous aider à augmenter la productivité de vos exploitations existantes, à économiser de l’énergie et à renforcer la sécurité. En outre, vous pouvez accéder aux données en temps réel pour prendre de meilleures décisions en matière de production et de maintenance. Découvrez comment.

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Les centres de commande de moteurs intelligents permettent d’économiser de l’énergie

Découvrez comment nos variateurs de fréquence à haut rendement, la maintenance prédictive, nos conceptions évolutives et notre outil de visibilité de la consommation d’énergie ont un impact sur votre développement durable et vos objectifs zéro émission. Les centres de commande de moteurs FLEXLINE sont conçus en fonction de vos besoins.

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Améliorez la sécurité de l’usine et du lieu de travail grâce à la conception à tiroir du centre de commande de moteur

Découvrez comment retirer sans outil un multitiroir d’un centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 et à quel point il est facile de tester la sécurité des unités de verrouillage/signalisation. Parmi les autres fonctions de sécurité, citons la technologie de confinement des arcs électriques en option, ainsi que la surveillance et le dépannage 100 % à distance des centres de commande de moteurs.

Configurez rapidement et facilement un centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 grâce à cet outil en ligne
Outil
Configurez rapidement et facilement un centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 grâce à cet outil en ligne

Recevez une spécification de configuration et un prix initial pour votre projet en quelques minutes.

Loading
Homologations
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • UKCA
  • DEKRA
  • Normes sismiques

Conformité aux normes

  • Directive RoHS 2011/65/UE
  • Directive CEM 2014/30/UE
  • Directive basse tension 2014/35/UE
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 30204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-s-57 ; IEEE Std 693-19947 ; AS 1170.4-1993
  • IEC/TR 61641
Vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure ?

Remplissez le formulaire de contact et un de nos experts vous contactera.

Parlez à un expert
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Prospectus des Tests virtuels de validation en usine (variateurs MCC et MT) MCC-SP005_-FR-P
Miscellaneous Publication
Brochure du Centre de commande de moteur IEC basse tension FLEXLINE FLXLN-BR001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Centre de commande de moteur FLEXLINE | Normes IEC Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose