Loading

Automatisierte Molkerei

Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Molkereiproduktion
Mitarbeiter mit Haarnetz steht vor einem Milchbottich
Lebensmittel und Getränke
    • Molkerei
    • Molkerei
    • Backbetrieb
    • Backbetrieb
    • Getränke
    • Getränke
    • Brauerei
    • Brauerei
    • Fertiggerichte
    • Fertiggerichte
    • Proteinverarbeitung
    • Proteinverarbeitung
    • Energiemanagement
    • Energiemanagement
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelsicherheit
    • Lebensmittelsicherheit
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • CPG-Agilität
    • CPG-Agilität

Ein ganzheitliches Konzept bei der Molkereiproduktion kann nicht nur die Flexibilität und Effizienz steigern, sondern auch die Gesamtbetriebskosten senken. Automatisierte Molkereisysteme können Sie dabei unterstützen, eine vielfältige Mischung sicher produzierter Produkte in gleichbleibend hoher Qualität anzubieten.


Höherer Durchsatz, geringerer Energieverbrauch

Kostensenkungen durch Echtzeitsteuerung und die Optimierung von Molkereiprozessen

Viele Molkereien verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem sie sich hochwertigeren Spezialprodukten zuwenden (fettarm, ohne Fett, mit Protein angereichert usw.). Außerdem möchten sie effizienter werden, den Durchsatz erhöhen und ihre Kosten senken.

Die Betriebsabläufe in Molkereien müssen im Rahmen besonders enger und konsistenter Produktspezifikationen ablaufen. Hierzu werden Echtzeitproduktionsdaten benötigt, die schnellere Reaktionen und größere Flexibilität ermöglichen. Solche Daten helfen Ihnen darüber hinaus dabei, Ihre Produktivität und Marge zu sichern, höhere Sicherheit zu erreichen und eine bessere Produktqualität zu liefern.

Prozessoptimierung
Main Image
Leistungsangebot
Prozessoptimierung

Mit unserer modellprädiktiven Regelung können Sie die Variabilität und Ineffizienz von Prozessen reduzieren sowie die Produktkonsistenz verbessern.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Geringere Kosten und höhere Produktion

Modellprädiktive Regelungsanwendung für Molkereitrockner
Main Image
Anwenderbericht
Modellprädiktive Regelungsanwendung für Molkereitrockner

Diese Molkereisteuerungsanwendung sorgt durch eine exakte Regelung des Trockners für optimierte Vorgänge, geringeren Energieverbrauch und weniger Ausschussware.

Jetzt herunterladen

Erweiterte Steuerung für Molkereianwendungen

Trockner und Verdampfer sind die energieintensivsten Bereiche der Milchverarbeitungsindustrie. Ein optimaler Betrieb ist unerlässlich zur Senkung der Kosten und zur Einhaltung der endgültigen Spezifikationen der Produktqualität.

Unsere Molkereisteuerungsanwendung sorgt durch eine exakte Regelung des Trockners für optimierte Vorgänge, eine höhere Leistung und:

  • steigert den Durchsatz um bis zu 8 %
  • verringert den Energieverbrauch um bis zu 12 %
  • reduziert die Anzahl der Produkte, die nicht den Spezifikationen entsprechen, um bis zu 75 %

Modellprädiktive Regelung in der Molkereibranche

Erfahren Sie, wie Molkereikunden mit unserer modellprädikativen Regelung (MPC – Model Predictive Control) ihre Rentabilität und Produktivität gesteigert haben. Lesen Sie, wie wir unseren Kunden dabei geholfen haben, ihre Prozesse zu beschleunigen und zu optimieren, um Folgendes zu erreichen:

  • Reduzierung der Feuchtigkeitsvarianz
  • Reduzierung des Produktverlusts
  • Steigerung des Ertrags
  • Senkung der Energiekosten
Weitere Informationen über die modellprädiktive Regelung
Fonterra überarbeitet Standardisierungssystem
Main Image
Anwenderbericht
Fonterra überarbeitet Standardisierungssystem

Bessere Steuerung der Zusammensetzung von Milchpulverprodukten mit einer Pavilion8®-Lösung. Globales Molkereiunternehmen aktualisiert auf einen anpassungsfähigeren Betrieb.

Jetzt herunterladen

Automatisierungssysteme für Molkereien

Integrierte Steuerungs- und Informationssysteme für höhere Produktivität

Dank der nahtlosen Integration von Steuerung und Informationen in der gesamten Molkereiproduktion können unsere Kunden ihre Abläufe optimieren. Mit unseren Lösungen können Molkereien Echtzeit-Produktionsdaten für die verbesserte Entscheidungsfindung nutzen und Folgendes erreichen:

  • Kürzere Produkteinführungszeiten
  • Minimierte Ausfallzeiten
  • Senkung der Gesamtbetriebskosten
Fonterra entwickelt komplett integrierte Anlage
Main Image
Anwenderbericht
Fonterra entwickelt komplett integrierte Anlage

Führendes multinationales Unternehmen der Milchindustrie implementiert weltweite Unternehmensstandards auf Basis einer Komplettlösung für eine leittechnische Infrastruktur nach dem Konzept des Connected Enterprise.

Jetzt herunterladen

Verwandte Produkte

  • Manufacturing Intelligence
  • CPGSuite-MES
  • Prozesslösungen
  • Industrielle Automatisierung und Steuerung
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Molkerei Chevron RightChevron Right
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
  • Social Media Cookies
  • Functional Cookies
  • Performance Cookies
  • Marketing Cookies
  • All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our {0} Privacy Policy
CloseClose