Loading

Produtos conectados ControlNet
Allen-Bradley

We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Oferecemos vários produtos ControlNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface ControlNet integrada ou conectam-se à rede ControlNet usando um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos a suportar suas aplicações de alto throughput em tempo real.

  • Inclui produtos variam de controladores, E/S e interface de operação a inversores e produtos de gerenciamento de energia
  • Oferece produtos com conectividade ControlNet™ integrada
  • Inclui suporte a mídias redundantes
  • Oferece produtos ControlNet Ex que estão disponíveis para aplicações de segurança intrínsecas 
  • Conecta um PC a uma rede ControlNet usando o cabo USB para o ControlNet
  • Oferece interfaces para barramento PCI e RS-232-C para ControlNet
  • Oferece diversos produtos de nossos parceiros da Encompass

Produtos

Controladores programáveis

  • Controladores CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Módulos de E/S

  • ControlLogix E/S – Oferece suporte a mídia ControlNet simples e redundante
  • SLC E/S — oferece suporte a mídia ControlNet simples e redundante

Inversores

  • Inversores PowerFlex 4 – cabo coaxial
  • Inversores PowerFlex 4M – cabo coaxial
  • Inversores PowerFlex 40 – cabo coaxial; a conectividade de rede ControlNet também está disponível como uma opção configurada
  • Inversores PowerFlex 40P – cabo coaxial
  • Inversores PowerFlex 400 – cabo coaxial; a conectividade de rede ControlNet também está disponível como uma opção configurada
  • Inversores PowerFlex 70 – cabo coaxial e de fibra
  • Inversores PowerFlex 700 – cabo coaxial e de fibra
  • Inversores PowerFlex 700S com DriveLogix – cabo coaxial e de fibra
  • Inversores PowerFlex® 755
  • Inversores PowerFlex 7000 – cabo coaxial e de fibra
  • Conversores CC PowerFlex – cabo coaxial

Terminais gráficos PanelView Plus

Infraestrutura de segurança de rede

  • Cabo USB para ControlNet
  • Interfaces PCI-bus para ControlNet
  • Interfaces RS-232-C para ControlNet
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede
  5. Chevron LeftChevron Left Produtos conectados ControlNet