Loading

E/S
Allen-Bradley

De opções baseadas em rack a On-Machine™, nosso amplo portfólio de módulos de entrada/saída (E/S) Allen-Bradley pode atender a todas as suas necessidades operacionais.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Módulos de E/S FLEXHA 5000
O FLEXHA 5000™ é uma plataforma de E/S inovadora que reduz a complexidade e o custo do hardware utilizando um design integrado mais prático.
Módulos de E/S redundantes 1715
Nossos módulos de E/S redundantes cód. cat. 1715 fornecem suporte verdadeiro a E/S redundante para aplicações de processos críticos em ambientes de operação padrão e extremos.
Blocos de E/S ArmorBlock 5000
Nossos blocos de E/S ArmorBlock 5000 com tecnologia IO-Link fornecem uma solução expansível e integrada, projetada para uso On-Machine em ambientes desfavoráveis.
Módulos de E/S ArmorPoint 1738
Nossos módulos ArmorPOINT® I/O cód. cat. 1738 fornecem uma ampla gama de módulos de entrada e saída para atender a várias aplicações, de digital em alta velocidade a controle de processo.
Construa máquinas inteligentes com tecnologia ArmorBlock E/S e IO-Link
Obtenha mais flexibilidade, manutenção e localização de falhas otimizadas, custos de fiação reduzidos e expansibilidade aprimorada para conseguir um desempenho melhor.
Módulos ArmorBlock Guard I/O 1732DS
Nossa E/S ArmorBlock 5000™ foi projetada para uso em ambientes desfavoráveis e oferece a expansibilidade que ajuda a reduzir o custo e o tempo de instalação totais, bem como o tempo de parada não programada. Os blocos endurecidos industrialmente oferecem classificação de até IP69K, três variantes de potência, opções de montagem flexíveis e portas IO-Link de Classe A e Classe B.
E/S ArmorBlock 1732
Nossos módulos de E/S ArmorBlock® cód. cat. 1732D e 1732E fornecem E/S de baixo custo, reforçada, adequada para uso On-Machine.
11964 009
E/S de segurança GuardPLC 1753
Nosss módulos de E/S de segurança GuardPLC cód. cat. 1755 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Módulos de entrada/saída (E/S)
Nossos produtos de E/S estão disponíveis em vários tamanhos e densidades de pontos, fornecendo a flexibilidade de que você precisa para atender suas especificações exatas.
Módulos de E/S ControlLogix
Nossos módulos de E/S baseados em rack ControlLogix® 1756 fornecem uma gama completa de módulos digitais, digitais de diagnóstico, analógicos, de controle de movimento, de E/S especializados e computacionais para atender às necessidades de sua aplicação.
Módulos de E/S SLC
A Rockwell Automation anuncia que vários módulos de E/S cód. cat. 1746 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os nossos módulos E/S Compact 5000 ™ usados com a plataforma de controle Logix.
Módulos Compact I/O
Esses módulos apresentam um design sem rack que ajuda a reduzir os custos e o inventário de peças de reposição. Um borne removível incorporado fornece conexões para sensores e atuadores de E/S.
Módulos de expansão de E/S MicroLogix
Esses módulos aumentam a flexibilidade da contagem e do tipo de E/S. O projeto modular, sem rack, aumenta a economia de custos e reduz o estoque de peças de substituição. Os módulos podem ser montados em trilho DIN ou painel.
Módulos de expansão de E/S Micro 800
Nossos módulos encaixam-se firmemente no lado direito dos controladores Micro850 e Micro870, oferecendo suporte a trilho DIN e montagem em painel.
Módulos de E/S Compact 5000
Nossos módulos de E/S Compact 5000™ cód. cat. 5069 oferecem controle de alto desempenho em um design compacto e expandem as funcionalidades de desempenho da plataforma Logix.
Vídeo de informações técnicas sobre os módulos de E/S FLEX 5000
Assista a esse vídeo para saber mais sobre as informações técnicas dos nossos módulos de E/S FLEX 5000.
Módulos POINT I/O 1734
Nossos módulos POINT I/O™ cód. cat. 1734 oferecem E/S digital, analógica e especializada, além de E/S com classificação de segurança POINT Guard, com um a oito pontos por módulo.
Ex I/O 1718
Nossos módulos Ex I/O cód. cat. 1718 constituem uma plataforma de E/S distribuída de segurança intrínseca destinada às áreas perigosas da Zona 1, quando colocados em gabinetes certificados.
Módulos digitais POINT Guard I/O 1734
Os módulos POINT Guard I/O™ são módulos de E/S de segurança projetados para compatibilidade com o sistema POINT I/O™ padrão, oferecendo recursos de automação e segurança em uma solução de E/S com máxima densidade.
CompactBlock LDX I/O 1790
Os módulos CompactBlock™ LDX I/O cód. cat. 1790D são uma solução de E/S distribuída de custo otimizado para ambientes industriais leves no qual as especificações de alta proteção e os recursos de desempenho avançado não são necessários.
Módulos de E/S FLEX I/O 1794
Nossos módulos FLEX™ I/O cód. cat. 1794 oferecem flexibilidade para sua aplicação com E/S digital, analógica, Highway Addressable Remote Transducer analógica e especializada, com 4 a 32 pontos por módulo. É possível combinar E/S digitais e analógicas com opções de montagem e fiação.
1719 Ex I/O
Nossos módulos Ex I/O cód. cat. 1719 são uma plataforma de E/S distribuída intrinsecamente segura que pode ser montada em Zona 2 ou Classe I, Div 2.
CompactBlock Guard Safety I/O 1791
Nossos módulos CompactBlock™ Guard I/O™ cód. cat. 1791DS e 1791ES fornecem as vantagens da E/S distribuída para sistemas de segurança.
E/S incorporada 1799
Nosso módulos de E/S distribuída incorporada cód. cat. 1799 fornecem uma interface padrão entre um dispositivo de entrada e atuadores na máquina.
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Não importa se sua aplicação exige que a E/S opere em ambientes desfavoráveis ou em áreas perigosas, seja montada em uma máquina ou atue como uma E/S local para seu controlador programável, entre outros. Conosco você pode escolher aquilo de que precisa.

Forneça um sistema Integrated Architecture® inteligente, produtivo e seguro em discretas aplicações de processo, controle de movimento e segurança com nossas soluções integradas de controle e segurança fabricadas com controladores e E/S em seu núcleo. Comece sua seleção de E/S aqui.


Simplifique o design com um ambiente de aplicação comum

Reinvente a maneira como você configura, programa, simula, emula e mantém os dispositivos em seu sistema de controle, tudo em um único software.

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
Software
Software
FactoryTalk DesignSuite
O projeto de um sistema de automação industrial que realmente permite reduzir os ciclos de desenvolvimento, reduzir o risco e otimizar os projetos de sistemas. Saiba mais e economize tempo avaliando sua capa de super-herói.
Comece agora mesmo
Studio 5000 Logix Designer
Ambiente Studio 5000 Allen-Bradley
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a de controladores família Allen-Bradley Logix 5000™ e sistema de controle relacionado.

Comece agora mesmo
Connected Components Workbench
Main Image
Software
Connected Components Workbench

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores com o software Connected Components Workbench™.

Início
RSLogix 500
Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Allen-Bradley
Software
RSLogix 500

Economize tempo de desenvolvimento de projeto e melhore a produtividade ao programar seus controladores MicroLogix™ com o software RSLogix 500®.

Comece agora mesmo

Setores

Temos a experiência e as soluções para atender seus desafios específicos de automação industrial em qualquer lugar do mundo.

Petróleo e gás
Petróleo e gás
Petróleo e gás
We have the oil and gas resources, industry knowledge, and experience to help you remain competitive in a changing landscape.
Saiba mais
Automotivo e pneus
Automotivo e pneus
Automotivo e pneus
Rockwell Automation continues to evolve alongside the automotive and tire industries with robust automotive manufacturing solutions to help plants operate more efficiently.
Saiba mais
Alimentos e bebidas
Alimentos e bebidas
Alimentos e bebidas
Por meio da The Connected Enterprise®, nossos Sistemas de controle e automação da fabricação de alimentos e bebidas ajudam você a reagir mais rapidamente às mudanças no paladar dos consumidores.
Saiba mais
Ciências da vida
Ciências da vida
Ciências da vida
Nossa equipe global tem amplo conhecimento dos desafios operacionais da indústria de ciências biológicas. Aplicamos a tecnologia certa para entregar soluções eficazes.
Saiba mais

Estudos de caso

Descubra como já ajudamos empresas como a sua.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left E/S