Loading

Inversor de frequência (VFD)
Allen-Bradley

Oferecemos uma ampla seleção de inversores de frequência CA e CC PowerFlex® e servo-drives Kinetix® desenvolvidos para flexibilidade, produtividade e facilidade de uso.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Controle do motor Armor PowerFlex On-Machine
Nosso inversor Armor PowerFlex® é uma nova geração de controle de motor On-Machine® que fornece EtherNet/IP™ de duas portas Gigabit integradas, uma variedade de opções de controle de motor, opções de montagem flexíveis e recursos de segurança de hardware e de rede.
Tecnologia inteligente de inversores de frequência
Aumente a produtividade com um inversor de frequência PowerFlex. A análise preditiva em tempo real aumenta a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia.
20L PowerFlex 700L
Os inversores PowerFlex® 700L oferecem controle vetorial PowerFlex 700 ou controle PowerFlex 700S em uma estrutura de alimentação totalmente regenerativa, com resfriamento por líquido.
PowerFlex regenerativo 700AFE
Nossa alimentação de barramento de CC regenerativo AFE cód. cat. 700AFE foi descontinuada e não está mais disponível para venda. Recomendamos aos clientes migrar para os nossos inversores PowerFlex 755T.
Ponte de SCR PowerFlex 20S
Nossa ponte de SCRs cód. cat. 20S é uma fonte de barramento de CC não regenerativa que fornece alimentação a inversores CA que têm uma entrada de barramento de CC comum.
PowerFlex 700 20B
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 700 controlam motores de indução trifásicos em aplicações com especificações que variam desde o controle de velocidade mais simples até o controle de torque mais exigente.
20F PowerFlex 753
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 753 têm custo otimizado e são fáceis de usar em aplicações para fins gerais que exigem recursos de segurança.
Vídeos
PowerFlex 70 20A
Nossos inversores PowerFlex® 70 são de tamanho compacto com potência, controle e interface do operador, projetados para atender a demandas de espaço, simplicidade e confiabilidade.
20D PowerFlex 700S
Nosso inversor PowerFlex 700S com a opção DriveLogix™ combina o forte desempenho e o controle flexível dos inversores de frequência PowerFlex com um mecanismo Logix de alto desempenho para produzir uma solução de controle e inversor com custo otimizado e altamente funcional.
Vídeo da tecnologia PowerFlex TotalFORCE
Saiba como essa tecnologia patenteada de controle de motor pode ajudar a aprimorar suas operações.
Visão geral dos sistemas de acionamento de barramento comum PowerFlex 755T
Assista a esse vídeo para saber mais sobre os sistemas de acionamento de barramento comum do PowerFlex 755TM.
PowerFlex 755 20G
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 755 são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores.
22D PowerFlex 40P
Nossos inversores PowerFlex® 40P oferecem controle com malha fechada com uma opção para Safe Torque-Off de Categoria 3 em um projeto compacto e com custo otimizado.
PowerFlex 400 22C
Nossos inversores PowerFlex® 400 são otimizados para controle de ventiladores e bombas industriais e comerciais.
PowerFlex 40 22B
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 40 oferecem a OEMs, construtores de máquinas e usuários finais controle de motor com desempenho aprimorado em um tamanho compacto e fácil de usar.
PowerFlex 527 25C
Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para funcionar exclusivamente com os nossos Logix PACs, com o objetivo de aproveitar os recursos do controlador e utilizar o Studio 5000 Logix Designer™ para ajudar a simplificar o desenvolvimento e o uso da máquina.
PowerFlex 4M 22F
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 4M oferecem fiação de passagem e programação fácil, que proporcionam a flexibilidade necessária para lidar com uma ampla variedade de aplicações.
PowerFlex 525 25B
Nossos inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0,4 a 22 kW (0,5 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível.
PowerFlex 523 25A
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 523 apresentam um projeto modular inovador que dá suporte à instalação e configuração rápidas e fáceis.
PowerFlex 4 22A
Nossos inversores PowerFlex® 4 foram projetados para atender a requisitos de simplicidade, economia de espaço e eficiência de custos de usuários finais e OEMs.
Inversores de média tensão PowerFlex 6000 CA com dimensão reduzida
Os inversores de média tensão PowerFlex 6000 são a melhor escolha para aplicações gerais desde seu lançamento em 2013. Estão disponíveis em dimensões compactas para ajudá-lo a economizar espaço e facilitar a atualização das aplicações.
PowerFlex 7000 com ArcShield
Nosso sistema de acionamento PowerFlex® 7000 com tecnologia ArcShield™ fornece uma taxa de falha de arco elétrico de até 50 kA e atende às normas de proteção de acessibilidade Tipo 2B.
Inversor de frequência de média tensão PowerFlex 7000
Os inversores de média tensão PowerFlex 7000 oferecem controle de torque e velocidade do motor precisos para aplicações industriais, aumentando a produtividade e a economia.
20P PowerFlex DC
Nossa linha completa de produtos de Conversores CC inclui conversores CC digitais PowerFlex, reguladores autônomos (SAR) e controladores de campo CC PowerFlex.
DriveTools SP 9303
O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas em inversores PowerFlex® CA e CC selecionados.
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T Low Voltage VFD
Our PowerFlex® 755T low voltage variable frequency drives are designed to provide harmonic mitigation, regeneration, and common bus solutions that help reduce energy costs, add flexibility, and increase productivity.
Inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex 755TS
Com análise preditiva, o inversor de frequência (VFD) PowerFlex 755TS ajuda a aumentar a produtividade e a disponibilidade. Além disso, reduz os custos de energia e manutenção.
Inversores Armor PowerFlex
Nosso sistema de acionamento On-Machine da série 35 da Armor PowerFlex fornece uma solução integrada, próxima do motor e pré-concebida para ambientes desfavoráveis.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Expanda a manutenção preditiva para sua fábrica

Ao combinar o FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ com os inversores de frequência PowerFlex 6000T, você pode obter uma visão sem precedentes da integridade dos ativos da sua fábrica. 

Essa solução monitora continuamente os inversores de frequência e os ativos da fábrica e alerta você sobre problemas antes que eles ocorram, dando a você mais tempo para planejar e agir. Com informações acionáveis, você pode reduzir riscos, otimizar planos de manutenção e manter os aplicativos funcionando de forma mais confiável. 

Recomendações sobre inversores de frequência

Chicago Heights Steel reduz o tempo de parada
Chicago Heights Steel reduz o tempo de parada
Case Study
Case Study
Chicago Heights Steel reduz o tempo de parada
A AIC e a Rockwell Automation firmam parceria para entregar diagnósticos aprimorados para a Chicago Heights Steel.
Leia agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)