Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa. Podemos ajudar você a selecionar a melhor arquitetura de rede e fornecer orientações de projeto e implementação. Oferecemos uma ampla variedade de dispositivos, interfaces de comunicação, mídias físicas e produtos de conexão para ajudá-lo a obter o máximo do seu sistema de controle.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
HART (FAMÍLIA) – Processo FOR
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Fieldbus FOUNDATION para processo
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Tecnologia DeviceLogix
Nossa tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix integra a capacidade de solução lógica a E/S, partidas de motores, botões pulsadores e outros componentes de controle, fornecendo controle distribuído com maior desempenho e menor custo.
Produtos conectados DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Produtos conectados ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
ControlNet para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IP para DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
EtherNet/IP para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 ControlNet para Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
Caixa de junção Fieldbus 6 vias 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
Módulos de comunicação baseados em rack
Os módulos de comunicação para rack ajudam a conectar e a implementar o controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756.
SERCOS PARA CONTROLE DE MOVIMENTO
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
E/S remota Universal (RIO)
Nossa Universal E/S Remota Link é uma rede local projetada para conectar controladores a racks de E/S remota e uma grande variedade de dispositivos inteligentes, como interfaces de operação e inversores ou conversores.
Roteador de acesso remoto Stratix 4300
Nosso Stratix® 4300 Remote Access Router ajuda a habilitar a conectividade com aplicativos e sistemas remotos.
Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000
Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 são ideais para pequenas redes de controle.
Stratix 8300 gerenciado modular camada 3
Nossos switches gerenciáveis modulares Stratix® 8300 Camada 3 cód. cat. 1783 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomenda-se a migração para o switch gerenciável de alto desempenho Stratix 5800.
Conectividade em rede On-Machine
O switch gerenciável industrial ArmorStratix 5700 fornece uma solução confiável, robusta em aplicações On-Machine.
Switches Ethernet industriais Stratix 5800
Nossos switches Ethernet industriais de alto desempenho Stratix® 5800 oferecem desempenho gigabit e são compatíveis com módulos de expansão de cobre, fibra e de alimentação por Ethernet.