Loading

Integrated Architecture®

Informações e controle em tempo real
Integrated Architecture®
Controle e automação industrial
    • Overview
    • Software de configuração e projeto
    • Software de configuração e projeto
    • Controle Micro
    • Controle Micro
  • Integrated Architecture®
    • Overview
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Sistemas de potência integrada inteligente
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Tecnologia TotalFORCE®
    • Automação de robôs industriais
    • Automação de robôs industriais
    • Computação escalável
    • Computação escalável
    • Dispositivos inteligentes
    • Dispositivos inteligentes

Os sistemas de controle integrado facilitam a produção inteligente da sua solução de automação industrial. Com nosso sistema Integrated Architecture®, é possível implantar um sistema de controle industrial individualmente no nível da máquina ou da linha para satisfazer necessidades específicas. Ele pode ser expandido em várias linhas ou fábricas para alcançar objetivos de negócios de toda a empresa. Transformamos o sistema Integrated Architecture® em uma arquitetura de alto desempenho. Ele ajuda a convergir controle e informações para fornecer à The Connected Enterprise tecnologia mais inteligente, maior produtividade e um ambiente mais seguro.


Várias disciplinas de automação

Integre o controle multidisciplinar em uma infraestrutura

Ao integrar sistemas de controle industrial na infraestrutura de uma fábrica, você aumenta a eficiência e a produtividade das operações. Se substituir vários sistemas de controle dispersos por uma estrutura universal, você terá eficiência em instalação, operação e manutenção. Nossa plataforma de controle Logix fornece expansibilidade e desempenho para satisfazer suas necessidades.

Visão geral da Integrated Architecture
Main Image
Folheto
Visão geral da Integrated Architecture

A informação e controle integrados ajudam a melhorar a produtividade e a conseguir a otimização em toda a fábrica

Faça o download agora

Disciplinas de controle

  • Soluções de processo
  • Inversores
  • Segurança industrial
  • Controle de movimento

Integrated Architecture Builder
Main Image
Software
Integrated Architecture Builder

Use o Integrated Architecture® Builder (IAB) para planejar e validar sistemas de controle, e gerar propostas e BOMs que fornecem os detalhes de seu sistema de controle.

Início
Ambiente de projeto integrado
Main Image
Visão geral
Ambiente de projeto integrado

Saiba como o ambiente de projeto integrado do Studio 5000 ajuda a entregar a Connected Enterprise.

Saiba mais
Software de projeto Studio 5000
Main Image
Software
Software de projeto Studio 5000

O ambiente de desenvolvimento Studio 5000® permite reagir rapidamente às mudanças de necessidades do mercado e dos negócios, além de reduzir os custos totais de propriedade. Novos recursos de projeto podem aumentar a produtividade da automação e reduzir os custos durante o ciclo de vida de um projeto. Mais do que um controlador, o Studio 5000 é uma ferramenta de desenvolvimento e projeto de todo o sistema.

Início

Integração de sistemas industriais e empresariais

A EtherNet/IP™ é uma sólida plataforma de comunicação que permite aos fabricantes de máquina e usuários finais unir sua infraestrutura de rede com eficiência. Com a EtherNet/IP™, todos os recursos de rede, como movimento, sincronização de tempo, IHM, controle inteligente de motor, instrumentação de processo e segurança, estão disponíveis em uma infraestrutura de rede comum.

Transformação digital
Main Image
Recursos
Transformação digital

Nossas soluções de visualização, relatórios e análises monitoram os KPIs que incluem estatísticas de eficiência, qualidade e gestão de energia. Essas estatísticas são disponibilizadas em painéis fáceis de ler, em toda a empresa. As informações contextuais com base em função podem ser usadas para ajudar a aprimorar sistemas e processos.

Explore nossos recursos
Redes industriais
Main Image
Recursos
Redes industriais

Para serem totalmente voltadas às informações, as fábricas precisam de uma base sólida consistindo em uma arquitetura de rede industrial. É fundamental enviar dados para o lugar certo, no momento exato e no contexto correto. Uma infraestrutura de rede criada com base em EtherNet e IP (protocolo de internet) padrão permite o fluxo de dados na sua empresa global.

Explore nossos recursos

Produtos e tecnologia de controle

Controle multidisciplinar e escalável

Nosso portfólio da Integrated Architecture® inclui as famílias de controle, visualização, movimento e rede. Além disso, o ambiente de projeto do Studio 5000 é a infraestrutura básica de informação e controle integrados.

Melhore seus processos em todos os níveis de produção, do projeto e instalação até a operação e manutenção.

Portfólio de produtos de controle

  • Controladores de automação programáveis
  • Controle de movimento
  • Produtos de rede industrial
  • IHM
  • Módulos de entrada/saída
  • Monitoração da condição
  • Inversores
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Integrated Architecture®