Loading
FactoryTalk 소프트웨어 제품

FactoryTalk Historian Site Edition

  • FactoryTalk Historian Site Edition
FactoryTalk Historian Site Edition
인기 자료/퀵링크
FactoryTalk Historian Site Edition 자산 설치 및 구성 매뉴얼
FactoryTalk Historian Site Edition
  • 개요
  • 이점
  • 주문 정보
  • 자료

개요

FactoryTalk® Historian Site Edition (SE)을 사용하여 비 효율성의 원인을 신속하게 찾아 수정하세요. 향상된 의사 결정을 위한 데이터 캡처, 관리 및 분석 기능을 제공하는 어플리케이션입니다. 항시 활용 가능한 데이터입니다.

최신 릴리스
버전 7.10
  • 사용이 손쉽고 적용도가 높습니다: 이제 자동 설치 및 구성과 상호 운용 가능한 데이터 수집 기능이 제공됩니다.
  • 안전성과 신뢰성: 신뢰할 수 있음: 최적화된 데이터 저장소 및 업그레이드된 시스템 전체 전송 보안을 통해 정보를 훼손 없이 보관
  • 기타: 내장된 중복성, 단순화된 계산 엔진 및 토털 라이저

이점

관련도 높은 실시간 정보

이 통합 툴킷은 실시간 공정 및 생산 정보를 얻기 위해 설계되었습니다. 신뢰할 수 있는 정보에 대한 실시간 액세스는 생산성과 효율성 향상의 핵심입니다. 핵심 성과 지표(KPI)는 공장 현장의 상황을 항시 파악할 수 있으면 개선 사항 달성에 도움에 되는 것으로 확인된 바 있습니다. KPI가 어떤 수준이든 프로세스,시간 및 자재 관리에 대한 더욱 바람직한 결정을 내릴 수 있습니다.

비용 절감 고려

FactoryTalk 및 Integrated Architecture®와의 사전 통합은 가치 창출 시간을 개선하고 자동 구성 기능으로 설치 시간을 줄이고 총 소유 비용을 낮추는 데 효율적으로 작동하여 투자한 만큼 혜택을 누릴 수 있습니다.

채택 결정에 명확한 근거 제공

이 시스템은 기성 인터페이스와 Logix 제어 시스템의 자동화된 설치 절차 덕분에 기존 히스토리안 시스템을 온라인으로 전환하기가 더 쉽습니다(또한 다른 제조업체의 기존 제어 시스템과의 호환을 위한 구성도 가능합니다).

적용도가 높고 사용자 정의 가능

FactoryTalk Historian은 거의 모든 제어 시스템 또는 HMI(Human Machine Interface) 소프트웨어에 연결하여 빠른 속도로 최대 해상도의 실시간 데이터를 수집합니다. 내장된 고급 컴퓨팅 엔진을 통해 자산 효율성, 실시간 비용 회계 처리 및 배치(Batch) 요약과 같은 복잡한 계산을 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 경보, 이메일 전송 호출과 같은 통신 어플리케이션과 사용자 개입이 필요 없는 데이터 통합 ​​프로그램 또는 어플리케이션을 프로그래밍할 수 있습니다.

데이터 보관에 대한 확신

최적화된 데이터 저장소와 시스템 전체 전송 보안을 적용한 훼손 없는 데이터 보관을 통해 데이터가 온전하고 안전하다는 사실을 쉽게 확인할 수 있습니다.

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기

자료

Resource Resource Type Catalog Number Language
구독과 소프트웨어 업데이트로 성공 지원 브로슈어 GMSG-SP013
English
자동화 소프트웨어 액세스 편의성 향상 브로슈어 FTALK-BR011
FactoryTalk Historian Site Edition 제품 프로필 브로슈어 FTALK-PP014
English

OperationSuite로 성능 향상

시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 작용할 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.

OperationSuite에서 다른 제품 살펴보기

FactoryTalk Historian Machine Edition
소프트웨어
FactoryTalk Historian Machine Edition

정확한 실시간 제조 정보를 통해 제품 품질을 개선하고 출시 기간을 단축하며 규정 준수 조치를 지원하는 데 핵심적 기능을 탑재했습니다.

시작하기
FactoryTalk Analytics LogixAI
소프트웨어
FactoryTalk Analytics LogixAI

FactoryTalk® Analytics ™ LogixAI®로 머신 러닝의 힘을 활용하여 생산 공정의 이상을 예측하십시오.

시작하기
FactoryTalk Batch
소프트웨어
FactoryTalk Batch

FactoryTalk® Batch 소프트웨어의 최신 배치(Batch) 제어 전략으로 장비를 더욱 효율적으로 사용하고 제품 품질을 개선할 뿐만 아니라, 에너지 사용을 줄이고 비용을 절감하십시오.

시작하기

추천

HMI 소프트웨어가 보안을 유지할 수 있는 5가지 방법
Main Image
블로그
HMI 소프트웨어가 보안을 유지할 수 있는 5가지 방법

최신 HMI 소프트웨어에서 제공되는 여러 가지 보안 기능을 사용해 생산 시스템과 지적재산권에 대한 접근을 제한하십시오.

지금 알아보기
가상 교육: 제한없는 학습
Main Image
블로그
가상 교육: 제한없는 학습

안전한 가상 환경에서 오퍼레이터 교육을 제공하여 위험을 줄이고 작업자 역량을 향상할 수 있는 방법을 알아보십시오.

지금 알아보기
디지털 트윈의 세 가지 OEM 비즈니스 이점
Main Image
블로그
디지털 트윈의 세 가지 OEM 비즈니스 이점

디지털 트윈이 귀사와 귀사의 고객 모두에게 어떻게 더 나은 작업 방식을 제공하는지 알아보십시오.

지금 알아보기
가상 커미셔닝 기능으로 예상치 못한 상황에 수반한 비용 발생 방지
Main Image
블로그
가상 커미셔닝 기능으로 예상치 못한 상황에 수반한 비용 발생 방지

기계의 디지털 트윈을 사용하면 기계를 물리적으로 제작하기 전에 제어 테스트를 수행하여 마지막 순간에 변경하는 일이 없도록 합니다.

지금 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian
  7. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Site Edition