개요
FactoryTalk® Historian Machine Edition(ME)은 빠르고 안정적인 데이터 캡처를 제공하여 제조업체가 지속적인 프로세스 개선 목표를 달성할 수 있도록 합니다. On-Machine 사용을 위해 강화된 solid-state 설계와 변동 없는 안정성으로 탁월한 신뢰성을 달성합니다. 제한된 소프트웨어 설치 공간에는 서버나 개인용 컴퓨터가 필요하지 않으므로 네트워크 또는 기타 시스템 중단으로 인한 데이터 손실 위험을 크게 줄이고 원격 또는 서비스가 어려운 위치에 이상적입니다.
최신 릴리스
버전 3.5
- 데이터 전송 업데이트: Logix 애드온 프로파일에서 데이터 전송을 제어하는 기능을 포함하여 기본 OSIsoft PI 서버에 데이터 전송 기능 추가
- 보안 업데이트: 진단 웹 페이지에 보안 추가, Logix 애드온 프로파일 페이지에서 재설정 관련 보안 기능 추가
- 시간 관리를 위한 안전 모드 복구 향상
이점
소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?
자료
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| FactoryTalk Historian ME 5.100 설치 매뉴얼 | 매뉴얼 | 1756-UM106 |
OperationSuite로 성능 향상
시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 작용할 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.
OperationSuite에서 다른 제품 살펴보기
추천