Loading

ソフトウェアとファームウェアを簡単に管理

FactoryTalk UpdaterとControlFLASH Plusでビジネス価値を提供
ラップトップでソフトウェアツールを操作している従業員
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS

ソフトウェアとファームウェアの管理には困難が伴うことがあります。FactoryTalk® Updaterと ControlFLASH Plus™アプリケーションの力を借りれば、ソフトウェア資産を管理する手間とストレスを解消できます。これらの無料のツールを併せて使用することで、ソフトウェア導入を整理・管理し、生産性を向上させ、ソフトウェア情報を最新に保ちます。


ControlFLASH Plusでファームウェア管理

複数のデバイスでファームウェアを表示、管理、展開

ソフトウェアの新機能を活用するには、制御ハードウェアのファームウェアを更新しなければならないことがあります。これは、ファームウェア更新の性質の単純さにより、オートメーションシステムの規模に応じて数分または数時間かかります。今や、一度に1つのデバイスずつファームウェアを更新する時代ではありません。無料のソフトウェアツール、ControlFLASH Plusを導入すると、ファームウェアの管理ワークフローを合理化して貴重な時間を取り戻すことができます。このワンストップショップでは、次のことができます。

  • デバイスにインストールされているバージョンを素早く確認する
  • 使用可能なファームウェアを確認する
  • 特定のファームウェアの組み合わせを管理、エクスポート、保存する
  • 複数のデバイスを選択して一度に更新する
  • デバイスのライフサイクルステージを表示する
  • 重要なお知らせとリリースノートを確認する
ControlFLASH Plusをダウンロードする
窓のそばのデスクに着いて、3枚の黄色い付箋が付いたモニタのソフトウェアを見ている男性従業員

Studio 5000®設計ソフトウェア
デスクでモニタに表示されたソフトウェアを見ながらソフトウェアプログラムに情報を入力している従業員
ソフトウェア
Studio 5000®設計ソフトウェア

すべての制御分野に対応する1つのオートメーションシステム設計ソフトウェア。

こちらをご覧ください

FactoryTalk Updaterでソフトウェアを管理

ソフトウェアとバージョン情報を簡単に取得

制御システムソフトウェアを追跡するのは決して魅力的な仕事ではありませんが、必要なタスクであり、また、すでに足りない余裕をさらに消費することがあります。この作業の遂行に今まで役立てていた、頭の中のメモや手書きのリマインダは忘れてください。そして頭脳は開放して、もっとミッションクリティカルな活動に集中してください。その原理をご説明しましょう。FactoryTalk Updaterを使用して!

現在、Studio 5000®や他のFactoryTalkソフトウェア製品をインストールすることで利用できるこの無料ツールは、どのFactoryTalkソフトウェアがコンピュータに存在するか、あなたの代わりに判断してくれるため、利用可能な新しいバージョンやパッチロールアップを探し続ける必要がなくなります。そして、ソフトウェアの新バージョンがリリースされると、まず最初にあなたにデスクトップ通知で知らせてくれます。


ソフトウェア資産を管理する方法を学ぶ

可視性を得てソフトウェアサポートを合理化

原材料の受け入れから完成品の出荷まで、実際の製造にはソフトウェアを含む技術の融合が必要です。すべて整理された状態を維持するのは、圧倒されるほど大変なタスクです。ソフトウェア資産の管理で苦労されているなら、このウェビナーに参加して、ソフトウェアを管理する機能を可視化、合理化する方法について学習してください。

ソフトウェアとファームウェアを簡単に管理する3つの方法
デスクに着いてラップトップに情報を入力している男性従業員と、画面にソフトウェアが表示されている別の2つのモニタ
ウェビナー
ソフトウェアとファームウェアを簡単に管理する3つの方法

所有する制御システムが何か、どのバージョンをどこで使用しているか、わからなくなったことはありませんか?

今すぐ見る

FactoryTalk AssetCentre
同僚とともにFactoryTalk AssetCentreソフトウェアを大型モニタで見ているロックウェル・オートメーションの従業員
ソフトウェア
FactoryTalk AssetCentre

施設全体のオートメーション資産に関する情報の安全性確保、管理、バージョン、追跡、およびレポートを単一のツール、FactoryTalk® AssetCentreソフトウェアで対応します。

こちらをご覧ください

FactoryTalk AssetCentreで資産を保護

予期せぬダウンタイム や、中断の発生原因がわからない状態とはもうお別れです。FactoryTalk AssetCentre ソフトウェア が、施設全体のオートメーション関連の資産情報の保護、管理、バージョン管理、追跡、報告用の一元管理ツールを提供します。FactoryTalk AssetCentreは、限られた追加の管理の監視や従業員の作業で、これを自動的に行うことができます。FactoryTalk AssetCentre により、 稼働時間、 生産性、品質、従業員の安全、および法規制の遵守レベルを向上することが できます。


Product LifecycleProduct Lifecycle
製品のライフサイクルステータス

上記の検索ツールを使用して、ロックウェル・オートメーションの最新の製品とソフトウェアを識別してください。

 

製品のライフサイクルステータスを検索する

PCDCProduct Compatibility and Download Center
製品互換性およびダウンロードセンター

ファームウェアやリリースノート、関連ソフトウェア、ドライバ、ツール、ユーティリティといった製品関連のダウンロードを検索できます。

 

PCDCに移動する

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

おすすめ

ソフトウェアの進化
モニタのソフトウェアを確認している3人のエンジニア
能力
ソフトウェアの進化

デジタルモデル化とシミュレーション、より優れた洞察を使用して業務方法のほぼすべての側面を改善します。

こちらをご覧ください
FactoryTalk DesignSuite
Studio 5000環境を使用してラップトップで作業をしている従業員
ソフトウェア
FactoryTalk DesignSuite

ファクトリー・オートメーション・システムを設計することで、開発サイクルを短縮しリスクを軽減するとともに、システム設計を最適化できます。詳細を表示。ヒーローマントを広げて時間を節約しましょう。

こちらをご覧ください
FactoryTalk OperationSuite
プラントの中を歩きながら会話している2人の従業員
ソフトウェア
FactoryTalk OperationSuite

FactoryTalk OperationSuite上で独自に組み合わせたツールは、システムやプロセスの改善に向けた、ロールベースのコンテキスト情報の提供を目的として設計されています。

こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left ソフトウェアとファームウェアを簡単に管理