Loading

FactoryTalk Analytics GuardianAI

機器の故障を予測し、計画外のダウンタイムを削減
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI文書ライブラリ
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI文書ライブラリ
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™は、今後発生する可能性のある資産の故障を事前に通知します。この機能により、メンテナンス作業を最適化して、計画外のダウンタイムを削減できます。メンテナンスエンジニアが工場フロアの資産の健全性を理解することで、効率的にタスクを計画することができます。FactoryTalk Analytics GuardianAIは、継続的な状態ベースのモニタを可能とし、資産が劣化の兆候を示し始めたときにメンテナンスチームに警告して、故障の原因として最も可能性の高いものに関する知見を提供します。この情報により、必要な修理をいつ行なうかを計画し、必要なリソースと部品を確実に手元に持っておくことができます。これによって修理時間を短縮して、コストのかかる予期せぬダウンタイムを防ぐことができます。

ビデオ
予知保全のためのAI

AIを活用して、計画外のダウンタイムを回避し、安全事故を減らし、メンテナンス資源を最大限に活用することができます。そのためのガイダンスとオペレーション上の保護レイヤを追加する方法をご覧ください。 

なぜ予知保全のためにFactoryTalk Analytics GuardianAIを使うのか?

既存のドライブをセンサとして使用

PowerFlex®ドライブとのプレミア統合により、ロックウェル・オートメーションのデバイスの価値をさらに高めます。

異常検知から異常識別への進化

組み込まれた専門知識と継続的な学習により、今後発生する可能性の高い故障の原因を特定します。

データサイエンスは不要

直感的なユーザーガイド付きワークフローを通じた機械学習により、OTの専門家の能力を促進します。

エッジでの分析

エッジでのトレーニングと実施により、ほぼリアルタイムの予測が可能に

既存のドライブをセンサとして使用

追加のセンサやモニタ装置を購入する必要はありません。FactoryTalk Analytics GuardianAIを使用すると、可変周波数ドライブ(VFD)データを使用する潜在的な資産故障の早期警告が可能になります。FactoryTalk Analytics GuardianAIは、PowerFlex 755、755T、および6000Tドライブとのプレミア統合を提供し、電気信号データを活用してポンプ、ファン、およびブロワアプリケーションの状態ベースのモニタを行ないます。 

PowerFlex 755 ACドライブ
PowerFlex 755 ACドライブ

ポンプ、ファン、コンベアなど、さまざまなモータ制御アプリケーションに適した低圧ドライブ

ご覧ください
PowerFlex 755TL、TRおよびTMドライブ
Powerflex 755T XT Frame 10 Front plus family
PowerFlex 755TL、TRおよびTMドライブ

高調波の緩和、回生、一般的なビジネスソリューションを提供します。

ご覧ください
PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ
Allen-Bradley 20G2 PowerFlex 755TS F2 STD type1 cover
PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ

一般的な従来の可変周波数ドライブアプリケーションや、高性能モータ制御を必要とする特殊なアプリケーションに適しています。

ご覧ください
PowerFlex 6000T高圧ACドライブ
Three tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000T高圧ACドライブ

ファン、ポンプ、コンプレッサなど、さまざまな用途に適した高圧ドライブ

ご覧ください

異常検知から異常識別への進化

FactoryTalk Analytics GuardianAIは、異常検知の域を超えています。以下のドロップダウンに表示されるアプリケーション固有の故障を検出するだけでなく、特定する専門知識が組み込まれています。これにより、メンテナンスエンジニアは調査時間を短縮し、調査・修理に要するダウンタイムを最小限に抑えることができます。FactoryTalk Analytics GuardianAIが異常を検出しても特定できない場合は、次回に教えることができます。調査して問題の原因を特定した後、異常にラベルを付けることができ、後で同じ問題が検出されると、FactoryTalk Analytics GuardianAIがそれを認識して通知します。

ファンおよびブロワ
  • ブレードのミスアライメント
  • ブレードのアンバランス
  • ブレードの摩耗
  • ブレードの緩み
  • 電気的故障
  • モータの故障
  • シャフトのミスアライメント
  • ファンベアリングの故障
ポンプ
  • インペラのアンバランス
  • ブレード故障
  • キャビテーション
  • 粘度変化
  • シャフトのミスアライメント
  • 流体力学の変化
モータ分析
  • アンバランス
  • シャフトのミスアライメント
  • 構造的な取付けの緩み(ソフトフット)
  • 機械的な緩み
  • ローター摩擦
  • ボールベアリングの不具合
  • ベアリング内輪の不具合
  • ベアリング外輪の不具合
  • ベアリングケージの不具合

データサイエンスは不要

FactoryTalk Analytics GuardianAIはコード不要の機械学習を提供します。直感的な4段階のワークフローで、OTの専門家の手にAIを渡します。

初期設定の完了 各資産の挙動のベースラインの確立 プラント資産のモニタ 異常を検知したらユーザに通知
FactoryTalk Analytics GuardianAI Unhappy Path Screenshot
FactoryTalk Analytics GuardianAI Frequency Mapping Screenshot
FactoryTalk Analytics GuardianAI Home Line1 Screenshot
FactoryTalk Analytics GuardianAI Deviation Identified Screenshot

FactoryTalk Analytics GuardianAIアプリケーションをユーザーガイド付きですぐに設定できます。コーディングは不要です。

FactoryTalk Analytics GuardianAIに、プラントの稼働に影響を与えることなく、プラントのライブデータを使用して、通常運転時の資産の挙動を教えます。

FactoryTalk Analytics GuardianAIがバックグラウンドで動作し、プラント資産をモニタし、故障の兆候を警告している間もリラックスしていられます。

故障の最も可能性の高い原因やリスクの重大性についての洞察とともに、オペレーションに今後発生する可能性のあるリスクを警告します。

初期設定の完了
FactoryTalk Analytics GuardianAI Unhappy Path Screenshot
各資産の挙動のベースラインの確立
FactoryTalk Analytics GuardianAI Frequency Mapping Screenshot
プラント資産のモニタ
FactoryTalk Analytics GuardianAI Home Line1 Screenshot
異常を検知したらユーザに通知
FactoryTalk Analytics GuardianAI Deviation Identified Screenshot

エッジでの分析

FactoryTalk Analytics GuardianAIは、エッジで展開、学習、実行されます。その結果、電気信号ドライブデータを高速で分析し、逸脱の最初の兆候で異常をメンテナンスエンジニアに警告することができます。FactoryTalk® Edge™ Manager使用して、FactoryTalk Analytics GuardianAIのエッジデバイスとアプリケーションの展開を一元的、セキュアかつ大規模に管理し、生産性と効率を高めることができます。

当社のAI製品についてもっとお知りになりたいですか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションのセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

お客様へのご提案

可変周波数ドライブ(VFD)
可変周波数ドライブ(VFD)
可変周波数ドライブ(VFD)
当社は、PowerFlex® ACおよびDC可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブを幅広く取り揃えており、すべてが柔軟性、生産性、および使いやすさを追求して設計されています。
FactoryTalk Analytics LogixAI
FactoryTalk Analytics LogixAI
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics LogixAI
Harness the power of machine learning to predict anomalies in your production processes with FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.
Fiixのコンピュータ制御の設備保全管理システム
Fiixのコンピュータ制御の設備保全管理システム
Fiixのコンピュータ制御の設備保全管理システム
Fiixは、チーム、ツール、データ、プロセスを接続して、重要な知見の獲得、保守プログラムの適正化、アセットパフォーマンスの向上を推進するCMMSソフトウェアです。
AIによる予知保全で計画外のダウンタイムを防ぐ
ウェビナー
AIによる予知保全で計画外のダウンタイムを防ぐ

計画外のダウンタイムは、生産性の低下や納期の遅れにより、経済的損失をもたらす可能性があります。予知保全は、潜在的な機器の故障を早期に警告することで、こうした損失を防ぐのに役立ちます。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics GuardianAI