Loading

分岐モータ制御と保護
Allen-Bradley

当社の分岐モータ制御と保護ポートフォリオは、お客様の作業を簡略化するために特別に設計・試験されています。サーキットブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリなどのコンポーネントにより、個別のニーズを満たす拡張性の高い機械設計の作成を支援するソリューションを提供します。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

アプリケーションの要求に応えつつ、システムを過負荷から保護するようにすべての分岐モータ制御システムを更新するのに苦労していませんか? 当社の分岐モータ制御と保護ポートフォリオは、お客様の作業を簡素化するために特別に設計・試験されています。サーキットブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリなどのコンポーネントにより、個別のニーズを満たす拡張性の高い機械設計の作成を支援するソリューションを提供します。

モジュール式制御システム:スマート工業制御
モータを点検し、クリップボードに置かれた紙にメモを取る、安全服を着た男性従業員
カタログ
モジュール式制御システム:スマート工業制御

当社は、多くのインテリジェントコンポーネント、オプション、コネクタによってカスタマイズした産業用ソリューションを提供し、現在の、そして将来にわたるニーズにお応えします。

今すぐ読む

モータ制御のさまざまな国際規格に対応する

モータ制御に関するさまざまな国際規格に対応するために、製品の適切な組み合わせを選択し、適用する作業は困難で時間がかかる場合があります。当社の分岐モータ制御と保護ポートフォリオはULおよびIECの規格に準拠した有効なコンポーネントの組み合わせがすべて試験・認証されているため、機械組立プロセスがより簡単になります。


アーキテクチャ完成

インテリジェントなコンポーネントを使用して、理想的なシステムを構築し、モジュール式の拡張性の高い機械設計を作成できます。


短絡電流定格を簡単に算出する

当社のグローバルな短絡電流定格(SCCR)ツールを使用すると、利用しているAllen Bradleyのコンポーネントの特定の組み合わせを選択し、それらがIECおよびUL規格に準拠することを記載したテストサマリを取得できます。このドキュメントにより、回路内で使用されている電源装置に耐障害性の高い調整済みのSCCR定格が提供されるため、これらの定格を見極める時間と労力を節約できます。

グローバル短絡電流定格
青く着色された基板
ツール
グローバル短絡電流定格

当社のグローバル短絡電流定格選択ツールは、モータスタータ、ソフトスタータ、コンポーネントドライブに耐障害性の高い調整済みの分岐回路ソリューションを提供します。定格を見極める時間や手間が省かれます。

ツールを入手

データ配分

システムとして設計された

システムは、お客様独自の用途に合わせて、関連するコンポーネントと連携するように設計され、テストされています。

ドキュメントチェックリスト

規格および認可

お客様のアプリケーション要件に対応するため、国際規格のテストと認証を受けています。

人のグループ

世界的なセールス&サポート

世界の100ヶ国以上で販売とサービスを行っています。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

お客様へのご提案

産業コンポーネントのROK Talk(ポッドキャストシリーズ)
ロックウェル・オートメーションのロゴによる産業コンポーネントのROK Talk
産業コンポーネントのROK Talk(ポッドキャストシリーズ)

このポッドキャストシリーズでは、製造を安全かつセキュア、生産的にするために、機械メーカと産業アプリケーション業界で産業コンポーネントが担う役割についてお話しします。このシリーズでは、アウトサイドインの視点から、私たちがどのようにして人の可能性を広げているかを、毎回1つのコンポーネントに焦点を当てて見ていきます。

今すぐ聞く
Introduction to Motor Circuit Design
黒い金属部品を検査する産業オペレータ。
アプリケーションガイド
Introduction to Motor Circuit Design

このガイドは、NECで紹介されている方法に基づき、米国のモータ回路設計の概要を示したものです。これらの規格に準拠した機器を設計するための情報を提供し、機器が安全に設計され、適切に設置され、使用されることを保証するものです。

今すぐダウンロード
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用制御製品
  5. Chevron LeftChevron Left 分岐モータ制御と保護