Loading

タイヤ生産で牽引力を得る

新技術が競争の激しい業界でタイヤ生産を改善します
新技術が競争の激しい業界でタイヤ生産を改善します
自動車およびタイヤ
  • 電気自動車の製造
  • タイヤ生産
  • 自動車・タイヤ業界における技術面の課題
    • ブログ
    • ブログ
    • 導入事例
    • 導入事例
    • マガジン
    • マガジン

自動車およびタイヤ業界は現在、大変革期にあります。過去1年間の需要の継続的な変化により、タイヤ生産者にとって事業を拡張する能力はますます重要になっています。

より良い可視性とデジタル化されたプロセスにより、計画外のダウンタイムと品質の問題を減らしながら、タイヤ生産の効率を向上させることができます。


時代を先取りする

自動車とタイヤの革命に終わりはありません。変化の最前線に立つ。

自動車業界とタイヤ業界の急速な変化は、刺激的でありながら、挑戦的でもあります。需要が高まる中での最新の技術の進歩は、タイヤメーカと自動車メーカの両方に機会をもたらします。

タイヤメーカ、成熟した自動車メーカ、電気自動車(EV)のスタートアップ企業、またはティアサプライヤであるかどうかにかかわらず、拡張性要件を満たし、EVの急激な成長、カスタマイズの増加、およびその他の要因から生じる関連する複雑さに立ち向かうことは難しい場合があります。

インテリジェントな製造、Eモビリティ、あるいはインダストリー4.0オートモーティブなど、この変化をどう呼ぶかに関わらず、競争力を維持するには、迅速なスタートとモノづくりの方法を再考することが不可欠です。成功を保証し、先陣を切って自信を持って市場に投入するためには、信頼できる経験豊富なパートナーが必要です。

ロックウェル・オートメーションが提供するツールと業界に関する深い知識を活用して、必要な変化をコントロールし、推進してください。当社の自動化に集中した取り組みと深く実績のある自動車およびタイヤ製造の経験により、比類のない理解、そして生産を強化するために必要な能力を提供します。人の想像力と機械の潜在能力を組み合わせることで、現在そして将来に向けて、貴社のプラントがよりスマートに機能するのを支援します。

自動車およびタイヤ製造
半透明の車を表示するタブレット
ビデオ
自動車およびタイヤ製造

インダストリー 4.0自動車のような概念を用いれば、より効率的な運用と市場投入までの時間短縮を実現できます。

今すぐ見る

タイヤおよびゴムの最適化についてスマートになる

タイヤの設計、開発、生産をインダストリ4.0で最新化

国際化が進むタイヤ業界は、これまでにないスピードでトレンドや技術が進化し、競争が激化しています。SKUの浸透、スマートタイヤ、リムサイズの大型化、エアレスタイヤの多様化、予想走行距離の向上は、お客様が直面する氷山の一角に過ぎません。こうした変化の中で生産効率を高めようと、タイヤメーカの多くがスマートマニュファクチャリングに目を向け始めているのはこのためです。

当社のタイヤ製造オートメーションおよび制御システムは、よりスマートなソリューションとスケーラブルな柔軟性の構築をサポートします。これにより、お客様は原材料の処理、混合せから仕上げ、検査まで、タイヤ生産のあらゆる段階を最大限に活用できます。

当社の全範囲を網羅するコネクテッドアプローチなら、工場をはじめ生産ライフサイクル全体で簡単に統合と標準化を進められます。

より機動的なタイヤ生産に向けて
タイヤ
カタログ
より機動的なタイヤ生産に向けて

タイヤ製造で可能なことのDXは、デジタル技術が支援します。そのお手並みをご覧ください。

今すぐダウンロード
デジタルタイヤ製造: コストと複雑性を管理する改善策
車のデジタルタイヤのクローズアップ
ブログ
デジタルタイヤ製造: コストと複雑性を管理する改善策

タイヤ操作にデジタル技術を導入する際、より良い設計、操作、保守の意思決定を行う方法を学びます。

今すぐ読む

タイヤ成型、ゴムと道路の接点

当社の統合アーキテクチャシステムは、生産性、安全性、柔軟性、操作性の優れたタイヤ成型機械を提供します。この高性能の安全統合システムは、次のようなメリットをもたらします。

  • 巻き取りや送り出しなど機械の各セクションを同期
  • 張力制御とエッジ制御を実現
  • 機械の速度に関係なく長さに合わせ正確に裁断
  • タイヤ寸法などプロセスの変更に応じ簡単に調整
  • タイヤ加硫

この重要で、大きな資本を必要とするプロセスで機器の有効活用や生産性向上を目指すなら、当社の統合アーキテクチャシステムをお役立てください。このシステムでは、トレンド、アラーム、レシピデータ、エネルギー消費などのプロセスの詳細情報に直ちにアクセスできるため、データに基づく意思決定を下すことができます。また、品質問題や生産中断の原因を特定し、加硫プロセスを最適化できます。

自動車生産:デジタル化が新しい標準である理由
自動車プラントでノートパソコン上でデジタル技術を使用
ブログ
自動車生産:デジタル化が新しい標準である理由

デジタル技術を用いて自動車生産を再考することは、この大きな変革の時代に自動車メーカやサプライヤが競争力を維持するためには重要なことです。

今すぐ読む

デジタルソリューションでタイヤ生産を継続する

ビジネスにおいて人間的に可能なことを拡大する3つのデジタル技術を使用し、これらの課題をコントロールします。

インフォグラフィックのダウンロード

MES

現代のタイヤ生産の需要をよりうまく管理します。

生産性の向上

  • 新規作業員は、プロセスを通じて導く強制力のある作業指示書によって、仕様に合わせてタイヤを製造することができます
  • マネージャは、生産ニーズに対する作業員の稼働率を確認することで、オペレータをより適切に配置することができます

複雑性の克服

  • タイヤの種類や配合が変化しても、生産をより迅速で効果的に管理、シーケンシング、モニタ、文書化することにより、生産性を維持します
  • データ収集の自動化でKPIのトラッキングを改善し、ペーパーワークを削減します

迅速な対応

  • ワークインプロセス(WIP)の更新などのリアルタイムのインサイトを使用し、より迅速でスマートな意思決定を行います
  • 工場やグローバルなビジネスシステム全体において業務を接続することで、協働と通信を迅速に行うことができます
MESの詳細情報を表示する

分析

機械やプラントの稼働率を向上させる方法をご覧ください。

問題点を予測

  • 差し迫ったアセットエラーを警告し、ダウンタイム発生前に修正することができます

生産の最適化

  • 生産データやタイヤ記録、その他の情報を組み合わせることで、品質改善などのポイントなどが見えてきます
分析についての詳細をご覧ください

デジタルツイン

機械の設計、試験、最適化のためのより良い方法を見つけます。

設計

  • 機械とその動作のデジタルレプリカを作成し、期待通りの動作を確認します

試験

  • 機械製造前に制御試験を実施し、直前の設計変更やスタートアップの遅れを回避します

最適化

  • デジタルツインを使用して、オペレータのバーチャルトレーニング、保守ガイド、生産変更の試験を行うことができます
動的デジタルツインソフトウェアの詳細をご覧ください

デジタル化されたタイヤ生産にアジリティを導入

前例のない変化の中で生産効率を高めるために、タイヤメーカがどのようにスマートマニュファクチャリングに移行しているのかをご覧ください。 FactoryTalk InnovationSuiteプラットフォームなどのタイヤ製造ソリューションは、よりスマートでスケーラブルな柔軟性の高い構築をサポートします。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 班班めめ会会なな問問決決継継牙牙にに問問
  3. Chevron LeftChevron Left タイヤ生産