Loading

自動車・タイヤ業界における技術面の課題

課題をチャンスに変える最新の自動車・タイヤ製造ソリューション
自動車・タイヤ業界における技術面の課題
自動車およびタイヤ
  • 電気自動車の製造
  • タイヤ生産
  • 自動車・タイヤ業界における技術面の課題
    • ブログ
    • ブログ
    • 導入事例
    • 導入事例
    • マガジン
    • マガジン

自動車業界でより競争力のある運営体制を構築し、プログラムの発足に備え、市場の需要に対応するには、まず技術面の課題を解決する必要があります。当社は、御社の柔軟性の構築、製造の最適化、機器の信頼性の最大化、人材育成をサポートします。


柔軟な生産で需要の変化に応える

早期生産開始。新型への頻繁な切換え。車両オプションの変更。これらは今日の自動車市場の多様なニーズに対応するために、生産の柔軟性が不可欠であることを示す理由の一部に過ぎません。

柔軟性のない運用体制では、将来的に問題が発生する可能性があります。これは生産方法の切換えにより多くの時間を要する、補修作業がより頻繁に発生する、ダウンタイムが増える、コストが増大する、などの形で現れる場合があります。

当社は、専門分野と業界の知識、サービス、パートナシップといったお客様が必要とするすべての要素を集結させ、柔軟な生産戦略の構築をサポートします。当社のサポートをご利用いただくと、以下を実現する高性能で柔軟性のあるソリューションを構築できます。

  • 製品の市場投入までの時間短縮
  • 切替えのスピードアップ
  • 運用効率の向上
  • 情報主導型の継続的な改善
安全な工程の実行を支援する視覚化技術
Main Image
ブログ
安全な工程の実行を支援する視覚化技術

視覚化技術、つまり複合現実(MR)、仮想現実(VR)および拡張現実(AR)により、作業員の能力を強化することや、より安全な生産工程を作り出すことが可能になります。

今すぐ読む

生産の最適化で工場を最大限に活用

需要の変動に対する備えがなければ、その能力以上に工場を稼働させてしまう可能性が生まれます。これは労働コストの増大や納期遅延につながります。納期に間に合わせるために作業員を急かせば、彼らは不必要な安全リスクにさらされ、品質についても妥協してしまうかもしれません。

少ない負担で多くの収益を得るという継続的なニーズは、スマートマニュファクチャリングで実現することができます。お客様のシステムにすでに存在するデータを用いてプロセスを最適化すれば、技術面の課題に対処できます。

例えば、機械のサイクルタイムを分析することで、制御システムの待ち時間を短縮するロードマップを作成できます。待ち時間がわずかに短くなるだけでも、システムの生産量を大きく改善できる可能性があるのです。

また当社は、実用的なデータを生成し、生産を最適化するための継続的な改善プログラムの導入をサポートします。

生産性の向上に必要な基盤として、安全性を挙げるお客様は多くありません。しかし実際には、安全性は非常に重要な鍵を握ります。当社は機械アクセスを合理化して運用効率を改善しながら、お客様の安全要件を満たすロックアウト/タグアウト代替案の導入サポートを提供します。

スマートな自動車製造をより迅速に
Main Image
ブログ
スマートな自動車製造をより迅速に

スケーラブルな分析により、ビッグデータとプラントフロア間のループが閉じられ、スマートデバイスの影響が加速します。

今すぐ読む
製造の最適化
Main Image
ビデオ
製造の最適化

人材とプロセス装置、安全、生産性向上に焦点を当てます。

今すぐ見る

信頼性のある機器で競争力を獲得

少ない負担で多くの収益を得ることは、機器が老朽化し、従業員の定年退職が迫り、資産が効率的に管理されていない環境では容易ではありません。

包括的資産管理の信頼性計画を構築できる当社の業界専門チームなら、こうした労働力や技術面の課題に対処できます。

スマートMRO

接続された、データ重視のMROアプローチにより、保守および在庫管理活動を合理化するとともに、信頼性のリスクを低減し、予防保全戦略を構築できます。その差は、利益に現れます。スマートMROは、機器の稼働時間を最大20%向上させ、メンテナンスコストを最大10%削減します。

正しいアプローチ

当社は機器の信頼性を最大限に高める戦略的アプローチを採用し、お客様が以下を行なう際のサポートを提供します。

  • 影響力の高い工程の優先順位付けを行ない、計画を全社的に拡大する
  • パートナーを活用し、新しい技術や戦略の概念実証をサポートする
  • 資産の標準化、統合整理、最適化、合理化を行ない、在庫を削減する
自動車プラントの機器のライフサイクルを予見的に管理
Main Image
ブログ
自動車プラントの機器のライフサイクルを予見的に管理

オートメーション機器の移行に系統的かつ漸進的なアプローチを導入すれば、自動車メーカはリスクを軽減し、先行投資を削減することができます。

今すぐ読む

自動車工場の人員の心構えを確立する
Main Image
ブログ
自動車工場の人員の心構えを確立する

新しい生産施設の稼働や生産能力の強化、新しい車両の展開などを問わず、従業員の開発・準備は自動車の生産性と柔軟性にとって極めて重要です。

今すぐ読む

より複雑な工程に合わせた人材養成

熟練した人材は、簡単には見つかりません。自動車工場の接続性と複雑性が増すということは、熟練した人材がより多く必要となることを意味します。御社のスキルニーズに対応するため、当社では包括的な人材戦略を構築します。

この戦略には以下が含まれます。

トレーニングサービス:不十分なスキルの特定と解消を行ない、また、クロストレーニングプログラムを通じた業績向上を図ることで、従業員は当社ソリューションだけでなく、御社技術の全容を理解することができます。また、能力の高い従業員に権限を与え、「トレーナ養成」プログラムを通じてトレーニング活動をリードする経験を提供します。

リモートサポート:電話サポートを通じて技術面の問題を迅速に解決し、生産性を向上します。ライブチャットやユーザフォーラム、ナレッジベース記事を通じて技術的な質問の回答を提供します。

資産管理サービス:工場資産を管理しその可用性を最適化するには拡張可能な資産管理ソリューションが有効です。担当者の負担軽減、ダウンタイムの回避が可能、またオンラインへの復帰時間を早め、生産への影響を最小限に抑えられます。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 班班めめ会会なな問問決決継継牙牙にに問問
  3. Chevron LeftChevron Left 自動車・タイヤ業界における技術面の課題