Loading

産業用ネットワークサービス

ITおよび産業用オートメーションの専門知識
産業用ネットワークサービス hero image
産業用ネットワーク
  • アーキテクチャ
  • 製品
  • サービス
  • 設計済みソリューション
    • ネットワーク設計ガイド
    • ネットワーク設計ガイド
    • 白書
    • 白書

産業用ネットワーク・インフラは、コネクテッドエンタープライズ全体の中核を成すものです。そのため、堅牢かつ信頼性があり、セキュアであることが求められます。しかし、プラントフロアとIT技術を効果的に統合するには知識が求められるため、簡単にこれを実現できないのが現状です。当社は、ネットワークインフラ基盤の設計、配備、管理をサポートする総合的なアプローチをご用意しています。


情報インフラおよびセキュリティ・サービスに関するeBook
Main Image
カタログ
情報インフラおよびセキュリティ・サービスに関するeBook

スマートマニュファクチャリングで価値を創出するには、セキュアで信頼性の高いインフラ基盤が不可欠です。

今すぐダウンロード

コネクテッドエンタープライズのバックボーン

インフラ基盤の開発・管理と性能の最適化

セキュアかつ信頼できる最新の情報インフラ基盤は、資産や人材、情報を相互に結び付ける役割を果たします。このようなインフラ基盤は、運用パフォーマンスを高めるための無限の可能性をもたらすものです。当社では、パンドウィット社やシスコ社、vMware社、Microsoft社をはじめとする業界のリーダとのパートナシップを通じて、時間節約とストレス軽減に貢献するソリューションを提供しています。専用番号にご連絡ください。世界トップクラスのサポートをお届けします。

インフラの保護

ネットワーク評価

性能に関する潜在的な問題を理解する

最新の産業用ネットワークインフラ基盤を配備するときは、既存のインフラの状態を把握し、あらゆる問題を特定しておく必要があります。当社の産業用ネットワークサービスチームは、IT専門家の産業用オートメーション分野の専門知識を活用し、お客様に独自の視点を提供します。こういったバランスのとれたアプローチを採用することで、お客様の産業IT資産を余すところなく評価し、性能やセキュリティに関する潜在的な問題を特定して修正します。


設計

拡張性の高いセキュアなネットワークインフラ基盤の構築

産業用ネットワークの綿密な設計は、リスクや予期しないコスト、今後起こり得る性能関連の問題の低減につながります。当社は協働的なアプローチにより、現状に対応し、また将来に向けて拡張性のあるセキュアな産業用ネットワークの設計をお手伝いします。当社の産業用ネットワーク製品を活用すれば、Converged Plantwide Ethernet (CPwE)のガイドライン、業界標準、ビジネス要件に合致したネットワークを迅速に設計し、実装できます。

産業用ネットワーク製品の詳細 セキュリティのための設計

実装

ネットワークを迅速に稼働し、将来的な問題を最小限に抑える

ネットワークを効果的に導入するには、さまざまな要因に対処しなくてはなりません。当社では、納期や予算の目標達成やベンダー調達の簡略化など、導入プロセス全体を支援するソリューションをご用意しています。また当社は、シスコ社やパンドウィット社といった企業とのパートナシップを通じ、システム可用性を向上する堅牢かつセキュアなネットワークの設置を実現します。ターンキー・プロジェクトや設計済みソリューション、カスタマイズされたソリューションをはじめとする広範な実装サービスをぜひご活用ください。

設計済みネットワークソリューション
Main Image
機能
設計済みネットワークソリューション

コネクテッドエンタープライズ向けの安全かつ堅牢で将来を見据えたネットワークを構築します。

当社にできること

検証

ネットワークパフォーマンスのベンチマーク評価

新しいネットワークインフラの変更か設置かを問わず、独立した第三者の専門家による検証を受けることは不可欠です。当社はITと運用分野における専門知識を駆使し、お客様のネットワークが設置、セキュリティ、性能の各要件を満たしていることを確認します。また、最先端の診断ツールを使用して設置および運用のテストを実施します。お客様の仕様に合致し、性能がODVA、IEEE、ANSI、TIA、ISA-95、ISA-99などの管理基準を遵守しているか確認します。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワークサービス