Loading

設計済みネットワークソリューション

コネクテッドエンタープライズ向けの安全かつ堅牢で将来を見据えたネットワークを構築
設計済みネットワークソリューション hero image
産業用ネットワーク
  • アーキテクチャ
  • 製品
  • サービス
  • 設計済みソリューション
    • ネットワーク設計ガイド
    • ネットワーク設計ガイド
    • 白書
    • 白書

サーバ設置面積の縮小や、アプリケーション寿命の延長、システム可用性と復旧力の向上は 仮想化を採用する製造企業が増えている理由の一部です。しかし、仮想化されたインフラ基盤をゼロから1つずつ設計して構築することは複雑な作業を伴い、多大な時間と費用を要します。


産業用データセンター

スケーラブルな仮想化への移行

産業用データセンター(IDC)によって、仮想環境への移行が大幅に簡単になります。IDCは、拡張性の高いインフラ基盤で、必要に応じて容易にスケールアップおよびスケールアウトが可能です。また、大規模な環境を迅速に配備するために、すべてのハードウェアおよびソフトウェア、設置サービスも合わせて提供します。

リモート・サポート・サービスが含まれているため、インフラ基盤を効率的に稼働し続けるために必要な技術サポートもご利用いただけます。ロックウェル・オートメーションのマネージド・サービスによりIDCの機能はさらに強化され、堅牢性と信頼性の向上を実現するために資産をリモートで監視および管理することが可能です。

産業用データセンタのプロファイル
Main Image
カタログ
産業用データセンタのプロファイル

産業用データセンタは費用効率に優れた視覚化へのゲートウェイです。

今すぐダウンロード
仮想環境体験ビデオ
Main Image
概要
仮想環境体験ビデオ

エンジニアリングマネージャを務めるJaneは、ロックウェル・オートメーションのネットワークサービスを利用することにより、産業用データセンタで仮想インフラ基盤を構築および管理、サポートする時間とリソースを節約できることを知っています。

詳細をご覧ください

VersaVirtualアプライアンスの詳細情報を表示する
Main Image
ハードウェア
VersaVirtualアプライアンスの詳細情報を表示する
こちらをご覧ください

VersaVirtualアプライアンス

サポートサービスにより管理された環境での仮想化およびその方法をお考えですか? VersaVirtual™アプライアンスは、ダウンタイムを削減することができるほか、設定や保守に特別なITスキルやOTスキルを必要としません。このハイパーコンバージド(コンピューティング、ネットワーク、ストレージ機能)アプライアンスはすぐに使用できるだけでなく、管理環境下におけるエントリ・レベルの仮想化を実現します。完全に設定済のラックマウントのアプライアンスから、最大15のソフトウェアアプリケーションを実行します。VersaVirtualアプライアンスには、リモート監視と管理を含む管理サービスが付属しています。

どこから手を付ければよいのかお悩みですか。当社のネットワーク・サービス・チームは産業用オートメーションとITの専門家で構成され、設計からネットワーク管理まで幅広いコンサルティングサービスでサポートいたします。

独自のネットワークを構築
Main Image

サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)

ネットワークインフラ基盤を簡便かつ迅速に配備

安全かつ堅牢なネットワークインフラ基盤を設計して配備し保守することは複雑な作業で時間やコストを要します。サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)を採用すれば、当社の設計済みネットワークソリューションがオンサイト構成や年休無休の24時間体制のリモートモニタとともに1件の契約にまとめられ、適切に設計された産業用インフラ基盤を容易に配備できます。その結果、発注業務や立上げ作業が簡略化され、ネットワークの信頼性が高まり、予算面の負担が軽減されます。

IaaSはConverged Plantwide Ethernet (CPwE)リファレンスアーキテクチャと連携します。シスコ社との提携のもと共同開発されたIaaSには、ロックウェル・オートメーションの戦略的提携パートナであるマイクロソフト社やパンドウィット社のクラス最高の技術も搭載されています。IaaSを配備すれば、ネットワークインフラ基盤のセキュリティや性能を最適化できます。

サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)の概要
Main Image
カタログ
サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)の概要

適切に設計された産業用インフラ基盤の配備を簡略化する当社のサポートをご活用ください。

今すぐダウンロード
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 設計済みネットワークソリューション