Offriamo soluzioni di rete e sicurezza che vi consentono di collegare i prodotti per l'automazione tra di loro e con il resto dell'infrastruttura aziendale. Possiamo aiutarvi a scegliere la migliore architettura di rete e fornirvi una guida all'implementazione e al design. Offriamo una vasta gamma di dispositivi, interfacce di comunicazione, supporti fisici e prodotti di connessione che vi consentono di ottenere il massimo dal vostro sistema di controllo.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
(FAMIGLIA) HART - PER i processi
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Foundation Fieldbus per i processi
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Tecnologia DeviceLogix
La tecnologia DeviceLogix Smart Component integra capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, fornendo soluzioni di controllo distribuito a prestazioni elevate e dai costi ridotti.
Prodotti correlati a DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Prodotti correlati ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
Da ControlNet a Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
Da EtherNet/IP a DeviceNet 1788
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
Da EtherNet/IP a Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
ControlNet a Fieldbus 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
Scatola di derivazione Fieldbus a 6 vie 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
Moduli di comunicazione basati su chassis
I moduli di comunicazione basati su chassis consentono di realizzare connessioni e di implementare il controllo degli accessi basato sulla rete per utenti, dispositivi e reti nello chassis 1756.
SERCOS PER IL CONTROLLO ASSI
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
Universal Remote I/O (RIO)
La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e i convertitori di frequenza o gli azionamenti CA o CC.
Stratix 4300 Remote Access Router
Il nostro Stratix® 4300 Remote Access Router consente di abilitare la connettività a sistemi e applicazioni remoti.
Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000
I nostri switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 sono ideali per piccole reti di controllo.
Modulari gestiti di livello 3 Stratix 8300
Gli switch gestiti modulari Stratix® 8300 Layer 3 serie 1783 sono in fine serie e non più in vendita. Si consiglia di passare allo switch gestito ad alte prestazioni Stratix 5800.
Connettività di rete On-Machine
Gli switch industriali gestiti ArmorStratix 5700 offrono una soluzione affidabile e robusta nelle applicazioni on-machine.
Switch EtherNet industriali Stratix 5800
I nostri switch Ethernet industriali ad alte prestazioni Stratix® 5800 offrono prestazioni gigabit e supportano moduli di espansione in rame, fibra e PoE.