Loading

SERCOS PER IL CONTROLLO ASSI
Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(30)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli motion interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix®.

  • Standard di comunicazione approvato a livello internazionale per il motion control (IEC 61491)
  • Progettato per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso (in tempo reale) su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi
  • I moduli di controllo assi interfaccia SERCOS garantiscono la connettività delle unità SERCOS e il monitoraggio dei controllori ControlLogix®
  • Il supporto unità per SERCOS include: servozionamenti Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000
  • Ulteriori prodotti sono disponibili presso i nostri partner Encompass™

Ulteriori informazioni

 PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotto complementariper prodotti dotati di connettività SERCOS attraverso il  programma di riferimento prodotti Encompass. È possibile ordinare e filtrare i prodotti dei migliori fornitori del settore nelle varie aree geografiche, che sono compatibili con l'architettura Rockwell Automation® o utilizzabili con i nostri prodotti.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete
  5. Chevron LeftChevron Left SERCOS PER IL CONTROLLO ASSI
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: