Loading

Prodotti con connettività EtherNet/IP
Allen-Bradley

Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per una vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un’interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per una vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un’interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.

  • Gamma di prodotti che varia da controllori, I/O e interfaccia operatore a servoazionamenti, sensori e altro
  • Include molti prodotti di Rockwell Automation® e di fornitori di terze parti con connettività EtherNet/IP™ integrata
  • Uso della tecnologia degli switch embedded per collegarsi ai moduli di comunicazione EtherNet/IP a doppia porta
  • Accesso a un’ampia gamma di risorse per facilitare l’installazione e la configurazione dei prodotti
  • Ampia gamma di prodotti dai partner tecnologici

Prodotti

Protezione circuito elettrico e carico

  • Relè di protezione motore

Controllori programmabili

  • Controllori ControlLogix® 5580
  • Controllori CompactLogix™ 5380
  • Controllori ControlLogix 5570
  • Controllori CompactLogix 5370
  • Controllori Micro870®
  • Controllori Micro850®
  • Controllori Micro820®
  • Controllori MicroLogix™
  • Controllori di sicurezza SmartGuard™ 600: ethernet di sicurezza

Computer industriali

  • Computer industriali

Moduli I/O

  • I/O ArmorBlock 5000®
  • I/O FLEX 5000®
  • I/O FLEXHA 5000™
  • FLEX™ I/O
  • POINT I/O™
  • I/O ControlLogix® 
  • I/O Compact 5000™
  • I/O 1718 Ex
  • I/O 1719 Ex
  • I/O ArmorBlock®
  • I/O ArmorPOINT®
  • I/O di espansione Micro800™
  • I/O di espansione MicroLogix™
  • CompactBlock™ Guard I/O™
  • Embedded I/O: tecnologia degli switch embedded disponibile

Convertitori di frequenza

  • Convertitore di frequenza in CA PowerFlex 755
  • Convertitore di frequenza in CC PowerFlex
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 755TL, TR e TM
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 755TS
  • Convertitori di frequenza Armor PowerFlex
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 525
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 527

Interfaccia operatore

  • Pannelli operatore OptixPanel™
  • PC industriali, thin client e monitor ASEM™ 6300
  • Pannelli operatore PanelView™ 5000
  • Pannelli operatore PanelView Plus 7
  • Pannelli operatore PanelView 800
Motion Control
  • Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
  • Servoazionamenti Kinetix 5700
  • Servoazionamenti Kinetix 5500
  • Servoazionamenti Kinetix 5300
  • Servoazionamenti Kinetix 5100

Controllo motori

  • Avviatori statici distribuiti
  • Avviatori graduali

Monitoraggio dell’energia

  • PowerMonitor 1000 serie 1408
  • PowerMonitor 500
  • PowerMonitor 5000

Switch

  • Reti EtherNet/IP

Monitoraggio delle condizioni

  • Dynamix 1444

Connettività

  • Bobine di cavi Ethernet 1585
  • Connettori In Cabinet (RJ45) 1585
  • Cavi M12 On-Machine™ 1585

Sicurezza

  • Relè di sicurezza configurabile via software 440C-CR30
  • Gateway EtherNet/IP per relè di sicurezza Guardmaster 440R
  • Chiusura interbloccata multifunzione 442G
  • Barriere fotoelettriche GuardShield 450L
  • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
  • Encoder CIP Safety 843ES
  • Interfaccia EtherNet/IP 432ES GuardLink

Rilevamento

  • Identificazione a radiofrequenza 56RF
  • Lettore di codici 48CR
  • Encoder assoluti serie 842E/843E
  • Sensori 3D riconfigurabili

Prodotti dei partner tecnologici

  • La rete PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotto complementari per prodotti con connettività EtherNet/IP e profili Add-On EtherNet/IP attraverso il Programma PartnerNetwork.

 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti con connettività EtherNet/IP
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: