Loading

Foundation Fieldbus per i processi
Allen-Bradley

The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Main Image

Scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie serie 1788 fornisce un metodo semplice, ridondante e con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità fornisce protezione a livello di segmento alle quattro porte della linea di derivazione del dispositivo di campo monitorando in modo continuo le correnti di derivazione; se rileva un problema, scollega la derivazione difettosa per proteggere il resto del segmento. Il monitoraggio della dorsale in configurazioni ridondanti consente il reinstradamento dei messaggi di dorsale intorno a errori del cavo.

Dettagli prodotti

Main Image

Scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie serie 1788 fornisce un metodo con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità comprende una porta di ingresso bus, una porta di uscita bus e sei porte della linea di derivazione del dispositivo di campo. Ogni corrente di bus della porta della linea di derivazione viene continuamente monitorata. Se viene rilevato un errore, la derivazione viene isolata finché l'errore non viene corretto. Anche con uno dei segmenti cortocircuitati, tutti i dispositivi di campo rimanenti sul bus sono in grado di comunicare.

Dettagli prodotti

Main Image

Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus ridondante

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma .

Dettagli prodotti
Main Image

Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus ridondante

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma .

Dettagli prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete
  5. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus per i processi
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: