QuickStick® è un sistema a nastri intelligente in grado di aumentare il rendimento e ridurre il TCO. Fornisce al settore dell'automazione di processo e alle catene di montaggio una soluzione alternativa più veloce, pulita ed efficiente rispetto ai nastri trasportatori a pallet.
Più veloce di un trasportatore tradizionale
Avvalendosi della tecnologia a motore sincrono lineare MagneMotion®, i moduli QuickStick vengono configurati end-to-end creando una forza elettromagnetica di propulsione dei vettori fino a 10 volte più veloce rispetto ai sistemi tradizionali. QuickStick viene integrato in modo semplice e rapido nell'ambiente di controllo Logix tramite Studio 5000® Application Code Manager con le Machine Builder Libraries. Profili di movimento più complessi sono possibili usando un controllore SYNC IT con un PLC Allen-Bradley e feedback di posizione dei veicoli ad alta velocità. Le caratteristiche includono:
- Motori disponibili in spinta regolare ed elevata
- Controllo e propulsione con carico indipendente e bidirezionale
- Meno parti mobili, quindi minore necessità di manutenzione
- Requisiti energetici inferiori grazie a motori sincroni ad alta efficienza
- Assenza di cavi di alimentazione/comunicazione nei veicoli, con possibilità di percorrere lunghe distanze e offrire flessibilità di livello superiore
- Funzione anti-collisione integrata per impedire di arrecare danni ai carichi
- Marchio CE e omologazione UL
QuickStick 100
Rendimento elevato per carichi di piccole e medie dimensioni
QuickStick 100 fornisce funzioni di automazione rapida, efficiente e pulita per carichi fino a 100 kg. Le autorizzazioni alla movimentazione vengono richieste e concesse in pochi millisecondi, consentendo un movimento uniforme e continuo su un percorso privo di ostacoli. QuickStick 100 regola la velocità e l'accelerazione del veicolo in base ai limiti specificati nel profilo di movimento definito dall'utente e nella configurazione del sistema.
Descrizione: motore lineare con azionamento, controllore e rilevamento della posizione integrati
Accelerazione: fino a 1 G a seconda della massa
Velocità: fino a 2,5 m/s
Lunghezza statore: 1 m e 0,5 m
Veicoli per ogni metro: fino a 5 a seconda dell'array di magneti
Lunghezza minima del veicolo: 150 mm
Newton di spinta al metro: oltre 430 N di spinta al metro
Dimensioni array di magneti: 3...20 cicli [142...958 mm], array singolo e array ampio [78 mm e 129 mm]
Distanze tra motore fisico e array di magneti: 1...9 mm
Custodia: chassis di alluminio con coperchio in acciaio inossidabile
Motori sigillati disponibili per ambienti sotto vuoto, sommersi o estremi: no
Ripetibilità: ± 0,50 mm a distanza e con attrito specificati, ± 0,10 mm ottenibile con calibrazione
QuickStick HT
Automazione intelligente per carichi pesanti
QuickStick HT è progettato per assicurare il trasporto rapido e preciso di carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. Rappresenta la soluzione ideale per le catene di montaggio delle automobili o altre applicazioni industriali, nonché per applicazioni sommerse, in ambienti clean room o in scatole a guanti. QuickStick HT è facile da usare sia per aggiornare una linea esistente sia per sviluppare un nuovo sistema con le più recenti tecnologie.
L’inverter HT 5700 QuickStick presenta un armadio elettrico più piccolo e velocità superiore. Fornisce, inoltre, la sicurezza funzionale integrata per Safe Torque-off.
Descrizione: motore lineare con azionamento e controllore separati e rilevamento della posizione integrato
Accelerazione: fino a 6 G a seconda della massa
Velocità: fino a 5+ m/s
Lunghezza statore: ampiezza singola: 1 m e 0,5 m, ampiezza doppia: 0,5 m
Veicoli per ogni metro: 2
Lunghezza minima del veicolo: 240 mm
Newton di spinta al metro: ampiezza singola: oltre 2500 N di spinta al metro, ampiezza doppia: oltre 5000 N di spinta al metro
Dimensioni array di magneti: 2...8 cicli [238...958 mm], ampiezza singola e ampiezza doppia [104 mm e 206 mm]
Distanze tra motore fisico e array di magneti: 4...22 mm
Custodia: acciaio inossidabile
Motori sigillati disponibili per ambienti sotto vuoto, sommersi o estremi: sì
Ripetibilità: ±1 mm
Sicurezza: Safe Torque-Off
Risorse
Scaricate tutto il software, il firmware, la documentazione e i materiali didattici necessari per sfruttare i vantaggi offerti dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in cui avete investito.
Firmware e software
Strumenti
Documentazione tecnica
Visualizzare la documentazione tecnica del sistema a nastri intelligente QuickStick
Avete bisogno di una soluzione personalizzata?
Possiamo collaborare per implementare la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in un'ampia gamma di applicazioni con carichi che vanno da pochi etti fino a centinaia di chilogrammi. Potrete sfruttare una soluzione personalizzata con tutti i vantaggi di LSM e soddisfare così perfettamente le vostre esigenze.