Loading

Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK

Sistema scalabile e modulare di controllo motori lineari per una maggiore flessibilità
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
  • Sistema a nastri intelligente MagneMover Lite
  • Sistema a nastri intelligente QuickStick

iTRAK® combina movimento lineare e rotatorio grazie ad un rivoluzionario sistema di controllo assi industriale su guida per applicazioni di imballaggio e movimentazione dei materiali. Il risultato è una soluzione Integrated Motion completa e flessibile che consente di sfruttare al meglio le macchine.


Il sistema di movimentazione rivoluziona il motion control

Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK è una delle soluzioni di controllo più innovative attualmente presenti sul mercato. Si tratta di un un sistema a motore lineare, modulare e scalabile, che permette il controllo indipendente di più carrelli su percorsi rettilinei o curvilinei. Catene, cinghie e ingranaggi fanno ormai parte del passato. iTRAK sostituisce gli elementi meccanici con semplici ed efficaci profili software, che ridefiniscono i concetti di velocità e flessibilità in automazione.

Vantaggi:

  • Aumento dei ritmi di produzione di oltre il 50%
  • Riduzione dei tempi di fermo per cambio produzione
  • Riduzione delle dimensioni dei macchinari
  • Redditività anche con cicli produttivi più brevi
  • Riduzione della manutenzione periodica

I sistemi di movimentazione TRAK sono disponibili nelle soluzioni iTRAK 5730 Small Frame e iTRAK Medium Frame, a seconda delle dimensioni necessarie in base all'applicazione.

Video
Panoramica sui sistemi di movimentazione intelligente iTRAK

I sistemi di movimentazione intelligente iTRAK sono soluzioni altamente modulari, flessibili, completamente tracciabili per soluzioni di trasporto più smart. Si possono usare in vari orientamenti, geometrie e configurazioni ed è possibile combinare movimento continuo e intermittente. L’assemblaggio e la manutenzione sono semplici e inoltre sono dotati di funzioni sicurezza integrate. 

Tecnologia di movimentazione intelligente iTRAK - Profilo del prodotto
Main Image
Brochure
Tecnologia di movimentazione intelligente iTRAK - Profilo del prodotto

Il futuro è adesso! Per stare al passo con i tempi, affidatevi ai sistemi di movimentazione intelligente iTRAK. Per ulteriori informazioni, consultate il profilo del prodotto.

Scarica ora
Introduzione al sistema di movimentazione intelligente iTRAK
Main Image
Presentazione
Introduzione al sistema di movimentazione intelligente iTRAK

iTRAK è un sistema di controllo modulare e scalabile che consente di controllare in modo indipendente più carrelli a propulsione magnetica su binario.

Ulteriori informazioni
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image
Brochure
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Scoprite di più sulla nuova generazione di motori lineari in grado di offrire prestazioni molto più elevate rispetto ai nastri trasportatori tradizionali.

Scarica ora

iTRAK 5730 Small Frame

iTRAK 5730 Small Frame

iTRAK 5730 Small Frame ha un ingombro ridotto per macchine più piccole. Il passo di 50 mm lo rende ideale per applicazioni di imballaggio primario come il confezionamento flow wrapping, l'incartonamento e la formatura, il riempimento e la sigillatura di buste. ITRAK 5730 Small Frame, inoltre, si integra facilmente nell'architettura del sistema, fornendo analisi che aiutano a ottimizzare i consumi energetici, a monitorare l'usura delle parti e a ridurre i tempi di fermo macchina.

iTRAK 5730 è anche dotato di funzioni di sicurezza integrate, come Safe Torque Off e Safe Stop 1, con livello di sicurezza SIL 3, PLe. La creazione di zone di sicurezza aumenta la sicurezza senza compromettere la produttività. Tali zone permettono infatti di continuare il movimento al di fuori della zona di sicurezza, anche dopo che c'è stato un intervento all'interno della zona stessa. Le caratteristiche includono:

  • Passo minimo carrello: 50 mm
  • Diametro tool-face: 420 mm
  • Larghezza trasversale: 130 mm
  • Forze: picco 100 N; continua 36 N
  • Velocità: fino a 5 m/s
  • Carico: fino a 4 kg, superiore a bassa velocità
  • Velocità anello di posizionamento: 250 us
  • Ripetibilità: +/-0,01 mm
  • Dimensioni massime sistema: 64 sezioni logiche, 128 carrelli
  • Struttura rotaia: acciaio inossidabile
  • Grado di protezione IP: IP66 con copertura interna

iTRAK Small Frame: uno starter kit per iniziare a muoversi nella giusta direzione

Volete fare un test? Lo starter kit iTRAK 5730 Small Frame rende facile effettuare un test prima dell'implementazione. Questo kit plug-and-play consente di testare i sistemi di movimentazione intelligenti iTRAK prima di riprogettare la macchina. Gli starter kit sono disponibili in due versioni:

  • Piccolo: guida rettilinea da 600 mm con 5 carrelli
  • Grande: guida rettilinea da 1200 mm con 10 carrelli

Il pannello di controllo include:

  • Controllore Compact GuardLogix® 5069-L3100ERMS2
  • I/O di sicurezza: 5069-IB8S, 5069-OB16
  • Alimentatore per iTRAK 2198T-W25-ER
  • Alimentatore bus CC Kinetix® 5700, 2198-P031
  • Filtro di linea Kinetix 5500, 2198-DB20-F
Numero materiale SAP o numero KMAT Nome commerciale Descrizione tecnica Stringa di Catalogo 1
PN-585036 iTRAK 5730 Starter Kit Small iTRAK 5730 Starter Kit Small, rettilineo da 600 mm, 5 carrelli, con pannello di controllo 2198T-SK-06-05
PN-585037 iTRAK 5730 Starter Kit Large iTRAK 5730 Starter Kit Large, rettilineo da 1200 mm, 10 carrelli, con pannello di controllo 2198T-SK-12-10

iTRAK Medium Frame

iTRAK Medium Frame è progettato per sistemi più grandi. Può raggiungere i 100 m di lunghezza con 250 carrelli. È adatto per applicazioni con carichi più pesanti, come l'assemblaggio di autoveicoli o l'imballaggio di prodotti di peso superiore. Le caratteristiche includono:

  • Passo minimo: 66…75 mm
  • Diametro tool-face: 600 mm
  • Larghezza trasversale: ~250 mm
  • Velocità: fino a 5 m/s
  • Carico: fino a 40 kg
  • Velocità anello di posizionamento: 1…2 ms
  • Ripetibilità: +/-0,03 mm
  • Dimensioni massime sistema: 256 sezioni logiche, 250 carrelli
  • Struttura rotaia: acciaio per utensili
  • Grado di protezione IP: IP65
iTRAK Medium Frame

Forze per dimensioni dei moduli motore

*Forza di picco; Forza contin.: 46…417 N
Modulo motore Magneti carrelli
50 mm 100 mm 150 mm
50 mm 88 N* 185 N* 265 N*
100 mm 176 N* 370 N* 529 N
150 mm 265 N* 555 N*  793 N*

*Forza di picco; Forza contin.: 46…417 N

Volete conoscere i vantaggi della tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti?
Contattateci

Risorse

Scaricate tutto il software, il firmware, la documentazione e i materiali didattici necessari per sfruttare i vantaggi offerti dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in cui avete investito.

Firmware e software

Prodotti e download iTRAK

Strumenti

  • Application Code Manager
  • Librerie di codici applicativi
  • Software di simulazione Emulate 3D
  • Disegni di iTRAK in Motion Analyzer

Documentazione tecnica

Visualizzare la documentazione tecnica del sistema a nastri intelligente iTRAK

Corsi di formazione sulla tecnologia MagneMotion
Rockwell Automation, 16 agosto 2017 a Cleveland, Ohio, Stati Uniti.
Panoramica
Corsi di formazione sulla tecnologia MagneMotion

Per consentirvi di sfruttare al massimo il potenziale offerto dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti sono disponibili corsi di formazione completi.

Ulteriori informazioni

iTRAK - Nuove funzionalità rivoluzionarie
Main Image
Presentazione
iTRAK - Nuove funzionalità rivoluzionarie

Le mutevoli richieste dei clienti portano a cicli di produzioni più piccoli, che devono essere più rapidi e più flessibili.

Guarda il video

Progettazione moderna delle macchine

Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK offre la possibilità di rivoluzionare la progettazione delle macchine a un livello mai sperimentato negli ultimi decenni. Guarda in che modo le strutture a trasmissione meccanica si sono trasformate in strutture a trasmissione elettronica, per arrivare infine ad adottare la tecnologia a carrelli indipendenti. Questo video mostra come la combinazione di movimento continuo e intermittente, motion control a comando diretto e servoazionamento ad alte prestazioni consente di aumentare il rendimento, nonché di ridurre il tempo di conversione e le dimensioni complessive della macchina.


Parte integrante di macchine più sicure

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti è un ottimo primo passo per la progettazione di macchine più sicure. Ogni carrello è controllato in modo indipendente con librerie anti-collisione integrate o pre-programmate per impedire il danneggiamento dei prodotti. La segmentazione delle guide consente di creare zone di sicurezza basate sui nostri prodotti di sicurezza o sulla sicurezza integrata nella tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti. Il nostro obiettivo è combinare sicurezza e produttività per portarle insieme a un livello superiore.

Machine Safety
Machine Safety
Competenze
Competenze
Machine Safety
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
Le nostre soluzioni

iTRAK, la soluzione ideale per affrontare ogni sfida di produzione

Cama Group che utilizza il sistema iTRAK
Main Image
Presentazione
Cama Group che utilizza il sistema iTRAK

Guardate questo esempio con CAMA CL175 di Cama Group che utilizza il sistema iTRAK di Rockwell Automation.

Guarda il video
iTRAK aiuta a ridurre i tempi di cambio produzione fino al 50%
Main Image
Caso di studio
iTRAK aiuta a ridurre i tempi di cambio produzione fino al 50%

Optima e Intigena sfruttano i vantaggi di iTRAK insieme ad una soluzione moderna e flessibile di Integrated Architecture di Rockwell Automation. Tempi di cambio produzione ridotti fino al 50%.

Leggete ora
ITRAK risponde alle sfide della produttività
Main Image
Caso di studio
ITRAK risponde alle sfide della produttività

ECONO-PAK è stata contattata da Lotte Wedel per sviluppare una macchina confezionatrice/cartonatrice che gestisse più facilmente la varietà dei formati di imballaggio e del numero di prodotti.

Leggete ora
Migliorare produttività e ridurre l’ingombro con iTRAK
Main Image
Caso di studio
Migliorare produttività e ridurre l’ingombro con iTRAK

Con passo variabile, velocità più elevata e maggiore produttività che rappresentano i punti di forza di una nuova macchina di assemblaggio, Maga Active si è rivolta a Rockwell Automation per la sua innovativa tecnologia iTRAK®.

Leggete ora

iTRAK 5730 Small Frame

Avete bisogno di una soluzione personalizzata?

I sistemi di movimentazione intelligenti iTRAK possono essere progettati su ordinazione. Esempi di progetti realizzati su ordinazione includono:

  • Moduli motore raffreddati a liquido
  • Curve di 45° e 135°
  • Carrelli per carichi pesanti
  • Curve ad ampio raggio
  • E altro ancora.
Contattateci per informazioni sulle applicazioni personalizzate

Aggiornamenti sui webinar on-demand

Introduzione alla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image
Webinar
Introduzione alla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Movimentazione più efficiente senza ingranaggi, catene o cinghie.

Guarda il webinar
Introduzione alle soluzioni robotizzate
Main Image
Webinar
Introduzione alle soluzioni robotizzate

Mai provato a offrire una soluzione robotizzata integrata con Rockwell Automation®? Questa serie vi fornirà tutte le informazioni di base necessarie e vi mostrerà il valore di una soluzione completamente integrata.

Guarda il webinar
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti per ridurre i costi e aumentare la flessibilità nell'automazione del settore Life Science
Main Image
Webinar
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti per ridurre i costi e aumentare la flessibilità nell'automazione del settore Life Science
Guarda il webinar
Sei pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Volete assistenza sulla tecnologia di movimentazione intelligente iTRAK?

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: