Loading

Sistema a nastri intelligente MagneMover LITE

Movimento rapido, controllato e flessibile
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
  • Sistema a nastri intelligente MagneMover Lite
  • Sistema a nastri intelligente QuickStick

MagneMover® LITE è un sistema di trasporto intelligente e dai costi contenuti, appositamente progettato per movimentare carichi leggeri in modo rapido ed efficiente. Supera le prestazioni dei trasportatori a nastro e a catena tradizionali per le applicazioni in-machine e per quelle con elevati requisiti di movimento, offrendo nuovi livelli di ottimizzazione dei processi e rendimento.


Soluzione intelligente a costi estremamente vantaggiosi

MagneMover LITE è costituito da una serie di building block standard, ciascuno dei quali è una sezione di guide motorizzata, combinati in modo da formare una serie pressoché infinita di opzioni di tracciato. Disponibile per soddisfare il grado di protezione IP65, il tracciato può rappresentare la soluzione perfetta per gli ambienti clean room e di lavaggio.

Le caratteristiche includono:

  • Motore, azionamento, controllore, posizionamento e indicazioni integrati
  • Fino a 9 puck in movimento per ogni metro
  • Fino a 12 puck in coda per ogni metro
  • Carico fino a 2,5 kg per ogni singolo puck
  • Carico fino a 10 kg per ogni puck tandem
  • Velocità fino a 2 m/s
  • Accelerazioni fino a 4 m/s2 a seconda del carico e del tipo di carrello
  • Puck da 60 mm
  • Monitoraggio e tracciabilità integrati senza RFID. Disponibile anche RFID
  • Ripetibilità +/- 0,5 mm solo per motori in linea
  • Ripetibilità presso le stazioni di processo: +/- 0,10 mm con calibrazione
  • Marchio CE e omologazione UL
Visualizzate prodotti e accessori per movimentazione a carrelli indipendenti
MagneMover LITE per la movimentazione di carichi leggeri
Main Image
Panoramica
MagneMover LITE per la movimentazione di carichi leggeri

Guardate il video per scoprire in che modo MagneMover® LITE può aiutarvi a movimentare carichi leggeri in modo più rapido ed efficiente.

Guarda ora
Nastro trasportatore innovativo e costi ridotti
Main Image
Caso di studio
Nastro trasportatore innovativo e costi ridotti

Il nastro trasportatore innovativo di MagneMotion consente di ridurre i costi e migliorare la flessibilità delle catene di montaggio automatizzate di dispositivi medicali.

Scarica ora
Verso una produzione flessibile di dispositivi medicali
Main Image
Blog
Verso una produzione flessibile di dispositivi medicali

Sempre più OEM scelgono la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti per creare macchine flessibili e ad alti volumi per il mercato dei dispositivi medici monouso. I risultati sono sorprendenti.

Ulteriori informazioni
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image
Brochure
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Scoprite di più sulla nuova generazione di motori lineari in grado di offrire prestazioni molto più elevate rispetto ai nastri trasportatori tradizionali.

Scarica ora
Volete conoscere i vantaggi della tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti?
Contattateci

Risorse

Scaricate tutto il software, il firmware, la documentazione e i materiali didattici necessari per sfruttare i vantaggi offerti dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in cui avete investito.

Firmware e software

Prodotti e download per MagneMover LITE

Strumenti

  • Application Code Manager
  • Librerie di codici applicativi

Documentazione tecnica

Visualizzare la documentazione tecnica di MagneMover LITE

Corsi di formazione sulla tecnologia MagneMotion
Rockwell Automation, 16 agosto 2017 a Cleveland, Ohio, Stati Uniti.
Panoramica
Corsi di formazione sulla tecnologia MagneMotion

Per consentirvi di sfruttare al massimo il potenziale offerto dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti sono disponibili corsi di formazione completi.

Ulteriori informazioni

Main Image

Avete bisogno di una soluzione personalizzata?

Possiamo collaborare per implementare la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in un'ampia gamma di applicazioni con carichi che vanno da pochi etti fino a centinaia di chilogrammi. Potrete sfruttare una soluzione personalizzata con tutti i vantaggi di LSM e soddisfare così perfettamente le vostre esigenze.

Contattateci per informazioni sulle applicazioni personalizzate
Bisogno di parlare con un consulente Rockwell Automation?

Avete richieste di assistenza per il nastro trasportatore MagneMover LITE?

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema a nastri intelligente MagneMover Lite
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: