Loading

Prodotti di sicurezza
Allen‑Bradley

I nostri innovativi prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento della macchina, aumentando contemporaneamente la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza 75 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 75 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
440C-CR30
Il nostro relè di sicurezza configurabile via software Guardmaster® 440C-CR30 è flessibile, economico e facile da utilizzare.
440G TLS-GD2
L'interruttore di blocco protezione TLS-GD2 è un interruttore di interblocco azionato da attuatore, a modalità positiva.
440G-EZ Elettromagnetico
Il nostro interruttore di interblocco serie 440G-EZ è progettato per migliorare la sicurezza delle macchine e per contribuire in modo affidabile a proteggere un processo di lavoro da fermi macchina non pianificati, contribuendo a migliorare la produttività e ad aumentare l'efficienza.
440G-MZ
I nostri interruttori con blocco protezione serie 440G-MZ consentono l’accesso di tutto il corpo all’area protetta, dove normalmente sono richieste un’elevata forza di tenuta e un’ampia tolleranza per proteggere il disallineamento e l’opzione di funzione di sblocco.
450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
 B-8.6
Adattatori per dispositivi di commutazione a chiave bloccata serie 440T
Il nostro adattatore per dispositivi di commutazione a chiave bloccata 440T serve a interbloccare le applicazioni di elementi di commutazione preliminari o altre macchine host quali le valvole a bobina.
Atlas 5 440G
L'interruttore di blocco protezione Atlas™ 5 è un interruttore di interblocco azionato da attuatore, a modalità positiva. Blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta.
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
Barriere fotoelettriche di sicurezza Guardshield 440L e 445L POC a basso rischio Tipo 2
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza serie Guardshield™ 440L e 445L POC Tipo 2 a basso rischio vengono impiegate in applicazioni in cui una formale valutazione dei rischi ha determinato un basso rischio di lesioni per l'operatore.
Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 445L POC Type 4 Micro 400
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza sono economiche, a tre elementi, in un corpo di dimensioni ridotte.
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC 440L Type 4 e 445L Safe 4
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza vengono utilizzate in applicazioni per cui una formale valutazione dei rischi ha determinato per gli operatori un rischio di lesioni da moderato ad alto.
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC 450L
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza sono destinate al rilevamento del corpo intero, quando una persona o un oggetto attraversa un campo di rilevamento.
Barriere fotoelettriche di sicurezza standard Tipo 4 GuardShield POC 440L
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza Guardshield™ serie 440L POC Tipo 4 vengono impiegate in applicazioni in cui una formale valutazione dei rischi ha determinato un basso rischio di lesioni per l'operatore.
Chiusura interbloccata multifunzione 442G
La chiusura interbloccata multifunzione 442G Guardmaster® è una esclusiva combinazione di blocco della protezione e controllo degli accessi.
Come allineare una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
Come disimballare una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L
Osserva il Product Manager, Derek Charge, disimballare una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L. Spiega passo passo le caratteristiche e la funzionalità.
Controllo con relè di sicurezza
I relè ausiliari di sicurezza sono progettati per garantire funzionamento speculare o meccanico, in modo da soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.
Controllo motori di sicurezza
I nostri prodotti di controllo motori di sicurezza aiutano a ridurre i rischi associati al funzionamento e alla manutenzione delle apparecchiature elettriche.
Controllori programmabili di sicurezza
I nostri sistemi di controllo di sicurezza apportano i vantaggi del tradizionale controllo programmabile nelle applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi a relè cablati normalmente richiesti per portare i processi automatizzati a uno stato sicuro.
Controllori Safedge 440F
I controllori Safedge™ serie 440F si utilizzano insieme ai profili dei bordi di sicurezza Safedge serie 440F. I controllori monitorano continuamente il profilo per l'azionamento e generano un segnale di uscita quando il profilo è abbassato.
Convertitori di frequenza di sicurezza
Le opzioni di sicurezza possono aiutare a ridurre i tempi di fermo delle macchine e ad aumentare la produttività. Per facilitare la protezione sia del personale che delle macchine, sono disponibili svariati convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza.
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
GuardShield Safe 4 Type 4 POC 445L
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield™ POC Tipo 4 Safe 4 serie 445L sono in fine serie e non sono più disponibili per la vendita. Consigliamo di passare alla famiglia di barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 450L.
I/O di sicurezza
Il nostro portafoglio di prodotti I/O di sicurezza offre opzioni locali, distribuite e On-Machine™ con un'ampia gamma di scelte di prestazioni e connettività che consentono di migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine.
Interfaccia EtherNet/IP GuardLink
Il modulo GuardLink® EtherNet/IP monitora tre canali indipendenti di dispositivi abilitati a GuardLink e ne comunica lo stato a un controllore di sicurezza su una rete CIP Safety EnterNet/IP.
Interruttore di interblocco 440T a chiave bloccata codificata con unità di scambio
Le nostre unità di scambio 440T per interruttore di interblocco a chiave bloccata codificata sono utilizzate in una sequenza di interblocco per collegare insieme altri dispositivi della gamma Prosafe®.
Interruttore di interblocco a chiave bloccata codificata 440T con tempo di ritardo elettronico
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata con unità con ritardo temporizzato 440T sono usati nelle applicazioni che richiedono un certo periodo di ritardo prima di permettere l’accesso a una zona pericolosa.
Interruttori di blocco protezione 440G-LZ
Il nostro interruttore di blocco protezione 440G-LZ è progettato per le protezioni che impediscono l'accesso di anche solo una parte del corpo di una persona. L’interruttore unisce la tecnologia dei microprocessori con un attuatore con codifica RFID e vanta un meccanismo di azionamento con perno di bloccaggio che agisce solo quando viene rilevato il corretto attuatore.
Interruttori di finecorsa di sicurezza 440P in metallo da 22 mm
I nostri interruttori finecorsa di sicurezza in metallo da 22 mm serie 440P sono stati sviluppati per avere un alloggiamento piccolo in metallo con una scelta di testine attuatrici.
Interruttori di finecorsa di sicurezza 440P in metallo da 30 mm
I nostri interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo da 30 mm serie 440P dispongono di una serie di opzioni, tra cui l’azionamento a scatto, l’interruzione lenta con configurazioni a 2, 3 o 4 contatti e una scelta di teste dell’attuatore.
Interruttori di finecorsa di sicurezza in plastica da 15 mm 440P
I nostri interruttori di finecorsa di sicurezza in plastica da 15 mm serie 440P offrono le prestazioni di unità più grandi nella custodia più compatta disponibile.
Interruttori di finecorsa di sicurezza in plastica da 22 mm 440P
I nostri interruttori finecorsa di sicurezza in plastica da 22 mm serie 440P sono disponibili con azionamento a scatto, configurazione a 2 o 3 contatti ad apertura/chiusura lenta, oltre che con una serie di testine attuatrici.
Interruttori di interblocco 440T a chiave bloccata codificata con perno
I nostri interruttori di interblocco 440T a chiave bloccata con perno sono concepiti per permettere l’accesso alle zone pericolose quando una determinata chiave viene inserita nell’interblocco.
Interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 440H
Gli interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera che è possibile collare nel punto della cerniera delle protezioni.
Interruttori di interblocco a cerniera per uso gravoso Rotacam 440H
Gli interruttori di interblocco a cerniera per uso gravoso Rotacam™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera.
 B-8.6
Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T miniaturizzati a valvole
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T miniaturizzati a valvole rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni dove lo spazio è fondamentale.
Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T Slamlock
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T Slamlock™ combinano le caratteristiche delle chiavi bloccate con quelle degli interblocchi con attuatore.
Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata accesso/catena 440T
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata accesso/catena 440T sono concepiti per permettere l'accesso alle zone pericolose quando una determinata chiave viene inserita nell'interblocco.
Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata e selettore rotativo serie 440T
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T e selettore rotativo sono utilizzati per l’isolamento elettrico delle macchine, per favorire l’accesso in sicurezza e come scatole di apprendimento nelle celle robotiche.
Interruttori di interblocco con attuatore Cadet 440K 3
Gli interruttori di interblocco con attuatore Cadet™ 3 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o chiave da installare sul bordo delle protezioni scorrevoli, incernierate o a sollevamento.
Interruttori di interblocco con attuatore MT-GD2 440K
I nostri interruttori di interblocco con attuatore MT-GD2 sono interruttori di interblocco di sicurezza con attuatore o chiave da installare sulla testa delle protezioni scorrevoli, incernierate o a sollevamento.
Interruttori di interblocco con attuatore Trojan 440K T15 e T15-GD2
I nostri interruttori di interblocco Trojan™ T15 e T15-GD2 Tongue sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o tasto, da installare sulla testa delle protezioni scorrevoli, a cerniera o lift-off.
Interruttori di interblocco con attuatore universali Trojan 440K 5 e 6
I nostri interruttori di interblocco con attuatore universali Trojan™ 5 e 6 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o tasto universali.
Interruttori interbloccati senza contatto a codifica magnetica 440N
I nostri interruttori interbloccati senza contatto a codifica magnetica, con le loro staffe sagomate e le dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore per fornire un sistema ad alta integrità.
Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 440N 1, 2, 20, 21
Gli interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 hanno il corpo rettangolare in plastica e ciò li rende ideali per l'uso in ambienti bagnati. Gli interruttori di sicurezza azionati magneticamente offrono affidabilità di assenza di contatto e tolleranza al disallineamento.
Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 440N 3, 4, 5
I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 3, 4, e 5 dispongono di connessioni a morsetti. Questi interruttori di sicurezza azionati magneticamente offrono affidabilità in assenza di contatto e tolleranza al disallineamento.
Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 440N 6, 9, 10, 13, 14
I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13, 14 sono racchiusi in corpi sottili in modo da essere idonei per le aree di montaggio ristrette.
Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard GD2 440N
Il nostro interruttore interbloccato senza contatto Ferrogard™ GD2 dispone di un corpo in acciaio inossidabile per una maggiore protezione dagli impatti impresti.
Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard GS1, GS2 440N
I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrograd™ GS1, GS2 sono progettati per applicazioni per uso gravoso.
Interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard 440N
I nostri interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard™ sono dotati della tecnologia di identificazione a radiofrequenza di ultima generazione per la codifica e della tecnologia induttiva per il rilevamento.
Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
I laser scanner di sicurezza SafeZone sono dispositivi compatti dotati di set di campi e campi commutabili configurabili (avvertimento e sicurezza).
Mini interruttori di interblocco a cerniera Sprite 440H
Gli interruttori di interblocco miniaturizzati a cerniera Sprite sono interblocchi di sicurezza azionati da cerniera, racchiusi in un corpo compatto di soli 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 pollici), che li rende uno degli interblocchi più piccoli attualmente disponibili.
Mini interruttori di interblocco con attuatore Elf 440K
I nostri Interruttori di interblocco con attuatore miniaturizzato Elf™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o chiave da installare sulla testa delle protezioni scorrevoli, incernierate o a sollevamento.
Motion Control di sicurezza
I nostri prodotti di controllo per la sicurezza sono progettati per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica, contribuendo al contempo a massimizzare la sicurezza del sistema.
Pedane di sicurezza MatGuard 440F
Le pedane di sicurezza MatGuard™ serie 440F sono prodotti antinfortunistici sensibili alla pressione che rilevano la presenza di persone sulle superfici provviste di sensore.
Profili dei bordi di sicurezza Safedge 440F
I profili dei bordi di sicurezza Safedge™ serie 440F sono disponibili con tre tipi di imbottitura e due materiali differenti. Non sono presenti parti interne rigide che possono rompersi o provocare guasti per usura dopo un uso prolungato.
Relè di sicurezza a funzione singola
I nostri relè di sicurezza a funzione singola MSR100 sono ideali per applicazioni di sicurezza relativamente piccole e il controllo di zone singole e sono disponibili nella versione elettromeccanica o in modelli a stato solido per applicazioni con ciclica elevata.
Relè di sicurezza a funzione singola con ritardo
I relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate sono utilizzati in applicazioni in cui è necessario mantenere la potenza per una durata fissa una volta ricevuto un segnale di ingresso.
HyperFocal: 0
Relè di sicurezza Controllori pedana
La nostra unità di controllo MatGuard™ monitora tutte le pedane collegate insieme in modo da formare un'area di sicurezza. L’area di sicurezza può arrivare fino a un totale di 100 m² ed essere costituita da un numero qualsiasi di pedane.
Relè di sicurezza di monitoraggio barriera fotoelettrica con muting
I nostri relè di monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza nel caso in cui si verifichino determinate condizioni.
Relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani
I relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani rilevano la presenza di guasti nei controlli a due mani, nel cablaggio e nei circuiti di sicurezza dei contattori.
Relè di sicurezza espansione monitoraggio MSR132
I relè di sicurezza per l'espansione del monitoraggio sono dotati di un ingresso a singolo o doppio canale e uscite immediate o con ritardo alla diseccitazione.
Relè di sicurezza Guardmaster 440R
I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema.
Relè di sicurezza modulari serie MSR300
I nostri relè di sicurezza modulare serie MSR300 non vengono più distribuiti e non sono più in vendita. Consigliamo di passare ai relè di sicurezza MSR, GSR o CR30.
Relè di sicurezza per monitoraggio velocità
I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per le applicazioni di controllo assi che presuppongono l'intervento del personale durante il funzionamento. I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P vengono invece utilizzati per rilevare l'arresto di motori monofase o trifase senza la necessità di sensori.
Relè di sicurezza Sipha
Le unità di controllo Sipha monitorano e controllano i sensori di sicurezza senza contatto Sipha. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore Sipha per fornire un sistema ad alta integrità. Per le altre applicazioni, è possibile collegare molteplici sensori (tra cui interruttori meccanici) a un'unica unità di controllo Sipha.
Rilevatori elettronici di stop per la sicurezza
I nostri rilevatori elettronici di stop non vengono più distribuiti e non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai nostri relè di sicurezza GSR Guardmaster®.
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
Sensori di controllo accesso area a raggio singolo 440L
I nostri sensori di controllo accesso area a raggio singolo forniscono il rilevamento dell'accesso dell'intero corpo nelle zone pericolose.
Sensori Sipha 440N
I sensori Sipha™, con staffe stampate e dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare.
Solenoide 440G-MT
L'interruttore a solenoide 440G-MT è un interruttore interbloccato con blocco della protezione azionato da attuatore, a modalità positiva, che blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta.
Tecnologia GuardLink
I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen‑Bradley® Guardmaster® che includono la tecnologia GuardLink, forniscono informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità. Questa tecnologia aiuta a potenziare la sicurezza e ad aumentare l'efficienza delle macchine e dell'intero impianto.
Telecamera di sicurezza 442, SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
TLS-Z GD2 440G
L'interruttore di blocco protezione TLS-Z GD2 è un interruttore di interblocco che dispone di un sensore di porta con identificazione a radiofrequenza, codificato in modo univoco con tecnologia di rilevamento induttivo della posizione della porta.
Unità di arresto movimento a chiave bloccata serie 440T
La nostra unità di arresto movimento (SMU) 440T Prosafe® è usata nelle applicazioni che richiedono il rilevamento dell'arresto del movimento delle parti meccaniche di una macchina.
Unità di sblocco con solenoide a chiave bloccata serie 440T
Le nostre unità di sblocco con solenoide a chiave bloccata 440T sono utilizzate per l’isolamento elettrico delle macchine e per favorire l’accesso in sicurezza.
Unità posteriori di monitoraggio del campo elettromagnetico CU3
Le nostre unità di monitoraggio del campo elettromagnetico (EMF) posteriore serie CU3 non vengono più distribuite e non sono più disponibili per la vendita. Consigliamo di passare ai relè di sicurezza MSR, GSR o CR30.
Video sulla barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield 450L-B
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 75 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I nostri innovativi prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento della macchina, aumentando contemporaneamente la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività. Offriamo una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore per aiutarvi a raggiungere obiettivi di sicurezza e produttività in applicazioni di processo e produzione discreta.

  1. Chevron LeftChevron Left Ùníïtêëd Kíïngdõòm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose