Loading

Controllo motori di sicurezza
Allen-Bradley

I nostri prodotti di controllo motori di sicurezza aiutano a ridurre i rischi associati al funzionamento e alla manutenzione delle apparecchiature elettriche.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Main Image

MCC CENTERLINE 1500 a media tensione con tecnologia ArcShield

Tra tutti quelli presenti in un impianto produttivo, i motori in media tensione sono quelli che hanno un maggiore impatto sull’operatività aziendale. Lo sviluppo di soluzioni di controllo e protezione motore in media tensione rappresenta un'attività chiave per Rockwell Automation® da oltre 70 anni.  Scegliete tra le nostre linee di prodotti CENTERLINE® o OneGear™ per soddisfare le vostre esigenze.

Dettagli del prodotto

Main Image

MCC CENTERLINE 2100 NEMA a bassa tensione

I nostri Centri Controllo Motori (MCC) CENTERLINE® 2100 NEMA uniscono robustezza, durata e qualità superiore, integrando controllo e potenza in un singolo dispositivo. l nostri Centri Controllo Motori leader del settore soddisfano gli standard UL e NEMA, offrendo soluzioni per la connettività, le comunicazioni e la sicurezza.

Dettagli del prodotto
Main Image

MCC CENTERLINE 2500 a bassa tensione IEC con tecnologia ArcShield

I nostri centri controllo motori (MCC) CENTERLINE® 2500 a bassa tensione IEC sono studiati per soddisfare i requisiti di applicazioni globali. Grazie a un ingombro ridotto e a prove di tipo complete, gli MCC CENTERLINE 2500 aiutano a soddisfare le esigenze dei clienti. I nostri MCC sono progettati per rispondere alla richiesta globale di soluzioni di controllo motori pronte all'uso ed efficienti in termini di risparmio di spazio, energia e costi.

Dettagli del prodotto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza
  5. Chevron LeftChevron Left Controllo motori di sicurezza
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: