Loading

I/O di sicurezza
Allen-Bradley

Il nostro portafoglio di prodotti I/O di sicurezza offre opzioni locali, distribuite e On-Machine™ con un'ampia gamma di scelte di prestazioni e connettività che consentono di migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Il nostro portafoglio di prodotti I/O di sicurezza offre opzioni locali, distribuite e On-Machine™ con un'ampia gamma di scelte di prestazioni e connettività che consentono di migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine. 

Moduli I/O Compact 5000
Moduli I/O Compact 5000 Allen-Bradley
Moduli I/O Compact 5000

I moduli I/O Compact 5000™ serie 5069 forniscono controllo ad alte prestazioni in un design compatto ed espandono le funzionalità delle prestazioni della piattaforma Logix. Sono i moduli I/O locali di un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480 e sono disponibili opzioni di protezione. Questi moduli rappresentano la soluzione I/O distribuita ideale su una rete EtherNet/IP per i controllori ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 con limitazioni dei moduli di sicurezza. Sono ideali per applicazioni con requisiti di elaborazione elevati.

Dettagli prodotti
Moduli I/O FLEX 5000
Moduli I/O FLEX 5000 Allen-Bradley
Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. L'I/O FLEX 5000 migliora la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.

Dettagli prodotti
Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
Moduli basati su chassis ControlLogix 1756 Allen-Bradley
Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis

I moduli ControlLogix® serie 1756 basati su chassis forniscono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, di controllo del movimento, I/O speciali e di calcolo in grado di soddisfare le esigenze di tutte le applicazioni. È possibile utilizzare qualsiasi modulo basato su chassis nello chassis locale di un controllore ControlLogix o in uno chassis collegato a un controllore ControlLogix su reti ControlNet™ o EtherNet/IP™.

Dettagli prodotti
Moduli I/O ArmorBlock Guard
Moduli ArmorBlock Guard I/O Allen-Bradley
Moduli I/O ArmorBlock Guard

I moduli ArmorBlock® Guard I/O™ serie 1732 offrono tutti i vantaggi del tradizionale I/O distribuito per i sistemi di sicurezza. Questi moduli sono disponibili in custodia con classificazione IP67 per EtherNet/IP™ e sono pronti da montare direttamente sulla macchina.

Dettagli prodotti
Modulo CompactBlock Guard I/O
Moduli CompactBlock Guard I/O Allen-Bradley
Modulo CompactBlock Guard I/O

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi dell’I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o Ethernet™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardLogix® e SmartGuard™.

Dettagli prodotti
Moduli POINT Guard I/O
Moduli POINT Guard I/O Allen-Bradley
Moduli POINT Guard I/O

I moduli POINT Guard I/O™ sono I/O di sicurezza, concepiti per essere inseriti nel sistema POINT I/O™ standard, che offrono funzionalità di automazione e sicurezza in un'unica soluzione I/O ad alta densità. POINT Guard I/O comunica sfruttando il protocollo di sicurezza CIP™ su EtherNet/IP™ per controllori GuardLogix® o DeviceNet™ per controllori SmartGuard™ 600.

Dettagli prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza
  5. Chevron LeftChevron Left I/O di sicurezza
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: