Loading

Motion Control di sicurezza
Allen-Bradley

I nostri prodotti di controllo per la sicurezza sono progettati per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica, contribuendo al contempo a massimizzare la sicurezza del sistema.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix® offrono le elevate prestazioni del servoazionamento Kinetix® 5700 in un fattore di forma compatto e On-Machine™ che consente di avere macchine produttive più efficienti, flessibili ed economiche, come mai prima d’ora. Disponibile come soluzione di motore-azionamento integrato e azionamento quasi-motore, questa tecnologia consente un approccio rivoluzionario per la progettazione di macchine che richiedono un minor numero di parti e terminazioni e un ingombro ridotto.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5700

I servoazionamenti Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198consentono di estendere il valore del controllo assi integrato su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate su macchine di elevate complessità. Kinetix 5700 può contribuire a ridurre i tempi di messa in servizio e migliorare le prestazioni. Garantisce semplicità, potenza e un minore ingombro per consentire una più rapida messa in funzione delle macchine.

Dettagli prodotti

I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 5500 serie 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370 e supportano Integrated Motion su EtherNet/IP.

Servoazionamenti Kinetix 5500

I servoazionamenti Kinetix® 5500 serie 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370 e supportano il controllo assi integrato su EtherNet/IP™. Grazie al design innovativo e compatto, il servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre l’ingombro della macchina, semplificando il cablaggio del sistema. In più, l’Ethernet a doppia porta consente topologie lineari e DLR (Device Level Ring).

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5300

Appropriato per le macchine di piccole e medie dimensioni, il servoazionamento Kinetix® 5300 della serie 2198 garantisce la flessibilità del design che ci si aspetta dai servoazionamenti Integrated Motion Allen-Bradley su EtherNet/IP ottimizzati, che offrono per soddisfare le esigenze essenziali per la costruzione di macchine.       

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5100

I servoazionamenti Kinetix® 5100 Serie 2198 offrono una soluzione di asservimento ad alta scalabilità in un unico prodotto. Questo servoazionamento offre un ampio intervallo di potenza (fino a 15 kW) per supportare applicazioni controllate da dispositivi indipendenti, Micro 800 o applicazioni controllate da Logix. I servoazionamenti Kinetix 5100 vengono forniti con ingressi e uscite standard e diverse modalità di controllo, oltre a opzioni Safe Torque-off ed EtherNet/IP a doppia porta per varie topologie di rete.

Dettagli prodotti

I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 6500 EtherNet/IP serie 2094 abbinano Integrated Motion ad alte prestazioni a una rete EtherNet/IP aperta.

Servoazionamenti Kinetix 6500

I servoazionamenti Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ serie 2094 abbinano controllo assi integrato ad alte prestazioni a una rete EtherNet/IP aperta. Questo servoazionamento può fare parte di una soluzione che impiega EtherNet/IP per integrare un servoazionamento ad alte prestazioni insieme a convertitori di frequenza, I/O, attuatori intelligenti e qualsiasi altro dispositivo collegato tramite EtherNet/IP. Questo servoazionamento dispone di funzioni di sicurezza che consentono di migliorare la sicurezza dell’operatore e aumentare l’efficienza della macchina. La sua struttura modulare fornisce una piattaforma adattabile per i miglioramenti futuri delle macchine.

Dettagli prodotti

Encoder assoluti Allen-Bradley su EtherNet/IP

Encoder assoluti su EtherNet/IP

Gli encoder assoluti EtherNet/IP sono dotati di uno switch EtherNet/IP integrato e due porte Ethernet per supportare topologie di reti lineari e Device Level Ring (DLR). Grazie al feedback ausiliario fornito direttamente tramite una rete EtherNet/IP, tali encoder eliminano l’esigenza di cablaggio punto a punto. Questi encoder sono progettati per offrire prestazioni e affidabilità elevate in ambienti industriali gravosi. La nostra serie di encoder include modelli che introducono l’encoder come asse di solo feedback per applicazioni di macchine che utilizzano Integrated Motion su EtherNet/IP. Offriamo anche modelli progettati per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza per il monitoraggio della velocità, della direzione e della posizione.

Dettagli prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza
  5. Chevron LeftChevron Left Motion Control di sicurezza
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: