Interruttori di blocco protezione
I nostri interruttori di blocco protezione proteggono le zone pericolose nelle quali un pericolo non viene immediatamente rimosso dopo una richiesta di arresto. Su molte macchine, l'interruzione dell'alimentazione al motore o all'attuatore non determina l'arresto immediato del movimento pericoloso. Le applicazioni tipiche sono macchine rotanti a elevata inerzia, macchine a rotazione rapida e macchine nelle quali la pressione elevata deve essere rilasciata da valvole pneumatiche.