Loading

Relè di sicurezza Guardmaster 440R
Allen-Bradley

I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema. Inoltre, le informazioni raccolte dai relè di sicurezza intelligenti GSR tramite l’interfaccia EtherNet/IP opzionale contribuiscono a minimizzare il tempo di fermo non pianificato, aumentare l’efficienza e a creare la Connected Enterprise®. Il relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink estende ulteriormente queste funzionalità fino a condividere diagnostica e informazioni di stato degli interruttori e dei sensori di sicurezza connessi in serie tramite GuardLink.

  • Ampia gamma di funzioni di sicurezza
  • Versatilità attraverso semplici configurazioni di logica, ripristino e temporizzazione
  • Connessione di sicurezza a cavo singolo per garantire semplicità di installazione e flessibilità
  • Terminali raggruppati per ingressi e uscite di alimentazione per connessioni ordinate
  • Soluzione compatta per risparmiare energia e spazio su guida DIN
  • Configurazione e disposizioni coerenti dei morsetti facilitano l'installazione
  • Offre un'interfaccia di rete Guardmaster EtherNet/IP (440R-ENETR) opzionale che consente ai relè di sicurezza Guardmaster di comunicare su una rete EtherNet/IP
  • Include il relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink, che offre la visibilità dello stato di sistema fino alle singole porte di protezione e agli interruttori di arresto di emergenza se utilizzato con i dispositivi di sicurezza abilitati GuardLink

Ulteriori informazioni

  • Migliorate la sicurezza nella vostra Connected Enterprise con il sistema di sicurezza con tecnologia GuardLink™. I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen-Bradley® Guardmaster® che includono la tecnologia GuardLink forniscono informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità. Questa tecnologia aiuta a potenziare la sicurezza e ad aumentare l'efficienza delle macchine e dell'intero impianto.
  • Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Chevron DownChevron Down
Video
Relè di sicurezza DG Guardmaster

Scoprite come configurare il vostro relè di sicurezza Guardmaster® Dual GuardLink® (DG).

Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Omologazione "cULus Listed"
  • Certificato TÜV
Classificazione di sicurezza
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: adatti fino a PLe e CAT4 per EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 per IEC 61508:2010/IEC62061:2006 a seconda delle caratteristiche dell'applicazione e dell'architettura
  • GLP/GLT: adatti fino a PLd e CAT3 per EN CAT3 13849-1:2006, SIL CL2 per IEC 61508:2010/IEC62061:2006 a seconda delle caratteristiche dell'applicazione e dell'architettura
Conformità agli standard
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
Guardmaster DG Dual GuardLink Safety Relay Product Profile 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP Network Interface Product Profile 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster Guard Locking with Proximity Sensors Safety Relay (GLP) Product Profile 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur Safety Relays to Guardmaster Safety Relays Family Migration Profile MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur Safety Relays Family to Guardmaster Safety Relays Migration Profile MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè di sicurezza Guardmaster GLSAFE-BR003_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Ùníïtêëd Kíïngdõòm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza Guardmaster 440R Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose