Relè di sicurezza configurabile via software
I relè di sicurezza configurabili via software Guardmaster® 440C-CR30 sono flessibili, economici e di facile utilizzo. Questi relè sono ideali per le applicazioni che richiedono almeno dieci controlli e circuiti di sicurezza a doppio canale e cinque zone di uscita. È possibile configurare questo relè selezionando i blocchi funzione di sicurezza certificati per creare rapidamente le applicazioni desiderate. Il relè è completamente integrato con i controllori Allen-Bradley Logix e può essere configurato con il software Studio 5000 Logix Designer® o con il software Connected Components Workbench. Il relè 440C-CR30 può condividere informazioni con il sistema di controllo mediante il modulo plug-in EtherNet/IP opzionale che aumenta il tempo di disponibilità e abilita la Connected Enterprise.