I nostri innovativi prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento della macchina, aumentando contemporaneamente la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività. Offriamo una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore per aiutarvi a raggiungere obiettivi di sicurezza e produttività in applicazioni di processo e produzione discreta.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
1
di
0
Risultati
Interfaccia EtherNet/IP GuardLink
Il modulo GuardLink® EtherNet/IP monitora tre canali indipendenti di dispositivi abilitati a GuardLink e ne comunica lo stato a un controllore di sicurezza su una rete CIP Safety EnterNet/IP.

Relè di sicurezza a funzione singola con ritardo
I relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate sono utilizzati in applicazioni in cui è necessario mantenere la potenza per una durata fissa una volta ricevuto un segnale di ingresso.

Relè di sicurezza Controllori pedana
La nostra unità di controllo MatGuard™ monitora tutte le pedane collegate insieme in modo da formare un'area di sicurezza. L’area di sicurezza può arrivare fino a un totale di 100 m² ed essere costituita da un numero qualsiasi di pedane.

Controllori Safedge 440F
I controllori Safedge™ serie 440F si utilizzano insieme ai profili dei bordi di sicurezza Safedge serie 440F. I controllori monitorano continuamente il profilo per l'azionamento e generano un segnale di uscita quando il profilo è abbassato.

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità
I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per le applicazioni di controllo assi che presuppongono l'intervento del personale durante il funzionamento. I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P vengono invece utilizzati per rilevare l'arresto di motori monofase o trifase senza la necessità di sensori.

Relè di sicurezza espansione monitoraggio MSR132
I relè di sicurezza per l'espansione del monitoraggio sono dotati di un ingresso a singolo o doppio canale e uscite immediate o con ritardo alla diseccitazione.

Relè di sicurezza di monitoraggio barriera fotoelettrica con muting
I nostri relè di monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza nel caso in cui si verifichino determinate condizioni.

Relè di sicurezza a funzione singola
I nostri relè di sicurezza a funzione singola MSR100 sono ideali per applicazioni di sicurezza relativamente piccole e il controllo di zone singole e sono disponibili nella versione elettromeccanica o in modelli a stato solido per applicazioni con ciclica elevata.

Rilevatori elettronici di stop per la sicurezza
I nostri rilevatori elettronici di stop non vengono più distribuiti e non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai nostri relè di sicurezza GSR Guardmaster®.

Relè di sicurezza Sipha
Le unità di controllo Sipha monitorano e controllano i sensori di sicurezza senza contatto Sipha. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore Sipha per fornire un sistema ad alta integrità. Per le altre applicazioni, è possibile collegare molteplici sensori (tra cui interruttori meccanici) a un'unica unità di controllo Sipha.

Unità posteriori di monitoraggio del campo elettromagnetico CU3
Le nostre unità di monitoraggio del campo elettromagnetico (EMF) posteriore serie CU3 non vengono più distribuite e non sono più disponibili per la vendita. Consigliamo di passare ai relè di sicurezza MSR, GSR o CR30.
Relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani
I relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani rilevano la presenza di guasti nei controlli a due mani, nel cablaggio e nei circuiti di sicurezza dei contattori.

440C-CR30
Il nostro relè di sicurezza configurabile via software Guardmaster® 440C-CR30 è flessibile, economico e facile da utilizzare.

Relè di sicurezza modulari serie MSR300
I nostri relè di sicurezza modulare serie MSR300 non vengono più distribuiti e non sono più in vendita. Consigliamo di passare ai relè di sicurezza MSR, GSR o CR30.

Relè di sicurezza Guardmaster 440R
I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema.
Controllo con relè di sicurezza
I relè ausiliari di sicurezza sono progettati per garantire funzionamento speculare o meccanico, in modo da soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.

Motion Control di sicurezza
I nostri prodotti di controllo per la sicurezza sono progettati per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica, contribuendo al contempo a massimizzare la sicurezza del sistema.
Controllori programmabili di sicurezza
I nostri sistemi di controllo di sicurezza apportano i vantaggi del tradizionale controllo programmabile nelle applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi a relè cablati normalmente richiesti per portare i processi automatizzati a uno stato sicuro.

Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
I laser scanner di sicurezza SafeZone sono dispositivi compatti dotati di set di campi e campi commutabili configurabili (avvertimento e sicurezza).

Telecamera di sicurezza 442, SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

Profili dei bordi di sicurezza Safedge 440F
I profili dei bordi di sicurezza Safedge™ serie 440F sono disponibili con tre tipi di imbottitura e due materiali differenti. Non sono presenti parti interne rigide che possono rompersi o provocare guasti per usura dopo un uso prolungato.

Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC 440L Type 4 e 445L Safe 4
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza vengono utilizzate in applicazioni per cui una formale valutazione dei rischi ha determinato per gli operatori un rischio di lesioni da moderato ad alto.

Sensori di controllo accesso area a raggio singolo 440L
I nostri sensori di controllo accesso area a raggio singolo forniscono il rilevamento dell'accesso dell'intero corpo nelle zone pericolose.

Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC 450L
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza sono destinate al rilevamento del corpo intero, quando una persona o un oggetto attraversa un campo di rilevamento.