Loading

Controllori programmabili
Allen‑Bradley

Il nostro controllore a logica programmabile (PLC) Allen‑Bradley e il controllore di automazione programmabile (PAC) si adattano alle applicazioni grandi, piccole e anche micro.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza 29 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 29 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
A collage of Compact GuardLogix 5380 and CompactLogix 5380 controllers. Catalogs 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM and 5069-L340ERP.
CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems
CompactLogix 5380 controller family offers higher performance, increased capacity and enhanced security for better productivity and smarter machines.
Controllori 1768 CompactLogix
I controllori CompactLogix 1768-L4x e L4xS sono in fine serie e non più in vendita. Disponiamo di risorse che possono facilitare il passaggio ai nostri sistemi di controllo CompactLogix e Compact GuardLogix 5380.​
five 5580 CompactLogix and GuardLogix safety controller family
Controllori 5580 ControlLogix 1756
La famiglia di controllori ControlLogix 5580 utilizza l’ambiente Studio 5000® come struttura standard per ottimizzare la produttività, riducendo i tempi di messa in servizio.
Controllori CompactLogix 1769
I controllori CompactLogix™ 1769-L3x sono in fine serie e non più in vendita. Per la transizione, si consiglia la migrazione alla piattaforma di controllo CompactLogix™ 5380.
Controllori CompactLogix 5370
I nostri controllori CompactLogix 5370 sono dotati di sicurezza integrata e utilizzano lo stesso software di programmazione, lo stesso protocollo di rete e le stesse funzionalità informative comuni a tutti i controllori Logix.
CompactLogix 5480 controller facing left 5069 l46ermw
Controllori CompactLogix 5480
I controllori CompactLogix™ 5480 sono controllori in tempo reale con Windows 10 IoT Enterprise in esecuzione in parallelo con il motore di controllo Logix.
Controllori di processo
È possibile accelerare la trasformazione digitale con la versione 5.0 DCS PlantPAx® e creare altre opportunità con i nostri controllori dei processi ControlLogix® 5580 e CompactLogix™ 5380.
Controllori GuardPLC 1600
Controllori GuardPLC 1800
Controllori Micro810
I controllori a logica programmabile Micro810® serie 2080 fungono da relè intelligenti con uscite a relè di corrente elevata, ma sono dotati delle capacità di programmazione dei micro PLC (controllori a logica programmabile).
Controllori Micro820
I controllori a logica programmabile Micro820®, dotati di ingombro minimo, sono progettati per applicazioni di automazione remota e controllo macchine standalone di piccole dimensioni, che richiedono comunicazioni flessibili e capacità di I/O.
Controllori Micro830
Rockwell Automation annuncia che, a partire dal 31 dicembre 2023, i controllori Micro830® 2080-LC30 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita. I clienti sono invitati a migrare ai nostri controllori Micro820® 2080-LC20 o ai più recenti controllori Micro850® 2080-L50E.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro850 controller, catalog 2080-L50E-48QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Controllori Micro850
I controllori a logica programmabile Micro850® sono progettati per applicazioni di controllo macchine indipendenti di più grandi dimensioni, che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro870 controller, catalog 2080-L70E-24QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Controllori Micro870
I controllori a logica programmabile Micro870® serie 2080 sono progettati per applicazioni di controllo macchine indipendenti di grandi dimensioni, che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O.
Controllori MicroLogix 1100
I sistemi controllori MicroLogix™ 1100 serie 1763 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare alla piattaforma di controllo Micro800™
Controllori MicroLogix 1200
I controllori MicroLogix™ 1200 serie 1762 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare alla piattaforma di controllo Micro800.
Controllori MicroLogix 1400
I nostri sistemi di controllore a logica programmabile (PLC) della serie 1766 MicroLogix™ 1400 sono caratterizzati da un numero di I/O più alto, contatore ad alta velocità più rapido, uscita treno di impulsi (PTO), capacità di collegamento in rete avanzate e retroilluminazione del display a cristalli liquidi.
Controllori SLC 500
Alcuni codici della serie SLC 500 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare alle recenti piattaforme di controllo CompactLogix™ 5370 o 5380.
Controllori SmartGuard
SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
Controllori SoftLogix
Rockwell Automation consiglia l’uso della famiglia di sistemi di controllo ControlLogix che include ora una linea di moduli di calcolo in-chassis per offrire una maggiore flessibilità di programmazione e più opzioni di comunicazione.
Controllori standard ControlLogix
I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità.
Moduli plug-in Micro800
Con i moduli plug-in e gli accessori dei controllori a logica programmabile Micro800™ serie 2080, potete estendere le funzionalità degli I/O integrati senza aumentare l'ingombro del controllore.
Modulo di calcolo integrato Edge
Realizzate macchine più semplificate e ad efficienza energetica e liberate la potenza del motion control decentralizzato con il modulo di calcolo integrato Edge.
Panoramica del sistema con controllori CompactLogix 5380 e Compact 5000 I/O
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Sistema strumentato di sicurezza Logix: sicurezza dei processi
Il sistema strumentato di sicurezza Logix (SIS) è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL2 e SIL3 per migliorare la protezione di processo e ibrida.
Tutorial controllori Micro800
Semplificate la configurazione e la programmazione del sistema di controllo Micro800 con questi semplici tutorial.
Tutorial sui controllori CompactLogix 5380 e i sistemi I/O Compact 5000
Guardate questi utili video per ottenere un accesso senza precedenti ai dati, una maggiore connettività e una sicurezza robusta.
Tutti i controllori programmabili PLC
Dalle applicazioni più semplici a quelle complesse, abbiamo le soluzioni che fanno per voi grazie ai nostri controllori a logica programmabile (PLC) e i controllori di automazione programmabile (PAC).
Video di presentazione dei controllori Micro870
Esplorate le funzionalità dei nostri controllori Micro870® guardando questo breve video di panoramica.
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 29 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Dal controllore a logica programmabile (PLC) originale inventato nel 1970 fino al controllore di automazione programmabile (PAC) scalabile, multidisciplinare e basato su informazioni, i sistemi di controllo Allen‑Bradley® contribuiscono a soddisfare i requisiti delle applicazioni complesse e semplici.

Con le soluzioni di controllo multidisciplinare, costruite concentrando l’attenzione sui controllori e sui moduli I/O, e combinate con i portfolio accessori, è possibile offrire un sistema Integrated Architecture® intelligente, produttivo e sicuro per applicazioni discrete, di processo, di controllo assi e di sicurezza. Abbiamo le soluzioni che fanno per voi.

donna e uomo in piedi in ufficio che guardano un tablet discutendo sistemi di controllo modulari
Rendete la vostra attività più smart e aumentate la velocità di commercializzazione
Inizia da qui
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Soluzione modulare per una produttività ottimale

Trasformate le vostre operazioni con un approccio olistico basato su soluzioni per massimizzare l'efficienza della produzione.

riduttore di contorno bianco sopra 3 linee

Sistemi di controllo modulari

riduttore contorno bianco su laptop

Portfolio collegamenti

istruttore con contorno bianco che indica la lavagna con tre studenti

Assistenza

Main Image

Semplificazione della struttura con un ambiente di applicazione comune

Ripensate la struttura con la convenienza di configurare, programmare ed eseguire la manutenzione dei dispositivi nel sistema di controllo, tutto in un unico software.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen‑Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Workbench Connected Components
Main Image
Software
Workbench Connected Components

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori.

Per iniziare
RSLogix 500
Main Image
Software
RSLogix 500

I tempi di implementazione dei progetti si riducono e la produttività migliora, quando si programmano i controllori MicroLogix™ con il software RSLogix 500®.

Inizia da qui

Settori

Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.

Oil & Gas
Main Image
Industria
Oil & Gas

Sostenete la redditività con i nostri sistemi di automazione, controllo e sicurezza nell’intera catena logistica.

Ulteriori informazioni
Acque chiare e reflue
Main Image
Industria
Acque chiare e reflue

Sistema di controllo integrato, flessibile e affidabile per diminuire i costi di progettazione e manutenzione dei sistemi di distribuzione e trattamento dell'acqua. 

Ulteriori informazioni
Industria alimentare
Main Image
Industria
Industria alimentare

Integrate le operazioni, migliorare le prestazioni e garantire l'uniformità dei prodotti nelle operazioni dell’industria alimentare.

Ulteriori informazioni
Settore Life Science
Main Image
Industria
Settore Life Science

La fabbrica di bioscienze del futuro con i nostri sistemi informativi e di automazione.

Ulteriori informazioni

Casi di studio

Scoprite in che modo abbiamo aiutato aziende come la vostra.

La fabbrica di motori Toyota ha tagliato i costi energetici grazie ai nuovi controllori con compressore ad aria
Main Image
Caso di studio
La fabbrica di motori Toyota ha tagliato i costi energetici grazie ai nuovi controllori con compressore ad aria

I nuovi controlli consentono di risparmiare ogni anno 1 milione di kilowatt all’ora e di sostenere gli obiettivi zero emissioni di Toyota.

Continuate a leggere
Il sistema combinato consente di ridurre l’ingombro e favorisce il tempo di disponibilità
Main Image
Caso di studio
Il sistema combinato consente di ridurre l’ingombro e favorisce il tempo di disponibilità

Con sicurezza dell’azionamento e analisi avanzate, Aagard ottimizza le operazioni di fine linea con il sistema pallettizzatore e incartonatore integrato.

Continuate a leggere
Macchine automatiche per l’applicazione di etichette e guaine XYP
Main Image
Caso di studio
Macchine automatiche per l’applicazione di etichette e guaine XYP

Raccogliete i frutti dei ridotti tempi di cambio tra i prodotti e dell’aumento dei ritmi di produzione per avere un miglioramento della produttività e della redditività.

Continua a leggere
  1. Chevron LeftChevron Left Ùníïtêëd Kíïngdõòm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose