Loading

Software di progettazione e configurazione

Programmazione. Simulazione. Configurazione. Visualizzazione.
Software di progettazione e configurazione hero image
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti in vari settori. Come software di progettazione integrato per sistemi di micro controllori, il software Connected Components Workbench offre funzioni di programmazione e simulazione dei controllori, configurazione dei dispositivi e visualizzazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI) e al tempo stesso riduce i tempi e i costi di sviluppo iniziale delle macchine. Questo software consente di ridurre i costi e i tempi di sviluppo iniziale delle macchine. 


Informazioni sul software Connected Components Workbench

Il nostro software è stato sviluppato in base alle comprovate tecnologie Rockwell Automation e Microsoft Visual Studio. Questo software di progettazione intuititvo è:

  • Facile da programmare : programmazione più semplice grazie a codice di esempio e blocchi funzione definiti dall’utente
  • Facile da simulare: applicazione di programmazione e test senza hardware, utilizzando il Simulatore Micro800™
  • Facile da configurare : ambiente unico e integrato del software di progettazione che riduce i costi e i tempi di sviluppo iniziale delle macchine
  • Facile da visualizzare : riferimento diretto alle variabili del controllore Micro800 durante la creazione dei tag dell'interfaccia operatore
Tutorial sul software Connected Components Workbench
Tutorial sul software Connected Components Workbench
Video tutorial
Video tutorial
Tutorial sul software Connected Components Workbench
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
Per saperne di più
Sistemi di controllo micro
Sistemi di controllo micro
Funzionalità
Funzionalità
Sistemi di controllo micro
Progettato per applicazioni su macchine indipendenti di grandi dimensioni, il nostro sistema di micro controllori offre ai costruttori di macchine una soluzione conveniente e personalizzabile.
Scoprite le nostre soluzioni

Novità del software Connected Components Workbench versione 20

Video
Software Connected Components Workbench versione 20.01

Migliorare il time-to-market con prestazioni più efficienti, migliore connettività e maggiore sicurezza. Programmazione dei controllori Micro850® e Micro870® 2080-Lx0E per una maggiore produttività.

Maggiore efficienza di programmazione con l’ultima versione:

  • Supporto del nuovo controllore Micro850® e Micro870® numero di catalogo 2080-Lx0E, con migliori prestazioni e nuove funzionalità
  • Semplificazione delle configurazioni con opzioni di comunicazione DNP3 e DF1 esteso
  • Risparmio di tempo grazie a velocità di trasmissione dati più elevate, con prestazioni di upload e download migliorate rispettivamente del 23% e del 40%
  • Miglioramento della protezione del sistema con l’impostazione/verifica della password e la crittografia/decrittografia del progetto utente nel modulo di memoria 

Semplificate lo sviluppo delle macchine con un unico software integrato

  • Riduzione del tempo di programmazione del controllore Micro800 inserendo e modificando rapidamente rami ladder tramite flussi di lavoro simili a quelli del software RSLogix 500® e Studio 5000 Logix Designer® 
  • Progettate con facilità nell’ambiente che preferite, passando da quello IEC predefinito a Logix
  • Utilizzate una visualizzazione dell’organizer del controllore tramite Logix
  • Maggiore efficienza con la griglia di dati variabili globali e locali
  • Condivisione del codice tramite le funzioni definite dall’utente (UDF), il blocco funzione definito dall’utente (UDFB) e la funzione copia/incolla 
2022 Connected Components Workbench Software Engineers Choice Award Winner
Control Engineering Engineers’ Choice Award Winner 2022

La versione 13 del nostro software Connected Components Workbench è stata nominata vincitrice della categoria Control Engineering Engineers’ Choice Software del 2022.

Video
Software Connected Components Workbench versione 13

Facilitate lo sviluppo delle macchine con un unico software di progettazione integrato. Sfruttate la manutenzione preventiva migliorata e funzionalità di animazione avanzate, per semplificare la progettazione. 


Video
Caratteristiche principali del software Connected Components Workbench

Il software di progettazione e configurazione Connected Components Workbench offre programmazione e simulazione del controllore, configurazione dei dispositivi e integrazione con l’editor dell’interfaccia operatore. Scoprite come i temi Logix semplificano l’esperienza utente.

Ottimizzate la produttività con l’ingegneria digitale

  • Riducete i tempi di configurazione con la valutazione, la formazione e l’esecuzione del debug del codice applicativo in un ambiente controllato usando Micro800 Simulator
  • Ottenete più informazioni mediante l’acquisizione, la visualizzazione e l’analisi dei dati in tempo reale con i convertitori di frequenza PowerFlex® e le funzioni di andamento di Micro800
  • Velocizzate la fase di progettazione grazie a migliori prestazioni di runtime e alla funzione Run Mode Change (RMC)
  • Arricchite l’esperienza utente con l’intuitiva funzione Find e la barra delle istruzioni facile da usare
  • Migliorate l’usabilità con funzionalità di animazione di oggetti avanzate con PanelView™ 800 DesignStation

Requisiti del sistema operativo Windows

Requisiti hardware minimi

  • Processore standard Intel Core i5 (i5-3xxx) o equivalente
  • RAM - 8 GB
  • Spazio disponibile su disco: 20 GB
  • Unità ottica: DVD-ROM (necessario solo se il software è installato da DVD)
  • Dispositivo di puntamento: qualsiasi dispositivo di puntamento compatibile con Microsoft Windows® 

Sistema operativo supportato - Edizioni verificate

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

Tutti i sistemi operativi supportati richiedono l’installazione di .NET Framework 3.5 SP1

* Software Connected Components Workbench, versione 20 o successiva 

eBook Software Connected Components Workbench
Un’immagine futuristica grafica blu sfumata con il disegno di un desktop a mezz’aria e diversi quadrati fluttuanti in varie tonalità di blu al centro dell’immagine
Brochure
eBook Software Connected Components Workbench

Questo eBook offre una panoramica, i vantaggi e le caratteristiche più recenti del software Connected Components Workbench. 

Scaricate ora

Scarica il software

  • Le edizioni standard e per sviluppatori sono disponibili nelle lingue seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, cinese semplificato e spagnolo universale
  • L'edizione standard viene fornita con un software di configurazione e programmazione di facile utilizzo per un microsistema di controllo Rockwell Automation, che include la versione demo di Micro800 Simulator.
  • L’edizione per sviluppatori include l’edizione standard, la versione completa di Micro800 Simulator e Archive Manager, oltre alle funzionalità di programmazione del controllore Micro800 per un’esperienza utente ottimizzata.

Scaricate ora gratuitamente tramite il Centro di compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

  • Scarica l’edizione standard

Ordini da portale sottoscrizioni software

  • Edizione per sviluppatori
    • Visitate il portale degli abbonamenti software per acquistare un abbonamento Developer Edition annuale con assistenza integrata
Suggerimenti pratici sul software Connected Components Workbench
Un uomo con una camicia bianca a maniche lunghe sta controllando un enorme monitor piatto che occupa quasi i tre quarti dell’immagine. Il monitor mostra diverse icone che includono cerchi, linee, grafici, grafici a torta e altro.
Brochure
Suggerimenti pratici sul software Connected Components Workbench

Suggerimenti pratici sul software Connected Components Workbench.

Scaricate ora
Manuale dell’utente del software Studio 5000 Logix Designer
Un’immagine grafica futuristica con codici di programmazione sparsi, con tonalità di blu, turchese, giallo, arancione
Manuale
Manuale dell’utente del software Studio 5000 Logix Designer

Questo manuale contiene la terminologia tecnica e un confronto tra il flusso di lavoro del software Connected Components Workbench e di Studio 5000 Logix Designer.

Scaricare ora

Risorse software

Scoprite di più sul software Connected Components Workbench con la nostra gamma completa di video tutorial e demo virtuali che forniscono indicazioni sulla programmazione dei controllori Micro800 e la configurazione dei pannelli operatore PanelView 800 e dei relativi dispositivi.

Per progettare le vostre applicazioni in modo efficiente potrete accedere alla nostra libreria di codici di esempio per controllori Micro800.

Vista ravvicinata di mani giovani che digitano sulla tastiera di un laptop nero in un ambiente di ufficio ed esplorano le funzionalità del software Connected Components Workbench attraverso la piattaforma applicativa con demo e formazione virtuali basata su cloud di Rockwell Automation. Il laptop è acceso e collegato a una fonte di alimentazione.
Software
Esplorate Software Connected Components Workbench

Prendetevi il tempo necessario per scoprire le capacità del software Connected Components Workbench attraverso demo di applicazioni virtuali e laboratori di formazione. Concordate una demo virtuale con il vostro distributore autorizzato locale o con il rappresentante commerciale Rockwell Automation e sperimentate dal vivo la progettazione digitale sulla nostra piattaforma di formazione e demo basata su cloud.

Parlate con un consulente Rockwell Automation

Riduzione dei tempi di avviamento

Guardate questi video per scoprire i microsistemi di controllo flessibili e convenienti di Rockwell Automation che consentono di ridurre i tempi di avviamento delle macchine indipendenti.

Video
Un approccio economico per la progettazione di macchine autonome

Offriamo soluzioni di micro-automazione semplici e convenienti per macchine indipendenti di piccole e grandi dimensioni. Il nostro software di progettazione integrato consente di programmare e simulare i controllori, configurare e integrare i dispositivi con l’editor dell’interfaccia operatore per progettare e sviluppare le macchine velocemente. 

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Software di progettazione e configurazione
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: